피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZR-T5-BR10-PU - T-Timing Belt, Profile T5, Timing Belt Width 10mm
MÄDLER
Drive Element
DIN Parts
ISO-Standard 17396
Pulleys, Profile T
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/din_teile/iso17396/t-profil/zr_t-profil_t5_10mm.prj},{NB=16263200},{ARTNR=16263200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff transparent hell},{MAT=Gießpolyurethan (PU) mit Stahlzugstrang},{PR=T5},{RB=10},{WL=475},{ZZ=95},{GEW=11.88},{T=5},{HS=2.2},{HT=1.2},{BETA=40°},{ZL=2.65},{R1=0.4},{R2=0.4},{CTN=39269097}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
PR
Profile
ⁿ/ₐ
RB
Timing Belt Width
[mm]
WL
Effective length
[mm]
ZZ
Number of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
≈ Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
16260100
16260100
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
10 T5/165
T5
10
165
33
4.13
39269097
16260200
16260200
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
10 T5/185
T5
10
185
37
4.63
39269097
16260300
16260300
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
10 T5/200
T5
10
200
40
5.00
39269097
16260400
16260400
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
10 T5/215
T5
10
215
43
5.38
39269097
16260500
16260500
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
10 T5/220
T5
10
220
44
5.50
39269097
16260600
16260600
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
10 T5/225
T5
10
225
45
5.63
39269097
16260700
16260700
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
10 T5/245
T5
10
245
49
6.13
39269097
16260800
16260800
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
10 T5/250
T5
10
250
50
6.25
39269097
16260900
16260900
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
10 T5/255
T5
10
255
51
6.38
39269097
16261000
16261000
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
10 T5/260
T5
10
260
52
6.50
39269097
16261100
16261100
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
10 T5/270
T5
10
270
54
6.75
39269097
16261200
16261200
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
10 T5/275
T5
10
275
55
6.88
39269097
16261300
16261300
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
10 T5/280
T5
10
280
56
7.00
39269097
16261400
16261400
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
10 T5/295
T5
10
295
59
7.38
39269097
16261500
16261500
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
10 T5/300
T5
10
300
60
7.50
39269097
16261600
16261600
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
10 T5/305
T5
10
305
61
7.63
39269097
16261700
16261700
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
10 T5/325
T5
10
325
65
8.13
39269097
16261800
16261800
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
10 T5/330
T5
10
330
66
8.25
39269097
16261900
16261900
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
10 T5/340
T5
10
340
68
8.50
39269097
16262000
16262000
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
10 T5/350
T5
10
350
70
8.75
39269097
16262100
16262100
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
10 T5/355
T5
10
355
71
8.88
39269097
16262200
16262200
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
10 T5/365
T5
10
365
73
9.13
39269097
16262300
16262300
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
10 T5/375
T5
10
375
75
9.38
39269097
16262400
16262400
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
10 T5/390
T5
10
390
78
9.75
39269097
16262500
16262500
Transparent light-coloure...
Cast polyurethane (PU), w...
10 T5/400
T5
10
400
80
10.00
39269097
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ZRR-T5-BR10-AL - T Pulleys, Pitch 5 mm Made from Aluminium, Timing Belt Wid...
MÄDLER
26.04.2024
ZRR-TL-5M-BR15-ST - HTD Pulleys, Profile 5M for Taper Bushes, Timing Belt W...
MÄDLER
10.04.2024
ZRR-TL-5M-BR25-ST - HTD Pulleys, Profile 5M for Taper Bushes, Timing Belt W...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-SP-ROLLE-TS - Tensioning Rollers / Idlers TS for Belt Drives
MÄDLER
26.04.2024
ZRR-T5-BR10-AZE - T Pulleys with Metric Pitch T5 and 2 Flanges Made from Ac...
MÄDLER
26.04.2024
T 5 - Timing belt pulleys metric pitch
Sati
12.04.2023
ZRR-T5-BR16-AL - T Pulleys, Pitch 5 mm Made from Aluminium, Timing Belt Wid...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ZR-AT5-BR10-PU - AT-Timing Belt, Profile AT5, Timing Belt Width 10mm
MÄDLER
10.04.2024
KLPL-RL-T-AT-HTD-PR-AL - Clamping Plates Work Pieces for Timing Belts, Mate...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ZR-T5-BR25-PU - T-Timing Belt, Profile T5, Timing Belt Width 25mm
MÄDLER
10.04.2024
K1026 - Slot nuts twist-in Type B
KIPP
27.05.2024
MAE-ZR-5M-BR09-NEOPREN - HTD-Timing Belts, Profile HTD-5M, Timing Belt Widt...
MÄDLER
10.04.2024
ZRR-5M-BR09-ST-AL - HTD Pulleys, Profile 5M, Timing Belt Width 9mm
MÄDLER
10.04.2024
MAE-ZR-T10-BR16-PU - T-Timing Belt, Profile T10, Timing Belt Width 16mm
MÄDLER
10.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성