目錄: Berger Tools
Created: 07.11.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 119.3 VK8 - Latches with cabinet "U" handle shape VK8 Operation with square A7F8
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.3 Hinging, latching, locking of doors and covers
Latches with clamping function
GN119.3
Powered by
CAD模型選擇
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_3/verriegelungen_mit_spannfunktion/gn119_3/gn_119_3_vk8_asmtab.prj},{NB=Tuerverriegelung mit Buegelgriff GN119.3-VK8-A5-SW (37-0.5)},{ARTNR=GN119.3-VK8-A5-SW},{PARTNUMBER=GN 119.3-VK8-A5-SW},{NORMNR=GN 119.3},{IDNR=},{FORM=VK8},{A=37.0},{AX=[37:45]},{A1=A5},{OB=SW},{OB2=10},{OB3=9},{L=54.5},{ABSTAND=0.5},{PPATH=gn_119_3_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.4656},{CTN=83089000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
ARTNR
ⁿ/ₐ
FORM
ⁿ/ₐ
OB
Finish
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Tuerverriegelung mit Bueg...
GN119.3-VK8-A1-SW
VK8
SW
34.5
0.4346
83089000
YES
Tuerverriegelung mit Bueg...
GN119.3-VK8-A1-SR
VK8
SR
34.5
0.4214
83089000
YES
Tuerverriegelung mit Bueg...
GN119.3-VK8-A2-SW
VK8
SW
39.5
0.3092
83089000
YES
Tuerverriegelung mit Bueg...
GN119.3-VK8-A2-SR
VK8
SR
39.5
0.4288
83089000
YES
Tuerverriegelung mit Bueg...
GN119.3-VK8-A3-SW
VK8
SW
44.5
0.4428
83089000
YES
Tuerverriegelung mit Bueg...
GN119.3-VK8-A3-SR
VK8
SR
44.5
0.4443
83089000
YES
Tuerverriegelung mit Bueg...
GN119.3-VK8-A4-SW
VK8
SW
49.5
0.4545
83089000
YES
Tuerverriegelung mit Bueg...
GN119.3-VK8-A4-SR
VK8
SR
49.5
0.4354
83089000
YES
Tuerverriegelung mit Bueg...
GN119.3-VK8-A5-SW
VK8
SW
54.5
0.4656
83089000
YES
Tuerverriegelung mit Bueg...
GN119.3-VK8-A5-SR
VK8
SR
54.5
0.4571
83089000
YES
Tuerverriegelung mit Bueg...
GN119.3-VK8-A6-SW
VK8
SW
59.5
0.4758
83089000
YES
Tuerverriegelung mit Bueg...
GN119.3-VK8-A6-SR
VK8
SR
59.5
0.4756
83089000
YES
Tuerverriegelung mit Bueg...
GN119.3-VK8-A7-SW
VK8
SW
64.5
0.4869
83089000
YES
Tuerverriegelung mit Bueg...
GN119.3-VK8-A7-SR
VK8
SR
64.5
0.4863
83089000
YES
Tuerverriegelung mit Bueg...
GN119.3-VK8-A8-SW
VK8
SW
69.5
0.4962
83089000
YES
Tuerverriegelung mit Bueg...
GN119.3-VK8-A8-SR
VK8
SR
69.5
0.4962
83089000
YES
Tuerverriegelung mit Bueg...
GN119.3-VK8-A9-SW
VK8
SW
74.5
0.5094
83089000
YES
Tuerverriegelung mit Bueg...
GN119.3-VK8-A9-SR
VK8
SR
74.5
0.5058
83089000
YES
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表