피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
Nederlands
polski
română
slovenčina
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FATH
생성됨: 11.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
Custom tariff numbers included
Automatic dimensions
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Materials included
spare parts informations
ecological informations
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
FATH
Duck Foot with Threaded Rod ST
FATH
Position
Levelling Feet
Duck Feet
Assembled Duck Feet AL / ST
Powered by
CAD모델 선택
{fath/position/levelling_feet/duck_feet/assembled_feet/duck_foot_with_threaded_rod_steel.prj},{NB=9F16070A16100M},{PARTNR=9F16070A16100M},{D=16},{SURFACE=Steel, zinc plated},{LXBXH=119.5 x 70 x 45},{L=119.5},{B=70},{H=45},{MXL1=M16 x 100},{M=M16},{L1=100},{A=65},{C=-},{MAXL=400},{WEIGHT=452.6},{M1=16},{X=20},{X1=40},{X2=51.95},{Y=7},{R=143.9139},{R1=25},{R2=15.0000},{Y1=21.0},{R3=25.0000},{Y2=6.0000},{R4=35},{C1=0},{ID=108197},{CTN=73269098},{ROHS=../../../../pictures/sym_rohs.png},{REACH=../../../../pictures/sym_reach.png},{POP=../../../../pictures/sym_pop.png},{CFM=../../../../pictures/sym_cfm.png},{EAN=4066061037801}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PARTNR
Part #
ⁿ/ₐ
SURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
LXBXH
L × B × H
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
MXL1
M x L1
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
MAXL
Max. Load
[kg]
WEIGHT
Weight
[g]
ID
ID #
ⁿ/ₐ
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
9F16070A16100M
9F16070A16100M
Steel, zinc plated
119.5 x 70 x 45
119.5
70
45
M16 x 100
M16
100
65
-
400
452.6
108197
73269098
4066061037801
9F16070A16150M
9F16070A16150M
Steel, zinc plated
119.5 x 70 x 45
119.5
70
45
M16 x 150
M16
150
65
-
400
518.1
108199
73269098
4066061037825
9F16070A16200M
9F16070A16200M
Steel, zinc plated
119.5 x 70 x 45
119.5
70
45
M16 x 200
M16
200
65
-
400
581.1
108201
73269098
4066061037849
9F16070A16250M
9F16070A16250M
Steel, zinc plated
119.5 x 70 x 45
119.5
70
45
M16 x 250
M16
250
65
-
400
648.1
108203
73269098
4066061037863
9F16070A16300M
9F16070A16300M
Steel, zinc plated
119.5 x 70 x 45
119.5
70
45
M16 x 300
M16
300
65
-
400
713.6
108205
73269098
4066061037887
9F20090A20150M
9F20090A20150M
Steel, zinc plated
139.5 x 90 x 50
139.5
90
50
M20 x 150
M20
150
75
55
600
900.0
108207
73269098
4066061037900
9F20090A20200M
9F20090A20200M
Steel, zinc plated
139.5 x 90 x 50
139.5
90
50
M20 x 200
M20
200
75
55
600
1023.4
108209
73269098
4066061037924
9F20090A20250M
9F20090A20250M
Steel, zinc plated
139.5 x 90 x 50
139.5
90
50
M20 x 250
M20
250
75
55
600
1146.7
108211
73269098
4066061037948
9F20090A20300M
9F20090A20300M
Steel, zinc plated
139.5 x 90 x 50
139.5
90
50
M20 x 300
M20
300
75
55
600
1270.0
108213
73269098
4066061037962
9F20090A20400M
9F20090A20400M
Steel, zinc plated
139.5 x 90 x 50
139.5
90
50
M20 x 350
M20
350
75
55
600
1516.6
108215
73269098
4066061037986
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성