피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
955 - DIN 352~ HANDGEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_955.prj},{NB=955 6.350},{J21=955 6.350},{A22=0.250},{A3=1.270},{A4=20},{A8=4.900},{B1=16},{B2=27},{B3=56},{C12=21},{C3=6},{D7=0.010},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9009550063500},{ID12100=0},{A6=4.720},{B4=7.620},{B8=23},{C14=0},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.030},{C4=28.000},{D1=3},{G21=2},{H21=0},{J7=0},{J23=HANDGEWINDEBOHRER},{J22=HSS HAND-GBO BSW W 1/4 DIN 352RN VORSCHN},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN 352~},{A1=W},{A24= 1/4},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=A},{H11=HSS},{H5=OHNE},{J6=ZYL00602105},{J61=ZYL21F6000h$09},{DATE=2018-12-14},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9009550063500.dxf},{ID10003=9009550063500.stp},{ID10004=9009550063500_prop.xml},{ID10005=A_9009550063500.xml}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A22
Gewindenenndurchmesser Inch
[인치]
A24
Gewindenenndurchmesser Bruch
ⁿ/ₐ
A3
Gewindesteigung
[mm]
A4
Gangzahl je Inch
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
955 4.762
955 4.762
HANDGEWINDEBOHRER
HSS HAND-GBO BSW W 3/16 D...
GG
HSS
DIN 352~
W
0.188
3/16
1.058
24
4.900
14
24
50
ZYL
21
DIN4000-80
6
h9
N
0.005
R
A
HSS
0
OHNE
2
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
955 6.350
955 6.350
HANDGEWINDEBOHRER
HSS HAND-GBO BSW W 1/4 DI...
GG
HSS
DIN 352~
W
0.250
1/4
1.270
20
4.900
16
27
56
ZYL
21
DIN4000-80
6
h9
N
0.010
R
A
HSS
0
OHNE
1
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
955 9.525
955 9.525
HANDGEWINDEBOHRER
HSS HAND-GBO BSW W 3/8 DI...
GG
HSS
DIN 352~
W
0.375
3/8
1.587
16
5.500
20
36
70
ZYL
21
DIN4000-80
7
h9
N
0.019
R
A
HSS
0
OHNE
1
ZYL00702105
ZYL21F7000h$09
955 19.051
955 19.051
HANDGEWINDEBOHRER
HSS HAND-GBO BSW W 3/4 DI...
GG
HSS
DIN 352~
W
0.750
3/4
2.540
10
11.000
33
50
95
ZYL
21
DIN4000-80
14
h9
N
0.107
R
A
HSS
0
OHNE
1
ZYL01402105
ZYL21G1400h$09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성