您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: Bossard Catalog
Created: 10.12.2012
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20537 - Hexalobular (6 Lobe) T-STAR plus flange head screws for timber construction (SPAX®), WIROX®, added lubricant
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.100 Direct assembly screws for wood
BN 20537 Hexalobular (6 Lobe) T-STAR plus flange head screws
Powered by
CAD模型選擇
{bossard/01/01_200/01_200_100/bn_20537/bn_20537_s.prj},{NB=3576821(350)},{BNARTNR=3576821},{VERS=2},{DURCHMESSER=8},{KOPFDURCHMESSER=20.0},{LAENGE=240},{GEWINDELAENGE=80},{IDNR=0251010802405},{BNMAT=Stahl},{MPA=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/UE_LOGO_01.JPG},{BEZ=Holzbauschraube, Teilgewinde, Tellerkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX, Durchmesser Ø 8 mm und 10 mm},{GR=8x240},{EUROPAEISCH_TECHNISCHE_BEWERTUNG=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/CE_13_DOP1_LOGO_01.JPG},{LOD=350}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
GR
ⁿ/ₐ
BIT
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Zylinderkopf
[mm]
ANTRIEB
Antrieb
ⁿ/ₐ
KOPFDURCHMESSER
Kopfdurchmesser
[mm]
LAENGE
Länge
[mm]
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDELAENGE
Gewindelänge
[mm]
K
max.
[mm]
9017655
9017655
Stahl
6x40
T30
6
Hexalobular socket
13.6
40
Linsen mit Flansch
37
2.400
3547803
3547803
Stahl
6x60
T30
6
Hexalobular socket
13.6
60
Linsen mit Flansch
56
2.400
3547783
3547783
Stahl
6x80
T30
6
Hexalobular socket
13.6
80
Linsen mit Flansch
61
2.400
3547805
3547805
Stahl
6x100
T30
6
Hexalobular socket
13.6
100
Linsen mit Flansch
61
2.400
3547807
3547807
Stahl
6x120
T30
6
Hexalobular socket
13.6
120
Linsen mit Flansch
68
2.400
3547808
3547808
Stahl
6x140
T30
6
Hexalobular socket
13.6
140
Linsen mit Flansch
68
2.400
3547810
3547810
Stahl
6x160
T30
6
Hexalobular socket
13.6
160
Linsen mit Flansch
65
2.400
3547811
3547811
Stahl
6x180
T30
6
Hexalobular socket
13.6
180
Linsen mit Flansch
65
2.400
9017656
9017656
Stahl
6x200
T30
6
Hexalobular socket
13.6
200
Linsen mit Flansch
65
2.400
9017657
9017657
Stahl
6x220
T30
6
Hexalobular socket
13.6
220
Linsen mit Flansch
65
2.400
9017658
9017658
Stahl
6x250
T30
6
Hexalobular socket
13.6
250
Linsen mit Flansch
65
2.400
9017659
9017659
Stahl
6x280
T30
6
Hexalobular socket
13.6
280
Linsen mit Flansch
65
2.400
9017660
9017660
Stahl
6x300
T30
6
Hexalobular socket
13.6
300
Linsen mit Flansch
65
2.400
9006730
9006730
Stahl
8x50
T40
8
Hexalobular socket
20.0
50
Linsen mit Flansch
46
4.000
3576813
3576813
Stahl
8x80
T40
8
Hexalobular socket
20.0
80
Linsen mit Flansch
70
4.000
3576814
3576814
Stahl
8x100
T40
8
Hexalobular socket
20.0
100
Linsen mit Flansch
80
4.000
3576815
3576815
Stahl
8x120
T40
8
Hexalobular socket
20.0
120
Linsen mit Flansch
80
4.000
3792655
3792655
Stahl
10x80
T50
10
Hexalobular socket
25.0
80
Linsen mit Flansch
70
4.700
3792656
3792656
Stahl
10x100
T50
10
Hexalobular socket
25.0
100
Linsen mit Flansch
80
4.700
3792657
3792657
Stahl
10x120
T50
10
Hexalobular socket
25.0
120
Linsen mit Flansch
80
4.700
3576816
3576816
Stahl
8x140
T40
8
Hexalobular socket
20.0
140
Linsen mit Flansch
80
4.000
3576817
3576817
Stahl
8x160
T40
8
Hexalobular socket
20.0
160
Linsen mit Flansch
80
4.000
3576818
3576818
Stahl
8x180
T40
8
Hexalobular socket
20.0
180
Linsen mit Flansch
80
4.000
3576819
3576819
Stahl
8x200
T40
8
Hexalobular socket
20.0
200
Linsen mit Flansch
80
4.000
3576820
3576820
Stahl
8x220
T40
8
Hexalobular socket
20.0
220
Linsen mit Flansch
80
4.000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BN 20184 - Hexalobular (6 Lobe) socket flat countersunk head chipboard scre...
Bossard Catalog
20.02.2024
BN 20696 - Finishing washers for 90° countersunk head screws (SN 213912), s...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20470 - Hexalobular (6 Lobe) T-STAR plus flange head screws for timber c...
Bossard Catalog
19.06.2023
timber construction screw - full thread, washer head, T-STAR plus, 4CUT, WI...
SPAX
23.02.2023
SY-1000A - ABS Special Stainless Steel Cable
ABS Safety
14.05.2024
HT - HECO-TOPIX, flange head
HECO-Schrauben
14.10.2021
HT-A2 - HECO-TOPIX A2, HECO-TOPIX-T Solar, flange head
HECO-Schrauben
14.10.2021
ISO ≈7380-2 - Button head screws - Part 2: Hexalobular socket button head s...
Fabory
21.04.2022
Screw Connector B, Nut 10
FATH
28.06.2024
HT - HECO-TOPIX, connector screw, flange head
HECO-Schrauben
14.10.2021
005213 - RP-K12-P REFABO Plus Sandwich Sandwich drilling screw, Ø 5.5 mm, S...
REISSER
22.06.2023
5274132 - Polymer shrouded bushing hinge 101.6 x 88.9 mm
Pinet
23.02.2024
ISO 7380-2 - Button head screws : Hexagon socket button head screws with co...
Fabory
21.04.2022
BN 15002 - Hexalobular (6 Lobe) socket flat countersunk head chipboard scre...
Bossard Catalog
19.06.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表