您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
80901 - 卷式魔术贴 自熄灭
norelem
电动机构
80000 连接器 带电缆连接器 能量链
电缆管理
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/elektromechanik/gruppe_80000/kabelmanagement/80901.prj},{NB=80901-13X25000},{BEST=80901-13X25000},{FARBE=schwarz},{MATERIAL=Polypropylen},{B=13.0},{L=25000},{GEW=0.2080},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269097},{EAN=4067932023831},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BEST
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
FARBE
Farbe
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
B
Breite
[mm]
L
Länge
[mm]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
BS
Beschreibung
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
80901-07X15000
80901-07X15000
schwarz
Polypropylen
7.5
15000
0.0620
Infotext
Yes
39269097
4067932023817
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
80901-10X25000
80901-10X25000
schwarz
Polypropylen
10.0
25000
0.1700
Infotext
Yes
39269097
4067932023824
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
80901-13X25000
80901-13X25000
schwarz
Polypropylen
13.0
25000
0.2080
Infotext
Yes
39269097
4067932023831
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
80901-16X25000
80901-16X25000
schwarz
Polypropylen
16.0
25000
0.2440
Infotext
Yes
39269097
4067932023848
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
80901-20X25000
80901-20X25000
schwarz
Polypropylen
20.0
25000
0.3150
Infotext
Yes
39269097
4067932023855
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
80901-25X25000
80901-25X25000
schwarz
Polypropylen
25.0
25000
0.3770
Infotext
Yes
39269097
4067932023862
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
80901-30X25000
80901-30X25000
schwarz
Polypropylen
30.0
25000
0.4590
Infotext
Yes
39269097
4067932023879
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表