피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Goebel
생성됨: 25.01.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Goebel
High-strength blind rivet GO-LOCK pan head with grooved galvanized steel
Goebel
Blind Rivet and Blind Rivet Nuts
High strength blind rivets
High-strength blind rivet GO-LOCK
Powered by
CAD모델 선택
{goebel/niettechnik/hochfeste_blindniete/hochfeste_bliendniete_go_lock/hochfeste_bliendniete_go_lock_flachrundkopf_s.prj},{NB=7880504814_0_0_4.8_0},{DA=4.8},{ART=7880504814},{KTXT=GO-LOCK, Hochfeste Blindniete, Flachrundkopf mit gerilltem Nietdorn},{MATD=Stahl},{MATH=Stahl},{KBV=[1.8:11]},{KB=0.0},{D1=4.8},{L=14.5},{FMAX=27.0},{D2=10.0},{K=2.20},{D=3.00},{P=≥ 27.0},{BH=[4.9:5.1]},{B=0.0},{S=5700},{Z=4400},{N=445},{F=0},{EAN=4049337110996},{SKU=7880504814-74},{ZTN=83082000},{ZU=-},{SD=6-8},{ROHS=ja},{PH=27.000},{VERS=2.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
DA
Outer diameter
[mm]
ART
Part ID
ⁿ/ₐ
KTXT
Short text
ⁿ/ₐ
MATD
Mandrel material
ⁿ/ₐ
MATH
Sleeve material
ⁿ/ₐ
D1
Sleeve diameter
[mm]
L
Sleeve length
[mm]
FMAX
Fmax
[mm]
D2
Head diameter
[mm]
K
Head height
ⁿ/ₐ
D
Rivet mandrel diameter
[mm]
P
Mandrel length
[mm]
S
Shear values
[N]
Z
Traction
[N]
N
Rivet mandrel ejection force
[N]
EAN
EAN Code
ⁿ/ₐ
SKU
SKU Number
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ZU
DIBT approval
ⁿ/ₐ
SD
Layer thickness
[μm]
ROHS
Restriction of hazardous substances
ⁿ/ₐ
7880504810
4.8
7880504810
GO-LOCK, high-strength bl...
Steel
Steel
4.8
10.5
20.0
10.0
2.20
3.00
≥ 27.0
5700
4400
445
4049337110989
7880504810-74
83082000
-
6-8
Yes
7880504814
4.8
7880504814
GO-LOCK, high-strength bl...
Steel
Steel
4.8
14.5
27.0
10.0
2.20
3.00
≥ 27.0
5700
4400
445
4049337110996
7880504814-74
83082000
-
6-8
Yes
7880506414
6.4
7880506414
GO-LOCK, high-strength bl...
Steel
Steel
6.4
14.5
27.0
13.5
3.00
4.00
≥ 31.0
10500
8200
1112
4049337111009
7880506414-74
83082000
ja
6-8
Yes
7880506420
6.4
7880506420
GO-LOCK, high-strength bl...
Steel
Steel
6.4
20.5
37.0
13.5
3.00
4.00
≥ 31.0
10500
8200
1112
4049337111016
7880506420-74
83082000
ja
6-8
Yes
7880509821
9.8
7880509821
GO-LOCK, high-strength bl...
Steel
Steel
9.8
21.3
41.9
20.0
4.50
5.80
≥ 31.0
26690
17790
2670
4049337447184
7880509821-101
83082000
-
6-8
Yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성