피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/P FR - Solid polyamide 6 wheels,swivel top plate bracket type "P" with brake
Tellurerota
Industrial - Medium duty
68 - POLYAMIDE 6 SOLID WHEELS CHARGED WITH GLASS FIBER
Solid polyamide 6 wheels, medium heavy duty brackets (P)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie68/68p/srp_p_fr_asmtab.prj},{NB=686906},{BR=3},{COD=686906},{WT=CB},{D=200},{F=50},{H=250},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=730},{DD=20},{L1=85},{COD1=687506},{COD2=688506},{COD3=686906},{TG=0},{L=60},{DFA=12},{W=3.55},{INFO=Technical description},{VER=1},{PPATH=p_asmtpl.prj},{PRA=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
686902
686902
CB
100
30
138
100x85
80x60
9
46
123
300
1.14
686903
686903
CB
125
38
161
100x85
80x60
9
48
123
350
1.27
686904
686904
CB
150
45
200
140x110
105x80
11
70
126
500
3.16
686905
686905
CB
175
45
225
140x110
105x80
11
70
126
630
3.37
686906
686906
CB
200
50
250
140x110
105x80
11
70
126
730
3.55
686922
686922
CR
100
30
138
100x85
80x60
9
46
123
300
1.17
686923
686923
CR
125
38
161
100x85
80x60
9
48
123
350
1.29
686924
686924
CR
150
45
200
140x110
105x80
11
70
126
500
3.22
686925
686925
CR
175
45
225
140x110
105x80
11
70
126
630
3.50
686926
686926
CR
200
50
250
140x110
105x80
11
70
126
730
3.72
686946
686946
CC
200
50
250
140x110
105x80
11
70
126
730
3.63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SF/P - Solid polyamide 6 wheels, fixed bracket type "P"
Tellurerota
06.05.2024
SRP/P - Solid polyamide 6 wheels, swivel top plate bracket type "P"
Tellurerota
06.05.2024
SRP/NL FR - Solid polyamide 6 wheels,swivel top plate bracket type "NL" wit...
Tellurerota
06.05.2024
SRP/P FR - Polyamide 6 wheels for heavy loads, swivel top plate bracket typ...
Tellurerota
06.05.2024
SRP/NLX FR - Solid polyamide 6 wheels, stainless steel swivel top plate bra...
Tellurerota
06.05.2024
SF/NL - Solid polyamide 6 wheels, fixed bracket type "NL"
Tellurerota
06.05.2024
SRP/PX FR - Solid polyamide 6 wheels, stainless steel swivel top plate brac...
Tellurerota
06.05.2024
SRP/PX FR - Polyamide 6 wheels for heavy loads, stainless steel swivel top ...
Tellurerota
06.05.2024
SRFP/NL FR - Solid polyamide 6 wheels, swivel bolt hole bracket type "NL" w...
Tellurerota
06.05.2024
SF/PX - Polyamide 6 wheels for heavy loads, stainless steel fixed bracket t...
Tellurerota
06.05.2024
SF/PX - Solid polyamide 6 wheels, stainless steel fixed bracket type "PX"
Tellurerota
06.05.2024
SRP/NL - Solid polyamide 6 wheels, swivel top plate bracket type "NL"
Tellurerota
06.05.2024
SRP/P FR - "SIGMA ELASTIC" rubber wheels, swivel top plate bracket type "P"...
Tellurerota
06.05.2024
SRP/PX - Polyamide 6 wheels for heavy loads, stainless steel swivel top pla...
Tellurerota
06.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성