피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-HLBU-PHO-P - Heavy-Duty Steel Rubber Bushes PHO-P, Pressed-in-Version
MÄDLER
Drive Element
Rubber-Metal Bump Stops, Shock Absorbers and Profile Damper
Rubber Buffers
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/gummipuffer_stoss_und_strukturdaempfer/gummipuffer/hl_buchse_pho-p.prj},{NB=685164032P},{ARTNR=685164032P},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Elastomer: Naturkautschuk, Härte je nach Größe ca. 55º-75° Shore A, Metallteile: Stahl verzinkt},{HW=Radialbelastung*, Axialbelastung* und Verdrehung* = ±20%},{AUSF=eingepresst},{DI=16 +0,20},{DA=40 +0,15},{LI=38 ±0.10},{LA=32 ±0.30},{RBFR=1600},{RBCR=2400},{ABFA=320},{ABCA=480},{VDVW=15.0},{VDD=21.0},{VDDF=1.40},{GEW=121},{ID=16},{AD=40},{IL=38.0},{AL=32.0},{WSI=2.00},{WSA=2.00},{CTN=40169991}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HW
Note
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
DI
Inner-Ød
[mm]
DA
Outer-ØD
[mm]
LI
Length of internal bush I
[mm]
LA
Length of external bush L
[mm]
RBFR
Radial Load* - perm. stat. Radial Load Fr
[N]
RBCR
Radial Load* - radial Spring Rate Cr
[N/mm]
ABFA
Axial Load* - perm. stat. Axial Load Fa
[N]
ABCA
Axial Load* - axial Spring Rate Ca
[N/mm]
VDVW
Torsion* - perm. stat. Torsion Angle ϕ
[Grad]
VDD
Torsion* - perm. stat. Torque Md
[Nm]
VDDF
Torsion* - perm. Spring Rate Cf
[Nm/Grad]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
685102230P
685102230P
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Pressed-in-Version
10 +0.15
22 +0,10
33 ±0.10
30 ±0.30
2800
5800
410
800
15.0
13.5
0.90
47
40169991
685102520P
685102520P
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Pressed-in-Version
10 +0,15
25 +0,10
24 ±0.10
20 ±0.30
4000
2500
410
350
15.0
7.5
0.50
36
40169991
685122435P
685122435P
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Pressed-in-Version
12 +0,15
24 +0,10
38 ±0.10
35 ±0.30
3000
5400
1330
750
10.0
170.0
17.00
61
40169991
685122525P
685122525P
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Pressed-in-Version
12 +0,15
25 +0,10
28 ±0.10
25 ±0.30
4920
5200
500
600
10.0
11.0
1.10
47
40169991
685122618P
685122618P
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Pressed-in-Version
12 +0,15
26 +0,10
24 ±0.10
18 ±0.30
690
2000
680
270
13.0
6.0
0.46
38
40169991
685122632P
685122632P
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Pressed-in-Version
12 +0,15
26 +0,10
36 ±0.10
32 ±0.30
1370
5000
840
530
13.0
14.0
1.15
61
40169991
685133040P
685133040P
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Pressed-in-Version
13 +0,15
30 +0,10
40 ±0.10
40 ±0.30
1570
5100
830
480
14.0
26.0
1.86
96
40169991
685143067P
685143067P
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Pressed-in-Version
14 +0,15
30 +0,10
76 ±0.10
67 ±0.30
3900
6800
2310
1200
15.0
42.0
2.80
157
40169991
685163216P
685163216P
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Pressed-in-Version
16 +0,20
32 +0,15
17 ±0.10
16 ±0.30
1900
1600
310
300
12.5
11.5
0.92
39
40169991
685163225P
685163225P
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Pressed-in-Version
16 +0,20
32 +0,15
28 ±0.10
25 ±0.30
3600
5800
770
580
15.0
27.3
1.82
77
40169991
685163250P
685163250P
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Pressed-in-Version
16 +0,20
32 +0,15
54 ±0.10
50 ±0.30
3900
7000
1230
1000
7.5
25.0
3.33
122
40169991
685164032P
685164032P
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Pressed-in-Version
16 +0,20
40 +0,15
38 ±0.10
32 ±0.30
1600
2400
320
480
15.0
21.0
1.40
121
40169991
685183432P
685183432P
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Pressed-in-Version
18 +0,30
34 +0,15
36 ±0.10
32 ±0.30
1670
6000
320
580
15.0
14.0
0.93
97
40169991
685204555P
685204555P
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Pressed-in-Version
20 +0,30
45 +0,15
62.5 ±0.10
55 ±0.30
3430
7000
780
780
15.0
40.0
2.67
259
40169991
685204559P
685204559P
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Pressed-in-Version
20 +0,30
45 +0,15
62.5 ±0.10
59.5 ±0.30
3900
7300
1860
950
15.0
36.0
2.40
268
40169991
685244290P
685244290P
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Pressed-in-Version
24 +0,30
42 +0,15
96 ±0.10
90 ±0.30
3900
9700
910
2500
3.0
57.0
19.00
41
40169991
685255065P
685255065P
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Pressed-in-Version
25 +0,30
50 +0,15
67.5 ±0.10
65.5 ±0.30
6380
18000
5040
2100
10.0
130.0
13.00
398
40169991
685255589P
685255589P
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Pressed-in-Version
25 +0,30
55 +0,15
93.5 ±0.10
89.5 ±0.30
9800
19000
760
2200
15.0
85.0
5.67
688
40169991
685264040P
685264040P
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Pressed-in-Version
26 +0,30
40 +0,15
45 ±0.10
40 ±0.30
4900
10000
1650
1500
7.0
59.5
8.50
136
40169991
685305589P
685305589P
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Pressed-in-Version
30 +0,40
55 +0,15
94 ±0.10
89.5 ±0.30
13700
28000
1000
3700
13.0
97.5
7.50
635
40169991
685325650P
685325650P
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Pressed-in-Version
32 +0,40
56 +0,15
55 ±0.10
50 ±0.30
15000
8900
2600
1310
12.5
125.0
10.00
333
40169991
685407557P
685407557P
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Pressed-in-Version
40 +0,40
75 +0,20
70 ±0.10
57 ±0.30
5900
13000
1300
900
14.0
133.0
9.50
812
40169991
685507060P
685507060P
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Pressed-in-Version
50 +0,40
70 +0,15
60 ±0.10
60 ±0.30
11700
37000
4510
2900
6.5
330.0
50.80
626
40169991
685508095P
685508095P
Black rubber
Elastomer: Natural rubber...
Radial Load*, Axial Load*...
Pressed-in-Version
50 +0,40
80 +0,20
100 ±0.10
95 ±0.30
14700
19500
3430
2800
8.0
235.2
29.40
1130
40169991
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MAE-HLBU-PHO-V - Heavy-Duty Steel Rubber Bushes PHO-V, Vulcanized Version, ...
MÄDLER
10.04.2024
ARTE - Flexible bush - For multi-directional loads - Simplified view
HPC
03.08.2023
MAE-MGP-MGE-IG-VZ - Rubber-Metal Buffers MGE with one sided internal thread...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-K-FLL-UCFC-GG - Ball Flange Bearings UCFC, Grey Cast Iron
MÄDLER
26.04.2024
MAE-SLE-BF-LOSLS-BR - Pillow Block Bearing Units BF, for Support Side, blac...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-GP-GH - Rubber Buffers GH
MÄDLER
10.04.2024
MAE-STRUDAE-TA-AXIAL - Profile Dampers TA, Axial Damping, Material Co-Polye...
MÄDLER
26.04.2024
GN 351 - Rubber buffers, Type EE, with 2 female threads
Ganter
19.06.2024
MAE-STRUDAE-TS-AXIAL-SOFT - Profile Dampers TS, Axial, Soft Damping, Materi...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STRUDAE-TR-RADIAL - Profile Dampers TR, Radial Damping, Material Co-Pol...
MÄDLER
10.04.2024
EPIC® H-BE 16 Screw termination - Inserts
LAPP
15.05.2024
MAE-MGP-MGH-RF - Rubber-Metal Buffers MGH, Hollow Design, with Mounting Bor...
MÄDLER
10.04.2024
ISO 7379-PASSSCHRAUBE-STBR - Socket Shoulder Screws similar ISO 7379, Steel
MÄDLER
10.04.2024
Mod. TR - Centring sleeve
Camozzi
11.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성