Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN653-FL-RAENDELSCHR - DIN 653型平滚花螺钉,钢质烧结和不锈钢材质
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 653
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din653/fl_raendelschr_din653.prj},{NB=65423333},{ARTNR=65423333},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl 5.8, brüniert},{D1=M8},{L=40},{D2=30},{K=6.0},{GEW=44.0},{DD1=8},{CTN=73182900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
L
l
[mm]
D2
d2
[mm]
K
k
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65423305
65423305
黑色氧化钢
钢5.8,抛光
M3
6
12
2.5
2.3
73182900
65423306
65423306
黑色氧化钢
钢5.8,抛光
M3
8
12
2.5
2.4
73182900
65423307
65423307
黑色氧化钢
钢5.8,抛光
M3
10
12
2.5
2.5
73182900
65423308
65423308
黑色氧化钢
钢5.8,抛光
M3
16
12
2.5
2.7
73182900
65423310
65423310
黑色氧化钢
钢5.8,抛光
M4
8
16
3.5
5.6
73182900
65423311
65423311
黑色氧化钢
钢5.8,抛光
M4
10
16
3.5
5.7
73182900
65423312
65423312
黑色氧化钢
钢5.8,抛光
M4
12
16
3.5
6.1
73182900
65423313
65423313
黑色氧化钢
钢5.8,抛光
M4
16
16
3.5
6.2
73182900
65423314
65423314
黑色氧化钢
钢5.8,抛光
M4
20
16
3.5
6.6
73182900
65423316
65423316
黑色氧化钢
钢5.8,抛光
M5
10
20
4.0
10.0
73182900
65423317
65423317
黑色氧化钢
钢5.8,抛光
M5
12
20
4.0
11.0
73182900
65423318
65423318
黑色氧化钢
钢5.8,抛光
M5
16
20
4.0
12.0
73182900
65423319
65423319
黑色氧化钢
钢5.8,抛光
M5
20
20
4.0
13.0
73182900
65423320
65423320
黑色氧化钢
钢5.8,抛光
M5
25
20
4.0
14.0
73182900
65423322
65423322
黑色氧化钢
钢5.8,抛光
M6
12
24
5.0
18.0
73182900
65423323
65423323
黑色氧化钢
钢5.8,抛光
M6
16
24
5.0
20.0
73182900
65423324
65423324
黑色氧化钢
钢5.8,抛光
M6
20
24
5.0
22.0
73182900
65423325
65423325
黑色氧化钢
钢5.8,抛光
M6
25
24
5.0
24.0
73182900
65423326
65423326
黑色氧化钢
钢5.8,抛光
M6
30
24
5.0
26.0
73182900
65423328
65423328
黑色氧化钢
钢5.8,抛光
M8
16
30
6.0
33.0
73182900
65423329
65423329
黑色氧化钢
钢5.8,抛光
M8
20
30
6.0
37.0
73182900
65423330
65423330
黑色氧化钢
钢5.8,抛光
M8
25
30
6.0
39.0
73182900
65423331
65423331
黑色氧化钢
钢5.8,抛光
M8
30
30
6.0
41.0
73182900
65423333
65423333
黑色氧化钢
钢5.8,抛光
M8
40
30
6.0
44.0
73182900
65423334
65423334
黑色氧化钢
钢5.8,抛光
M10
20
36
8.0
68.0
73182900
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表