피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KLR-KN-PROFIL-DIN14-AL - Clamp Collars for Spline Shafts - DIN ISO 14, Aluminium
MÄDLER
Drive Element
Splined Shafts and Splined Hubs
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/keilwellen_und_keilnaben/cut_klr_kn-pr_al.prj},{NB=64862600-KN 6x21x25},{ARTNR=64862600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium, Schraube Edelstahl A2-70},{AUSF=1 - ohne Sechskantmutter},{PR=KN 6x21x25},{A=45},{D=21},{L=15},{R=52.7},{SDIN912=M6 x 16},{MU=-},{GEW=46},{A1=17.0},{T=6.8},{DH=6.6},{SD=11},{D3=4.92},{D4=6},{F1=1.0},{S=3.0},{Z=6},{BB1=5.0},{E=21},{F=25},{DK=10.0},{K=6},{M=0.0},{TN=rohteil_21x25},{TYP=0},{PPATH=klemmr_f_kw-wellen_sbl.prj},{CTN=84839089}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
PR
Profile
[mm]
A
[mm]
D
d
[mm]
L
[mm]
R
R max.
[mm]
SDIN912
Screw DIN 912
ⁿ/ₐ
MU
Nut sw* - width across flats, only for version 2
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
64862200
64862200
Aluminium
Aluminium, Screw stainles...
1 - without hexagon nut
KN 6x11x14
30
11
11
36.0
M4 x 12
-
17
84839089
64862400
64862400
Aluminium
Aluminium, Screw stainles...
1 - without hexagon nut
KN 6x13x16
34
13
13
41.2
M5 x 14
-
25
84839089
64862500
64862500
Aluminium
Aluminium, Screw stainles...
1 - without hexagon nut
KN 6x16x20
40
16
15
48.8
M6 x 16
-
42
84839089
64862100
64862100
Aluminium
Aluminium, Screw stainles...
1 - without hexagon nut
KN 6x18x22
42
18
15
50.4
M6 x 16
-
43
84839089
64862600
64862600
Aluminium
Aluminium, Screw stainles...
1 - without hexagon nut
KN 6x21x25
45
21
15
52.7
M6 x 16
-
46
84839089
64862300
64862300
Aluminium
Aluminium, Screw stainles...
1 - without hexagon nut
KN 6x23x28
48
23
15
55.5
M6 x 18
-
51
84839089
64862700
64862700
Aluminium
Aluminium, Screw stainles...
1 - without hexagon nut
KN 6x26x32
54
26
15
60.8
M6 x 18
-
66
84839089
64862900
64862900
Aluminium
Aluminium, Screw stainles...
2 - with hexagon nut
KN 6x28x34
57
28
15
62.6
M6 x 18
10
72
84839089
64862800
64862800
Aluminium
Aluminium, Screw stainles...
2 - with hexagon nut
KN 8x32x38
60
32
15
67.4
M6 x 18
10
76
84839089
64863200
64863200
Aluminium
Aluminium, Screw stainles...
2 - with hexagon nut
KN 8x36x42
73
36
19
79.8
M8 x 25
13
155
84839089
64863000
64863000
Aluminium
Aluminium, Screw stainles...
2 - with hexagon nut
KN 8x42x48
78
42
19
86.2
M8 x 25
13
166
84839089
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성