피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-K-STL-SSUCP-RF - Ball Pillow Block Bearings SSUCP, Stainless Steel
MÄDLER
Drive Element
Bearings, Freewheels and Roller Bearings
Pillow Block Bearing, Flange Bearing, Cap Bearing
Ball Pillow Block Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/lager/kugel-stehlager/k-stl_ssucp.prj},{NB=62599125},{ARTNR=62599125},{D=25},{H=36.5},{A=140},{E=105},{B=38},{S1=13},{S2=19},{G=15},{W=71},{LUC=34.1},{NUC=14.3},{LTD=14.0},{LTS=7.9},{GEW=0.99},{TYP=1},{TYP1=1},{TYP2=1},{SNG=6},{GP=1},{LG=5.5},{T=4.2},{SNK=0.00},{W1=10},{W2=12.50},{R1=1.6},{R2=6},{H3=5.00},{H4=7.50},{BB=26},{B2=56},{ADA=67.0},{DFV=60.0},{S3=16.25},{S4=5.50},{S5=32.50},{TS5=8.0},{BAS=14.50},{RAS=17.0},{LD=52},{LBE=17},{CTN=84832000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (X5CrNi18-10), Lagereinsatz: Edelstahl 1.4125 ((X105CrMo17, Schmierung: Lebensmittelfett FM 222 },{BZ=SSUCP 205},{HW=Die axiale Tragzahl beträgt ca. 20% der radialen Tragzahl}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
D
Bore
[mm]
H
h
[mm]
A
a
[mm]
E
e
[mm]
B
b
[mm]
S1
s1
[mm]
S2
s2
[mm]
G
g
[mm]
W
w
[mm]
LUC
Z uc
[mm]
NUC
n uc
[mm]
LTD
Bearing-Load Rating* dyn. C - Maximum radial load if axial force = 0
[kN]
LTS
Bearing-Load Rating* stat. C - Maximum radial load if axial force = 0
[kN]
HW
Note
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
62599112
62599112
Stainless steel
Housing: Stainless steel ...
SSUCP 201
12
30.2
127
96
36
13
19
13
60
31.0
12.7
12.8
6.7
The axial load rating is ...
0.84
84832000
62599115
62599115
Stainless steel
Housing: Stainless steel ...
SSUCP 202
15
33.3
127
96
36
13
19
13
60
31.0
12.7
12.8
6.7
The axial load rating is ...
0.82
84832000
62599117
62599117
Stainless steel
Housing: Stainless steel ...
SSUCP 203
17
33.3
127
96
36
13
19
13
60
31.0
12.7
12.8
6.7
The axial load rating is ...
0.81
84832000
62599120
62599120
Stainless steel
Housing: Stainless steel ...
SSUCP 204
20
33.3
127
95
38
13
19
14
65
31.0
12.7
12.8
6.7
The axial load rating is ...
0.81
84832000
62599125
62599125
Stainless steel
Housing: Stainless steel ...
SSUCP 205
25
36.5
140
105
38
13
19
15
71
34.1
14.3
14.0
7.9
The axial load rating is ...
0.99
84832000
62599130
62599130
Stainless steel
Housing: Stainless steel ...
SSUCP 206
30
42.9
165
121
47
17
21
17
83
38.1
15.9
19.5
11.3
The axial load rating is ...
1.62
84832000
62599135
62599135
Stainless steel
Housing: Stainless steel ...
SSUCP 207
35
47.6
167
127
48
17
21
18
93
42.9
17.5
25.7
15.3
The axial load rating is ...
2.08
84832000
62599140
62599140
Stainless steel
Housing: Stainless steel ...
SSUCP 208
40
49.2
184
137
54
17
21
18
100
49.2
19.0
29.5
18.2
The axial load rating is ...
2.65
84832000
62599145
62599145
Stainless steel
Housing: Stainless steel ...
SSUCP 209
45
54.0
190
146
54
17
21
20
106
49.2
19.0
31.7
20.7
The axial load rating is ...
2.90
84832000
62599150
62599150
Stainless steel
Housing: Stainless steel ...
SSUCP 210
50
57.2
206
159
60
20
23
22
114
51.6
19.0
35.1
23.2
The axial load rating is ...
2.59
84832000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성