您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
KR-SCHEIBE-KPL-HZ-HF-HZD-HFD - 滑动扭力刚性联轴器HZ、Hf、HZD 和 HFD
MÄDLER
驱动元件
离合器
扭转式刚性联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/drehstarre_kupplungen/kreuzscheibe_kpl_hz_hf_hzd_hfd.prj},{NB=60124400},{ARTNR=60124400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Übertragungselement (Kreuzscheibe) aus schwarzem Polyacetal},{D1=25.4},{L=8.00},{GEW=2.7},{CTN=84836080},{B1=8.0},{AZ=2},{KB=8.00},{KB2=14.30},{KB3=0.0},{KB4=0.00},{KTF=3.65},{KFT2=1.400},{KTF3=0.000},{KTF4=0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
长度 L
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
KB3
[mm]
KB4
[mm]
KTF3
[mm]
KTF4
[mm]
60123700
60123700
黑色塑料
传动元件(滑动盘)由黑色聚缩醛制成
6.4
2.55
0.1
84836080
0.0
0.00
0.000
0.00
60123800
60123800
黑色塑料
传动元件(滑动盘)由黑色聚缩醛制成
9.5
2.40
0.1
84836080
0.0
0.00
0.000
0.00
60123900
60123900
黑色塑料
传动元件(滑动盘)由黑色聚缩醛制成
12.7
4.00
0.5
84836080
0.0
0.00
0.000
0.00
60124200
60124200
黑色塑料
传动元件(滑动盘)由黑色聚缩醛制成
19.1
6.00
1.5
84836080
0.0
0.00
0.000
0.00
60124400
60124400
黑色塑料
传动元件(滑动盘)由黑色聚缩醛制成
25.4
8.00
2.7
84836080
0.0
0.00
0.000
0.00
60124500
60124500
黑色塑料
传动元件(滑动盘)由黑色聚缩醛制成
33.3
11.00
8.0
84836080
0.0
0.00
0.000
0.00
60124600
60124600
黑色塑料
传动元件(滑动盘)由黑色聚缩醛制成
33.3
17.00
5.0
84836080
0.0
0.00
0.000
0.00
60124800
60124800
黑色塑料
传动元件(滑动盘)由黑色聚缩醛制成
41.3
14.00
12.7
84836080
0.0
0.00
0.000
0.00
60125000
60125000
黑色塑料
传动元件(滑动盘)由黑色聚缩醛制成
50.0
16.80
20.0
84836080
22.0
15.45
3.850
3.85
60125700
60125700
黑色塑料
传动元件(滑动盘)由黑色聚缩醛制成
57.1
19.00
30.0
84836080
25.8
17.00
4.400
2.20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表