피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
5726 - DIN 371~ GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_5726.prj},{NB=5726 6.350},{J21=5726 6.350},{A22=0.250},{A23=MIN},{A3=1.270},{A4=20},{A8=5.500},{B1=13},{B2=30},{B3=80},{C12=21},{C3=7.000},{D7=0.022},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9057260063500},{ID12100=0},{A6=4.980},{B4=2.540},{B8=MIN},{C14=0},{C15=5},{C2=70},{C33=-0.036},{C4=42.600},{D1=3},{D3=40},{D4=23.800},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSSE VAP PT-GBO 1/4 -20 UNC DIN376 UN40},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 371~},{A1=UNC},{A24= 1/4},{A5=2 B},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{J6=ZYL00702105},{J61=ZYL21F7000h$09},{DATE=2018-03-29},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9057260063500.dxf},{ID10003=9057260063500.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A22
Gewindenenndurchmesser Inch
[인치]
A23
Gewindenummer
ⁿ/ₐ
A24
Gewindenenndurchmesser Bruch
ⁿ/ₐ
A3
Gewindesteigung
[mm]
A4
Gangzahl je Inch
ⁿ/ₐ
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
5726 2.845
5726 2.845
GEWINDEBOHRER
HSSE VAP PT-GBO NR,4 -40 ...
GG
HSS-E
DIN 371~
UNC
4
0.635
40
2 B
2.700
7
18
56
ZYL
21
DIN4000-80
3.500
h9
R
0.005
R
C
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
2
ZYL00352105
ZYL21F3500,000h$09
5726 3.505
5726 3.505
GEWINDEBOHRER
HSSE VAP PT-GBO NR,6 -32 ...
GG
HSS-E
DIN 371~
UNC
6
0.794
32
2 B
3.000
8
20
56
ZYL
21
DIN4000-80
4.000
h9
R
0.004
R
C
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
2
ZYL00402105
ZYL21F4000h$09
5726 4.166
5726 4.166
GEWINDEBOHRER
HSSE VAP PT-GBO NR,8 -32 ...
GG
HSS-E
DIN 371~
UNC
8
0.794
32
2 B
3.400
8
21
63
ZYL
21
DIN4000-80
4.500
h9
R
0.008
R
C
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
2
ZYL00452105
ZYL21F4500,000h$09
5726 4.826
5726 4.826
GEWINDEBOHRER
HSSE VAP PT-GBO NR,10-24 ...
GG
HSS-E
DIN 371~
UNC
10
1.058
24
2 B
4.900
11
25
70
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
R
0.012
R
C
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
2
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
5726 6.350
5726 6.350
GEWINDEBOHRER
HSSE VAP PT-GBO 1/4 -20 U...
GG
HSS-E
DIN 371~
UNC
0.250
1/4
1.270
20
2 B
5.500
13
30
80
ZYL
21
DIN4000-80
7.000
h9
R
0.022
R
C
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
2
ZYL00702105
ZYL21F7000h$09
5726 7.938
5726 7.938
GEWINDEBOHRER
HSSE VAP PT-GBO 5/16-18 U...
GG
HSS-E
DIN 371~
UNC
0.312
5/16
1.411
18
2 B
6.200
14
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
8.000
h9
R
0.032
R
C
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
2
ZYL00802105
ZYL21F8000h$09
5726 9.525
5726 9.525
GEWINDEBOHRER
HSSE VAP PT-GBO 3/8 -16 U...
GG
HSS-E
DIN 371~
UNC
0.375
3/8
1.587
16
2 B
8.000
16
39
100
ZYL
21
DIN4000-80
10.000
h9
R
0.051
R
C
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
2
ZYL01002105
ZYL21G1000h$09
5726 11.113
5726 11.113
GEWINDEBOHRER
HSSE VAP PT-GBO 7/16-14 U...
GG
HSS-E
DIN 376~
UNC
0.438
7/16
1.814
14
2 B
6.200
18
42
100
ZYL
21
DIN4000-80
8.000
h9
R
0.043
R
C
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
1
ZYL00802105
ZYL21F8000h$09
5726 12.700
5726 12.700
GEWINDEBOHRER
HSSE VAP PT-GBO 1/2 -13 U...
GG
HSS-E
DIN 376~
UNC
0.500
1/2
1.954
13
2 B
7.000
20
49
110
ZYL
21
DIN4000-80
9.000
h9
R
0.056
R
C
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
1
ZYL00902105
ZYL21F9000h$09
5726 15.875
5726 15.875
GEWINDEBOHRER
HSSE VAP PT-GBO 5/8 -11 U...
GG
HSS-E
DIN 376~
UNC
0.625
5/8
2.309
11
2 B
9.000
24
53
110
ZYL
21
DIN4000-80
12.000
h9
R
0.091
R
C
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
1
ZYL01202105
ZYL21G1200h$09
5726 19.050
5726 19.050
GEWINDEBOHRER
HSSE VAP PT-GBO 3/4 -10 U...
GG
HSS-E
DIN 376~
UNC
0.750
3/4
2.540
10
2 B
11.000
25
62
125
ZYL
21
DIN4000-80
14.000
h9
R
0.142
R
C
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
1
ZYL01402105
ZYL21G1400h$09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
4491 - DIN 371~ C GEWINDEFORMER
Gühring
05.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성