피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Jtekt North America
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jtekt North America
With aligning seat washer
Jtekt North America
Thrust ball bearings
Single direction thrust ball bearings
Powered by
CAD모델 선택
{jtekt/thrust_ball_bearings/single_direction_tbb/sdtbb_asw_asmtab.prj},{NB=53415U},{DESIGNATION=53415U},{SERIES=},{TYPE=40},{SD=75},{D=160},{D1=160},{T=65},{T1OLD=69},{T2=75},{ROLD=2},{SD1=78},{CR=315},{CO=560},{CU=23.3},{NG=880},{NO=1350},{SR=3},{RR=0},{A=42},{C=21},{D2=115},{D3=165},{BD=30},{PCD=118},{T3=20},{T4=24},{SHAPE=12-C},{NOB=10},{VS=3},{PPATH=single_directions_thrust_ball_bearings/sdtbb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Bearing Designation
ⁿ/ₐ
SD
SD - Shaft Dia.
[mm]
D
D - Outside Diameter
[mm]
D1
D1 - Outside Diameter
[mm]
T2
T2 - Total Bearing Width
[mm]
R
r - Radius
[mm]
SD1
SD1 - Inside Diameter
[mm]
CR
C - Basic Dynamic Load Rating
[kN]
CO
C0 - Basic Static Load Rating
[kN]
CU
Cu - Fatigue Load Limit
[kN]
NG
Limiting Speed (Grease)
[rpm]
NO
Limiting Speed (Oil)
[rpm]
53200U
53200U
10
26
26
13
0.6
12
15.8
17.1
0.770
5700
8800
53201U
53201U
12
28
28
13
0.6
14
16.5
19.0
0.860
5400
8300
53202U
53202U
15
32
32
15
0.6
17
20.8
24.8
1.10
4900
7500
53203U
53203U
17
35
35
15
0.6
19
21.5
27.3
1.25
4900
7500
53204U
53204U
20
40
40
17
0.6
22
27.9
37.7
1.70
3900
6000
53205U
53205U
25
47
47
19
0.6
27
34.6
50.4
2.30
3600
5500
53305U
53305U
25
52
52
22
1.0
27
44.7
61.4
2.75
3100
4800
53405U
53405U
25
60
60
29
1.0
27
69.5
89.4
4.05
2600
4000
53206U
53206U
30
52
52
20
0.6
32
36.7
58.2
2.65
3400
5200
53306U
53306U
30
60
60
25
1.0
32
53.5
78.7
3.55
2700
4200
53406U
53406U
30
70
70
33
1.0
32
91.0
126
5.70
2200
3400
53207U
53207U
35
62
62
22
1.0
37
48.9
78.2
3.55
2900
4500
53307U
53307U
35
68
68
28
1.0
37
69.3
105
4.75
2400
3700
53407U
53407U
35
80
80
37
1.1
37
109
155
7.00
1900
2900
53208U
53208U
40
68
68
23
1.0
42
58.7
98.3
4.45
2700
4200
53308U
53308U
40
78
78
31
1.0
42
86.6
135
6.05
2100
3300
53408U
53408U
40
90
90
42
1.1
42
141
205
9.25
1700
2600
53209U
53209U
45
73
73
24
1.0
47
59.7
105
4.75
2600
4000
53309U
53309U
45
85
85
33
1.0
47
100
163
7.40
1900
3000
53409U
53409U
45
100
100
46
1.1
47
162
242
10.9
1500
2300
53210U
53210U
50
78
78
26
1.0
52
60.6
111
5.05
2300
3600
53310U
53310U
50
95
95
37
1.1
52
121
202
9.10
1800
2700
53410U
53410U
50
110
110
50
1.5
52
185
283
12.8
1400
2100
53211U
53211U
55
90
90
30
1.0
57
86.7
159
7.20
2100
3200
53311U
53311U
55
105
105
42
1.1
57
149
246
11.1
1600
2400
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성