피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Jtekt North America
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jtekt North America
With spherical back face
Jtekt North America
Thrust ball bearings
Single direction thrust ball bearings
Powered by
CAD모델 선택
{jtekt/thrust_ball_bearings/single_direction_tbb/sdtbb_sbf_asmtab.prj},{NB=53415},{DESIGNATION=53415},{SERIES=},{TYPE=40},{SD=75},{D=160},{D1=160},{T=65},{T1OLD=69},{T2=75},{ROLD=2},{SD1=78},{CR=315},{CO=560},{CU=23.3},{NO=1350},{NG=880},{SR=3},{RR=125},{A=42},{CC=0},{D2=0},{D3=0},{BD=30},{PCD=118},{T3=20},{T4=24},{SHAPE=12-B},{NOB=10},{VS=2},{PPATH=single_directions_thrust_ball_bearings/sdtbb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Bearing Designation
ⁿ/ₐ
SD
SD - Shaft Dia.
[mm]
D
D - Outside Diameter
[mm]
D1
D1 - Outside Diameter
[mm]
T1
T1 - Total Bearing Width
[mm]
R
r - Radius
[mm]
SD1
SD1 - Inside Diameter
[mm]
CR
C - Basic Dynamic Load Rating
[kN]
CO
C0 - Basic Static Load Rating
[kN]
CU
Cu - Fatigue Load Limit
[kN]
NO
Limiting Speed (Oil)
[rpm]
NG
Limiting Speed (Grease)
[rpm]
53200
53200
10
26
26
11.6
0.6
12
15.8
17.1
0.770
8800
5700
53201
53201
12
28
28
11.4
0.6
14
16.5
19.0
0.860
8300
5400
53202
53202
15
32
32
13.3
0.6
17
20.8
24.8
1.10
7500
4900
53203
53203
17
35
35
13.2
0.6
19
21.5
27.3
1.25
7500
4900
53204
53204
20
40
40
14.7
0.6
22
27.9
37.7
1.70
6000
3900
53205
53205
25
47
47
16.7
0.6
27
34.6
50.4
2.30
5500
3600
53305
53305
25
52
52
19.8
1.0
27
44.7
61.4
2.75
4800
3100
53405
53405
25
60
60
26.4
1.0
27
69.5
89.4
4.05
4000
2600
53206
53206
30
52
52
17.8
0.6
32
36.7
58.2
2.65
5200
3400
53306
53306
30
60
60
22.6
1.0
32
53.5
78.7
3.55
4200
2700
53406
53406
30
70
70
30.1
1.0
32
91.0
126
5.70
3400
2200
53207
53207
35
62
62
19.9
1.0
37
48.9
78.2
3.55
4500
2900
53307
53307
35
68
68
25.6
1.0
37
69.3
105
4.75
3700
2400
53407
53407
35
80
80
34.0
1.1
37
109
155
7.00
2900
1900
53208
53208
40
68
68
20.3
1.0
42
58.7
98.3
4.45
4200
2700
53308
53308
40
78
78
28.5
1.0
42
86.6
135
6.05
3300
2100
53408
53408
40
90
90
38.2
1.1
42
141
205
9.25
2600
1700
53209
53209
45
73
73
21.3
1.0
47
59.7
105
4.75
4000
2600
53309
53309
45
85
85
30.1
1.0
47
100
163
7.40
3000
1900
53409
53409
45
100
100
42.4
1.1
47
162
242
10.9
2300
1500
53210
53210
50
78
78
23.5
1.0
52
60.6
111
5.05
3600
2300
53310
53310
50
95
95
34.3
1.1
52
121
202
9.10
2700
1800
53410
53410
50
110
110
45.6
1.5
52
185
283
12.8
2100
1400
53211
53211
55
90
90
27.3
1.0
57
86.7
159
7.20
3200
2100
53311
53311
55
105
105
39.3
1.1
57
149
246
11.1
2400
1600
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
No recommendations available.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model
Download CAD
Generovat PDF dokument