您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
FN5115 - FISCHER SaMontec Montageschiene FUS
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Heizung, Sanitär
Schienensysteme
Universelles System
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/installationssysteme/heizung_sanitar/schienensysteme/universelles_system/5115.prj},{NB=510346(300)},{ARTNR=510346},{LODLEVEL=300},{FN=FN5115},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=40391},{MKT=FI 40391 SM MonSchi znb,FUS 21/2,0-2m,1},{LTEXT1=FISCHER SaMontec Montageschiene FUS},{LTEXT2=Stahl verzinkt blau},{LTEXT3=Profilstärke 2},{LTEXT4=FUS 21/2 2m (40391)},{B=41},{C=22},{H=21},{L=200},{S=2.0},{VERS=9},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
VERS
ⁿ/ₐ
467627
467627
FN5115
F4
FISCHER SAMONTEC
97659
FI 97659 SM MonSchi znb,F...
FISCHER SaMontec Montages...
Stahl verzinkt blau
Profilstärke 2
FUS 41/2 6M (97659)
41
22
41
600
2.0
1
467628
467628
FN5115
F4
FISCHER SAMONTEC
97661
FI 97661 SM MonSchi znb,F...
FISCHER SaMontec Montages...
Stahl verzinkt blau
Profilstärke 2
FUS 21/2,0-6m
41
22
21
600
2.0
2
475898
475898
FN5115
F4
FISCHER SAMONTEC
77349
FI 77349 SM MonSchi znb,F...
FISCHER SaMontec Montages...
Stahl verzinkt blau
Profilstärke 2,5
FUS 21/2,5-3m
41
22
21
300
2.5
3
475899
475899
FN5115
F4
FISCHER SAMONTEC
504457
FI 504457 SM MonSchi znb,...
FISCHER SaMontec Montages...
Stahl verzinkt blau
Profilstärke 2,5
FUS 62/2,5-6m
41
22
62
600
2.5
4
475900
475900
FN5115
F4
FISCHER SAMONTEC
77541
FI 77541 SM MonSchi znb,F...
FISCHER SaMontec Montages...
Stahl verzinkt blau
Profilstärke 2,5
FUS 21/2,5-6m (77541)
41
22
21
600
2.5
5
475901
475901
FN5115
F4
FISCHER SAMONTEC
92867
FI 92867 SM MonSchi znb,F...
FISCHER SaMontec Montages...
Stahl verzinkt blau
Profilstärke 2,5
FUS 21/2,5-2m (92867)
41
22
21
200
2.5
6
503435
503435
FN5115
F4
FISCHER SAMONTEC
77537
FI 77537 SM MonSchi znb,F...
FISCHER SaMontec Montages...
Stahl verzinkt blau
Profilstärke 2,5
FUS 41/2.5 6M (77537)
41
22
41
600
2.5
7
509630
509630
FN5115
F4
FISCHER SAMONTEC
97658
FI 97658 SM MonSchi znb,F...
FISCHER SaMontec Montages...
Stahl verzinkt blau
Profilstärke 2
FUS 41/2,0-3M (97658)
41
22
41
300
2.0
8
510346
510346
FN5115
F4
FISCHER SAMONTEC
40391
FI 40391 SM MonSchi znb,F...
FISCHER SaMontec Montages...
Stahl verzinkt blau
Profilstärke 2
FUS 21/2 2m (40391)
41
22
21
200
2.0
9
510347
510347
FN5115
F4
FISCHER SAMONTEC
40390
FI 40390 SM MonSchi znb,F...
FISCHER SaMontec Montages...
Stahl verzinkt blau
Profilstärke 2
FUS 41/2 2m (40390)
41
22
41
200
2.0
10
510348
510348
FN5115
F4
FISCHER SAMONTEC
92295
FI 92295 SM MonSchi znb,F...
FISCHER SaMontec Montages...
Stahl verzinkt blau
Profilstärke 2,5
FUS 41/2,5 2m (92295)
41
22
41
200
2.5
11
513199
513199
FN5115
F4
FISCHER SAMONTEC
97660
FI 97660 SM MonSchi znb,F...
FISCHER SaMontec Montages...
Stahl verzinkt blau
Profilstärke 2
FUS 21/2,0-3m (97660)
41
22
21
300
2.0
12
584551
584551
FN5115
F4
FISCHER SAMONTEC
77347
FI 77347 SM MonSchi znb,F...
FISCHER SaMontec Montages...
Stahl verzinkt blau
Profilstärke 2,5
FUS 41/2,5-3m (77347)
41
22
41
300
2.5
13
715910
715910
FN5115
F4
FISCHER SAMONTEC
545117
FI 545117 SM MonSchi St z...
FISCHER SaMontec Montages...
Stahl vorverzinkt
Profilstärke 1,5
FUS 21/1,5 - 2m (545117)
41
22
21
200
1.5
14
715911
715911
FN5115
F4
FISCHER SAMONTEC
545118
FI 545118 SM MonSchi St z...
FISCHER SaMontec Montages...
Stahl vorverzinkt
Profilstärke 1,5
FUS 21/1,5 - 3m (545117)
41
22
21
300
1.5
15
715912
715912
FN5115
F4
FISCHER SAMONTEC
545119
FI 545119 SM MonSchi St z...
FISCHER SaMontec Montages...
Stahl vorverzinkt
Profilstärke 1,5
FUS 21/1,5 - 6m (545119)
41
22
21
600
1.5
16
715913
715913
FN5115
F4
FISCHER SAMONTEC
545120
FI 545120 SM MonSchi St z...
FISCHER SaMontec Montages...
Stahl vorverzinkt
Profilstärke 1,5
FUS 21/1,5 - 2m (545117)
41
22
41
200
1.5
17
715914
715914
FN5115
F4
FISCHER SAMONTEC
545126
FI 545126 SM MonSchi St z...
FISCHER SaMontec Montages...
Stahl vorverzinkt
Profilstärke 1,5
FUS 21/1,5 - 2m (545117)
41
22
41
300
1.5
18
715915
715915
FN5115
F4
FISCHER SAMONTEC
545127
FI 545127 SM MonSchi St z...
FISCHER SaMontec Montages...
Stahl vorverzinkt
Profilstärke 1,5
FUS 21/1,5 - 2m (545117)
41
22
41
600
1.5
19
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表