피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
RQW-P - Plastic elbow connector, quick-type, PG outer thread acc. to DIN 40430
DKC
COSMEC
Plastic Systems
FLEXAquick
rqw
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/cosmec/plastic_systems/flexaquick_connectors/rqw/rqw_p.prj},{NB=5020-1211N67},{AUS=1},{IDNR=},{AD=15.8},{G=11},{NDM1=18.600},{I=15.5},{B=23.0},{C=10.0},{E=42.0},{EX=MIN},{EX1=2.500},{CX1=18.300},{F=37.5},{D=24.5},{PU=50},{GEW=0.80},{VERS1=5},{VERS2=MIN},{CX3=15.500},{FX1=22.500},{GX1=10.500},{HX1=7.300},{KX1=3.500},{LX1=18.500},{MX1=23.000},{NX1=30.250},{ROX1=7.750},{RPX1=9.250},{QX1=2.250},{YX1=26.000},{WX1=1.500},{BETHA=12.000},{BX2=14.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
AD
Trade size Tubing outer-ø
[mm]
G
Thread PG
ⁿ/ₐ
I
Smallest inner ø
[mm]
B
Largest outer ø
[mm]
C
Length of thread
[mm]
E
Total length
[mm]
F
Total height
[mm]
D
Anschluß-Ø
[mm]
PU
Packet units
[Units]
GEW
Weight kg 100 units approx.
[kg/100 Units]
5020-0707N67
5020-0707N67
Elbow Fitting 90° Pg07 AD...
10.0
7
7.0
17.0
9.5
34.0
33.0
16.0
50
0.40
5020-1009N67
5020-1009N67
Elbow Fitting 90° Pg09 AD...
13.0
9
12.0
20.0
10.0
37.0
34.0
20.0
50
0.60
5020-1011N67
5020-1011N67
Elbow Fitting 90° Pg11 AD...
13.0
11
14.0
20.0
10.0
39.0
34.0
23.0
50
0.75
5020-1013N67
5020-1013N67
Elbow Fitting 90° Pg13 AD...
13.0
13.5
15.5
20.0
10.0
41.0
35.0
25.0
50
0.80
5020-1211N67
5020-1211N67
Elbow Fitting 90° Pg11 AD...
15.8
11
15.5
23.0
10.0
42.0
37.5
24.5
50
0.80
5020-1413N67
5020-1413N67
Elbow Fitting 90° Pg13 AD...
18.5
13.5
13.5
26.5
13.0
46.0
47.0
27.0
50
1.40
5020-1716N67
5020-1716N67
Elbow Fitting 90° Pg16 AD...
21.2
16
18.0
29.5
13.0
50.0
48.0
27.0
50
1.60
5020-2321N67
5020-2321N67
Elbow Fitting 90° Pg21 AD...
28.5
21
24.0
37.0
13.0
58.0
56.0
34.0
25
2.50
5020-2929N67
5020-2929N67
Elbow Fitting 90° Pg29 AD...
34.5
29
32.0
44.0
15.0
67.5
65.0
43.0
10
4.10
5020-3636N67
5020-3636N67
Elbow Fitting 90° Pg36 AD...
42.5
36
36.5
52.0
15.0
83.0
72.0
51.0
10
6.60
5020-4848N67
5020-4848N67
Elbow Fitting 90° Pg48 AD...
54.5
48
48.5
64.0
16.0
96.0
84.0
65.0
5
9.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성