피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
RQG-P - Plastic quick screw connector with PG outer thread acc. to DIN 40430
DKC
COSMEC
Plastic Systems
FLEXAquick
rqg
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/cosmec/plastic_systems/flexaquick_connectors/rqg/rqg_p.prj},{NB=5010-1213N67},{AUS=1},{IDNR=},{VERS1=10},{AD=15.8},{G=13.5},{VERS3=6},{I=12.5},{B=23.0},{C=10.0},{D=37.0},{SW=21},{PS=50},{GEW=0.60},{VERS2=1.000},{GA=20.4},{B1=23.0},{B2=23.0},{B3=23.00},{SWL=7.00},{SWECK=12.12},{SMB=2.5},{SMH=18.3},{D1=8.5},{BA=1.50},{ADT=25.5},{FA=3.50},{FB=10.50},{FH=7.30},{FH1=0.00},{FB1=0.00},{FB2=0.00},{I1=16.00},{I1T=9.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
AD
Trade size Tubing outer-ø
[mm]
G
Thread PG
ⁿ/ₐ
I
Smallest inner ø
[mm]
B
Largest outer ø
[mm]
C
Length of thread
[mm]
D
Total length
[mm]
SW
Wrench size across flats
[mm]
PS
Packet
[Units]
GEW
Weight-approx.
[kg/100 Units]
5010-0707N67
5010-0707N67
Straight Male Connector P...
10.0
7
7.0
17.0
10.0
32.5
16
50
0.35
5010-0709N67
5010-0709N67
Straight Male Connector P...
10.0
9
7.0
18.5
10.0
32.5
16
50
0.35
5010-0711N67
5010-0711N67
Straight Male Connector P...
10.0
11
7.0
21.0
10.0
32.5
16
50
0.40
5010-0713N67
5010-0713N67
Straight Male Connector P...
10.0
13.5
7.0
23.0
10.0
32.5
16
25
0.45
5010-1007N67
5010-1007N67
Straight Male Connector P...
13.0
7
8.0
20.0
10.0
35.0
18
50
0.45
5010-1009N67
5010-1009N67
Straight Male Connector P...
13.0
9
10.0
20.0
10.0
35.0
18
50
0.45
5010-1011N67
5010-1011N67
Straight Male Connector P...
13.0
11
10.0
21.0
10.0
35.0
18
50
0.50
5010-1013N67
5010-1013N67
Straight Male Connector P...
13.0
13.5
10.0
23.0
10.0
35.0
18
25
0.50
5010-1211N67
5010-1211N67
Straight Male Connector P...
15.8
11
12.5
23.0
10.0
37.0
21
50
0.60
5010-1213N67
5010-1213N67
Straight Male Connector P...
15.8
13.5
12.5
23.0
10.0
37.0
21
50
0.60
5010-1216N67
5010-1216N67
Straight Male Connector P...
15.8
16
12.5
26.5
10.0
37.0
21
25
0.65
5010-1413N67
5010-1413N67
Straight Male Connector P...
18.5
13.5
13.5
26.0
13.0
43.0
24
50
0.80
5010-1416N67
5010-1416N67
Straight Male Connector P...
18.5
16
17.0
25.5
11.0
42.0
24
25
0.90
5010-1713N67
5010-1713N67
Straight Male Connector P...
21.2
13.5
16.0
29.5
13.0
43.5
27
10
0.90
5010-1716N67
5010-1716N67
Straight Male Connector P...
21.2
16
17.0
29.5
13.0
46.0
27
50
1.00
5010-2316N67
5010-2316N67
Straight Male Connector P...
28.5
16
17.0
37.0
12.0
48.5
34
10
1.50
5010-2321N67
5010-2321N67
Straight Male Connector P...
28.5
21
23.5
37.0
12.5
48.5
34
25
1.50
5010-2929N67
5010-2929N67
Straight Male Connector P...
34.5
29
30.0
44.0
14.5
53.5
40
25
2.20
5010-3636N67
5010-3636N67
Straight Male Connector P...
42.5
36
36.0
63.0
17.0
76.0
60
10
7.20
5010-4848N67
5010-4848N67
Straight Male Connector P...
54.5
48
47.5
74.0
17.0
88.0
70
10
8.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RQW-P - Plastic elbow connector, quick-type, PG outer thread acc. to DIN 40...
DKC
10.03.2023
RQG1-P - Plastic quick screw connector,conically sealing, with PG outer thr...
DKC
10.03.2023
ROHRflex PA12-D black - ROHRflex corrugated all-plastic tubings
DKC
10.03.2023
RQG-M - Plastic quick screw connector with metric outer thread acc. to EN 6...
DKC
10.03.2023
RQGK-M - Plastic quick screw connector with outer thread made of nickel-pla...
DKC
10.03.2023
RQGK-P - Plastic quick screw connector with outer thread made of nickel-pla...
DKC
10.03.2023
RQG1-M - Plastic quick screw connector,conically sealing, with metric outer...
DKC
10.03.2023
3241228 - WP-CN PA PG21 BK
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
RQG-C - Plastic quick screw connector with CTG outer thread acc. to JIS B 0...
DKC
10.03.2023
3240946 - WP-GR HF IP66 PG11 BK
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
F189 - CROSS HANDWHEEL WITH THREADED STUD
Boteco
17.11.2021
ROHRflex DUO PA 6 - ROHRflex corrugated all-plastic tubings
DKC
10.03.2023
RQHG - Tubing holder with through hole for fastening by screws. Ribbed fixi...
DKC
10.03.2023
MKVM - Lock nut
Festo
29.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성