피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
8M - TAPER-LOCK SPROCKETS
Dodge
Belted Drives
HT500
HT500 Sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/belted_drives/ht500/ht500_sprockets/8m_ht500_sprocket.prj},{NB=481891},{NT=40},{WB=12},{PN12=481891},{PN21=481931},{PN36=481966},{PN62=481999},{BUSHING12=2012},{BUSHING21=2012},{BUSHING36=2012},{BUSHING62=2012},{PD=4.010},{OD=3.947},{FD=4.410},{TYPE12=B1F},{TYPE21=A1F},{TYPE36=A1F},{TYPE62=A1F},{E=0},{L12=1.250},{L21=1.250},{L36=1.250},{L62=1.250},{M12=0.400},{M21=0.000},{M36=0.610},{M62=1.660},{BOREMIN12=0.50000},{BOREMIN21=0.50000},{BOREMIN36=0.50000},{BOREMIN62=0.50000},{BOREMAX12=2.12500},{BOREMAX21=2.12500},{BOREMAX36=2.12500},{BOREMAX62=2.12500},{W12=1.900},{W21=2.300},{W36=2.500},{W62=5.900},{WW12=0.0413},{WW21=0.0450},{WW36=0.0547},{WW62=0.0749}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
NT
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
SN
Sprocket Number
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[인치]
OD
Outside Diameter
[인치]
FD
Flange Diameter
[인치]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
E
[인치]
F
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
BOREMIN
Min. Bore Size
[인치]
BOREMAX
Max. Bore Size
[인치]
W
Approx. Weight
[LBS]
WW
Approx. WR^2
[Lb-Ft^2]
481875
481875
22
8MX-22S-12-1008
2.206
2.143
2.606
A1F
0
0.85
0.88
0.00
1/2
1
0.4
0.0020
481876
481876
25
8MX-25S-12-1108
2.506
2.443
2.906
A1F
0
0.85
0.88
0.00
1/2
1
0.6
0.0038
481877
481877
26
8MX-26S-12-1108
2.607
2.544
2.906
A1F
0
0.85
0.88
0.00
1/2
1 1/8
0.6
0.0045
481878
481878
27
8MX-27S-12-1108
2.707
2.644
3.207
A1F
0
0.85
0.88
0.00
1/2
1 1/8
0.7
0.0054
481879
481879
28
8MX-28S-12-1108
2.807
2.744
3.207
A1F
0
0.85
0.88
0.00
1/2
1 1/8
0.9
0.0064
481880
481880
29
8MX-29S-12-1108
2.907
2.844
3.090
A1F
0
0.85
0.88
0.00
1/2
1 1/8
0.9
0.0075
481881
481881
30
8MX-30S-12-1108
3.008
2.945
3.408
A1F
0
0.85
0.88
0.00
1/2
1 1/4
1.0
0.0087
481882
481882
31
8MX-31S-12-1210
3.108
3.045
3.328
A1F
0
0.85
1.00
0.00
1/2
1 1/4
1.1
0.0101
481883
481883
32
8MX-32S-12-1210
3.208
3.145
3.608
A1F
0
0.85
1.00
0.00
1/2
1 11/16
1.1
0.0117
481884
481884
33
8MX-33S-12-1610
3.308
3.245
3.566
A1F
0
0.85
1.00
0.00
1/2
1 11/16
1.1
0.0152
481885
481885
34
8MX-34S-12-1610
3.409
3.346
3.810
A1F
0
0.85
1.00
0.00
1/2
1 11/16
1.2
0.0175
481886
481886
35
8MX-35S-12-1610
3.509
3.446
3.805
A1F
0
0.85
1.00
0.00
1/2
1 11/16
1.3
0.0200
481887
481887
36
8MX-36S-12-1610
3.609
3.546
4.009
A1F
0
0.85
1.00
0.00
1/2
1 11/16
1.4
0.0227
481888
481888
37
8MX-37S-12-1610
3.709
3.646
4.044
A1F
0
0.85
1.00
0.00
1/2
1 11/16
1.6
0.0257
481889
481889
38
8MX-38S-12-1610
3.810
3.747
4.210
A1F
0
0.85
1.00
0.00
1/2
1 11/16
1.7
0.0290
481890
481890
39
8MX-39S-12-1610
3.910
3.847
4.410
A1F
0
0.85
1.00
0.00
1/2
1 11/16
1.9
0.0326
481891
481891
40
8MX-40S-12-2012
4.010
3.947
4.410
B1F
0
0.85
1.25
0.40
1/2
2 1/8
1.9
0.0413
481892
481892
41
8MX-41S-12-2012
4.110
4.047
4.520
B1F
0
0.85
1.25
0.40
1/2
2 1/8
2.1
0.0462
481893
481893
42
8MX-42S-12-2012
4.211
4.148
4.911
B1F
0
0.85
1.25
0.40
1/2
2 1/8
2.2
0.0515
481894
481894
45
8MX-45S-12-2012
4.511
4.448
4.911
B1F
0
0.85
1.25
0.40
1/2
2 1/8
2.5
0.0702
481895
481895
48
8MX-48S-12-2012
4.812
4.749
5.212
B1F
0
0.85
1.25
0.40
1/2
2 1/8
2.7
0.0936
481896
481896
50
8MX-50S-12-2012
5.013
4.950
5.413
B1F
0
0.85
1.25
0.40
1/2
2 1/8
3.1
0.1120
481897
481897
53
8MX-53S-12-2012
5.314
5.251
5.500
B1F
0
0.85
1.25
0.40
1/2
2 1/8
3.8
0.1447
481898
481898
56
8MX-56S-12-2012
5.614
5.551
6.014
B1F
0
0.85
1.25
0.40
1/2
2 1/8
5.4
0.1839
481899
481899
60
8MX-60S-12-2012
6.015
5.952
6.415
B1F
0
0.85
1.25
0.40
1/2
2 1/8
5.5
0.2480
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성