您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
4486 - DIN 374~ C GEWINDEFORMER KI
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_4486.prj},{NB=4486 12.006},{J21=4486 12.006},{A21=12},{A3=1.250},{A8=7.000},{B1=16},{B2=40},{B3=100},{C12=21},{C3=9},{D7=0.010},{H22=2},{BLD=3},{ID12000=9044860120060},{ID12100=0},{B4=3.125},{B8=27},{C14=1},{C15=5},{C2=90},{C33=-0.009},{C4=42},{D1=7},{G21=4},{G4=1},{H21=1},{J7=0},{J23=C GEWINDEFORMER KI},{J22=PM HSSE C-GFO KR DIN 374~ M12 X1,25 C},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 374~},{A1=MF},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h6},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E-PM},{H5=TICN},{J6=ZYL00902115},{J61=ZYL21F9000h$06},{DATE=2018-09-18},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9044860120060.dxf},{ID10003=9044860120060.stp},{ID10004=9044860120060_prop.xml},{ID10005=A_9044860120060.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
4486 8.005
4486 8.005
C GEWINDEFORMER KI
PM HSSE C-GFO KR DIN 374~...
GG
PM HSS-E
DIN 374~
MF
8
1.000
6HX
4.900
11
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
6
h6
N
0.024
R
C
HSS-E-PM
2
TICN
3
ZYL00602115
ZYL21F6000h$06
4486 10.005
4486 10.005
C GEWINDEFORMER KI
PM HSSE C-GFO KR DIN 374~...
GG
PM HSS-E
DIN 374~
MF
10
1.000
6HX
5.500
11
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
7
h6
N
0.032
R
C
HSS-E-PM
2
TICN
3
ZYL00702115
ZYL21F7000h$06
4486 10.006
4486 10.006
C GEWINDEFORMER KI
PM HSSE C-GFO KR DIN 374~...
GG
PM HSS-E
DIN 374~
MF
10
1.250
6HX
5.500
14
39
100
ZYL
21
DIN4000-80
7
h6
N
0.035
R
C
HSS-E-PM
2
TICN
3
ZYL00702115
ZYL21F7000h$06
4486 12.006
4486 12.006
C GEWINDEFORMER KI
PM HSSE C-GFO KR DIN 374~...
GG
PM HSS-E
DIN 374~
MF
12
1.250
6HX
7.000
16
40
100
ZYL
21
DIN4000-80
9
h6
N
0.010
R
C
HSS-E-PM
2
TICN
3
ZYL00902115
ZYL21F9000h$06
4486 12.007
4486 12.007
C GEWINDEFORMER KI
PM HSSE C-GFO KR DIN 374~...
GG
PM HSS-E
DIN 374~
MF
12
1.500
6HX
7.000
16
40
100
ZYL
21
DIN4000-80
9
h6
N
0.054
R
C
HSS-E-PM
2
TICN
3
ZYL00902115
ZYL21F9000h$06
4486 14.006
4486 14.006
C GEWINDEFORMER KI
PM HSSE C-GFO KR DIN 374~...
GG
PM HSS-E
DIN 374~
MF
14
1.250
6HX
9.000
15
40
100
ZYL
21
DIN4000-80
11
h6
N
0.075
R
C
HSS-E-PM
2
TICN
3
ZYL01102115
ZYL21G1100h$06
4486 14.007
4486 14.007
C GEWINDEFORMER KI
PM HSSE C-GFO KR DIN 374~...
GG
PM HSS-E
DIN 374~
MF
14
1.500
6HX
9.000
15
40
100
ZYL
21
DIN4000-80
11
h6
N
0.074
R
C
HSS-E-PM
2
TICN
3
ZYL01102115
ZYL21G1100h$06
4486 16.007
4486 16.007
C GEWINDEFORMER KI
PM HSSE C-GFO KR DIN 374~...
GG
PM HSS-E
DIN 374~
MF
16
1.500
6HX
9.000
15
44
100
ZYL
21
DIN4000-80
12
h6
N
0.089
R
C
HSS-E-PM
2
TICN
3
ZYL01202115
ZYL21G1200h$06
4486 20.007
4486 20.007
C GEWINDEFORMER KI
PM HSSE C-GFO KR DIN 374~...
GG
PM HSS-E
DIN 374~
MF
20
1.500
6HX
12.000
16
44
125
ZYL
21
DIN4000-80
16
h6
N
0.199
R
C
HSS-E-PM
2
TICN
3
ZYL01602115
ZYL21G1600h$06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表