피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
44068
Molex
PCB Headers
4.20mm
Mini-Fit BMI
Powered by
CAD모델 선택
{molex/pcb_headers/4_20mm/mini_fit_bmi/44068.prj},{NB=440680059},{SHA256=r8ND2Ghn8y+Zzf4jhhcaZ09MeHHALJuE5TGLjx9QC04=},{INAME=01857__440680059},{PN=440680059},{DESC=Mini-Fit BMI, 260C Wave Solderable, 4.20mm Pitch, Dual Row, Vertical, for 1.60mm PCB, 10 Circuits, Gold (Au) Plating, with Solderable Retention Clip},{CIRCUITS=10},{CURRENT=13.0},{MATERIAL=Gold},{ROWS=2},{ORIENTATION=Vertical},{TERMINATION=Through Hole}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CIRCUITS
Circuits
ⁿ/ₐ
CURRENT
Maximum Current
[A]
MATERIAL
Material - Plating Mating
ⁿ/ₐ
ROWS
Number of Rows
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
TERMINATION
Termination Interface
ⁿ/ₐ
440680001
440680001
Mini-Fit BMI, 260C Wave S...
4
13.0
Tin
2
Vertical
Through Hole
440680002
440680002
Mini-Fit BMI, 260C Wave S...
6
13.0
Tin
2
Vertical
Through Hole
440680004
440680004
Mini-Fit BMI, 260C Wave S...
10
13.0
Tin
2
Vertical
Through Hole
440680006
440680006
Mini-Fit BMI, 260C Wave S...
14
13.0
Tin
2
Vertical
Through Hole
440680008
440680008
Mini-Fit BMI, 260C Wave S...
18
13.0
Tin
2
Vertical
Through Hole
440680011
440680011
Mini-Fit BMI, 260C Wave S...
24
13.0
Tin
2
Vertical
Through Hole
440680012
440680012
Mini-Fit BMI, 260C Wave S...
4
13.0
Gold
2
Vertical
Through Hole
440680013
440680013
Mini-Fit BMI, 260C Wave S...
6
13.0
Gold
2
Vertical
Through Hole
440680015
440680015
Mini-Fit BMI, 260C Wave S...
10
13.0
Gold
2
Vertical
Through Hole
440680017
440680017
Mini-Fit BMI, 260C Wave S...
14
13.0
Gold
2
Vertical
Through Hole
440680019
440680019
Mini-Fit BMI, 260C Wave S...
18
13.0
Gold
2
Vertical
Through Hole
440680022
440680022
Mini-Fit BMI, 260C Wave S...
24
13.0
Gold
2
Vertical
Through Hole
440680023
440680023
Mini-Fit BMI, 260C Wave S...
4
13.0
Tin
2
Vertical
Through Hole
440680024
440680024
Mini-Fit BMI, 260C Wave S...
6
13.0
Tin
2
Vertical
Through Hole
440680026
440680026
Mini-Fit BMI, 260C Wave S...
10
13.0
Tin
2
Vertical
Through Hole
440680028
440680028
Mini-Fit BMI, 260C Wave S...
14
13.0
Tin
2
Vertical
Through Hole
440680030
440680030
Mini-Fit BMI, 260C Wave S...
18
13.0
Tin
2
Vertical
Through Hole
440680033
440680033
Mini-Fit BMI, 260C Wave S...
24
13.0
Tin
2
Vertical
Through Hole
440680034
440680034
Mini-Fit BMI, 260C Wave S...
4
13.0
Gold
2
Vertical
Through Hole
440680035
440680035
Mini-Fit BMI, 260C Wave S...
6
13.0
Gold
2
Vertical
Through Hole
440680037
440680037
Mini-Fit BMI, 260C Wave S...
10
13.0
Gold
2
Vertical
Through Hole
440680039
440680039
Mini-Fit BMI, 260C Wave S...
14
13.0
Gold
2
Vertical
Through Hole
440680041
440680041
Mini-Fit BMI, 260C Wave S...
18
13.0
Gold
2
Vertical
Through Hole
440680044
440680044
Mini-Fit BMI, 260C Wave S...
24
13.0
Gold
2
Vertical
Through Hole
440680045
440680045
Mini-Fit BMI, 260C Wave S...
4
13.0
Tin
2
Vertical
Through Hole
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성