피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DNM-SM/I-B3-6/POLIG - Standard Three-Phase Motors SM/I, Model B3, 6-polig, approx. 1000 1/min.
MÄDLER
Getriebe und Getriebemotoren
Standard Three-Phase Motor
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/drehstrom_normmotoren/d-nm_sm1_6pol_b3.prj},{NB=43010800},{ARTNR=43010800},{LE=1.10},{DZ=930},{J=0.0038},{STR=2.82},{LF=0.72},{NM=11.30},{ADM=3.2},{AS=5.0},{MDM=3.2},{GEW=16.6},{CTN=85015220},{A=140},{B=125},{C=56},{E=50},{F=322},{G=230},{H=90},{K=10},{I=150},{L=175},{P=34},{R=180},{S=12},{C1=118.0},{F1=399},{G1=148},{X=134},{Y=30},{W=115},{BK=8},{TK=27.0},{DD=24},{FK=11.5},{XTK1=3.3},{GB1=8},{GB2=1.25},{Z=1},{KB=105},{KL=105},{IB=12.5},{KK=20.4},{AL=28},{SW=24},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Rippengehäuse: Alu-Druckguss, Lagerschilder: Druckguss, Radiallüfter: Kunststoff, Lüfterhaube: Stahlblech},{PDN=6-polig / ca. 1000 1/min.},{BG=90 L},{BF=B3},{IE=IE3},{LAN=78.1 / 78.1 / 75.2 }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
PDN
Nummber of poles / approx. speed
ⁿ/ₐ
BG
Size
ⁿ/ₐ
BF
Model
ⁿ/ₐ
IE
Efficiency class
ⁿ/ₐ
LE
Nominal Power
[kW]
DZ
Nominal Speed
[1/min]
J
[kgm²]
LAN
η at speed - 4/4n 3/4n 2/4n
[%]
STR
Current at 400V
[A]
LF
Power Factor
[cos ϕ]
NM
Nominal Torque Tn
[Nm]
ADM
Starting Torque
[Ta / Tn]
AS
Starting Current
[ld / ln]
MDM
max. Torque
[Tmax / Tn]
GEW
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
H 0 to -0.5
[mm]
K
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
G1
[mm]
X
[mm]
W
[mm]
BK
b
[mm]
TK
t
[mm]
PGV
PG-Screw Connect.
[mm]
GWB
Thread bore
[mm]
43010400
43010400
Aluminium
Finned housing: die-cast ...
6 Poles / approx. 1000 1/...
71
B3
IE2
0.25
900
0.0013
59 / - / -
0.87
0.70
2.65
2.1
4.0
2.2
6.5
85015100
112
90
45
14 j6
30
238
185
71
7
108
137
24
144
10
125
111
88
5
16.0
Pg11
M5 x 0.8
43010500
43010500
Aluminium
Finned housing: die-cast ...
6 Poles / approx. 1000 1/...
80
B3
IE2
0.37
900
0.0016
62 / - / -
1.23
0.70
3.93
1.9
4.0
1.9
8.2
85015100
125
100
50
19 j6
40
274
210
80
9
122
155
30
164
10
133
113
96
6
21.5
Pg11
M6 x 1
43010600
43010600
Aluminium
Finned housing: die-cast ...
6 Poles / approx. 1000 1/...
80
B3
IE2
0.55
900
0.0026
67 / - / -
1.65
0.72
5.84
2.0
4.0
2.3
9.9
85015220
125
100
50
19 j6
40
274
210
80
9
122
155
30
164
10
133
113
96
6
21.5
Pg11
M6 x 1
43010700
43010700
Aluminium
Finned housing: die-cast ...
6 Poles / approx. 1000 1/...
90 S
B3
IE3
0.75
925
0.0031
75.9 / 75.0 / 70.5
2.01
0.71
7.70
3.1
4.7
3.1
12.1
85015220
140
100
56
24 j6
50
297
230
90
10
125
175
34
180
12
148
134
115
8
27.0
Pg13,5
M8 x 1.25
43010800
43010800
Aluminium
Finned housing: die-cast ...
6 Poles / approx. 1000 1/...
90 L
B3
IE3
1.10
930
0.0038
78.1 / 78.1 / 75.2
2.82
0.72
11.30
3.2
5.0
3.2
16.6
85015220
140
125
56
24 j6
50
322
230
90
10
150
175
34
180
12
148
134
115
8
27.0
Pg13,5
M8 x 1,25
43010900
43010900
Aluminium
Finned housing: die-cast ...
6 Poles / approx. 1000 1/...
100 L
B3
IE3
1.50
940
0.0075
79.8 / 80.0 / 77.6
3.71
0.73
15.20
3.1
5.9
2.9
21.8
85015220
160
140
63
28 j6
60
361
253
100
12
173
198
37
205
14
156
160
123
8
31.0
Pg13,5
M10 x 1,5
43011000
43011000
Aluminium
Finned housing: die-cast ...
6 Poles / approx. 1000 1/...
112 M-T
B3
IE3
2.20
945
0.0143
81.8 / 82.5 / 81.0
5.17
0.75
22.20
2.6
5.5
2.8
29.5
85015220
190
140
70
28 j6
60
361
265
112
12
178
224
38
217
15
173
160
132
8
31.0
Pg13,5
M10 x 1,5
43011100
43011100
Aluminium
Finned housing: die-cast ...
6 Poles / approx. 1000 1/...
132 S
B3
IE3
3.00
960
0.0238
83.3 / 84.4 / 83.5
6.84
0.76
29.80
2.2
5.7
2.7
35.0
85015220
216
140
89
38 k6
80
470
328
132
13
225
258
50
264
19
189
198
162
10
41.0
Pg21
M12 x 1,75
43011200
43011200
Aluminium
Finned housing: die-cast ...
6 Poles / approx. 1000 1/...
132 M
B3
IE3
4.00
960
0.0321
84.6 / 75.3 / 84.1
8.86
0.77
39.80
2.4
6.2
2.7
49.7
85015220
216
178
89
38 k6
80
496
328
132
13
225
258
50
264
19
189
198
162
10
41.0
Pg21
M12 x 1,75
43011300
43011300
Aluminium
Finned housing: die-cast ...
6 Poles / approx. 1000 1/...
132 M
B3
IE3
5.50
960
0.0436
86.0 / 86.4 / 85.3
12.00
0.77
54.70
2.6
6.7
2.7
54.7
85015220
216
178
89
38 k6
80
496
328
132
13
225
258
50
264
19
189
198
162
10
41.0
Pg21
M12 x 1,75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성