You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
lietuvių
Nederlands
polski
中文
polski
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KRG-KU/I-K/20 - Przekładnia kątowa typu KU/I, wersja K, wersja 20, przełożenie 1:1 do 6:1
MÄDLER
Przekładnie i motoreduktory
Dźwigniki ślimakowe
Akcesoria podnośnik ślimakowy
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/spindelhubgetriebe/zubehoer_spindelhubgetriebe/krg_ku_i_ba-k_ausf-20.prj},{NB=41200803},{ARTNR=41200803},{GR=2},{MD50=110},{ABD1=17.0},{MD250=95},{ABD2=83.0},{MD500=90},{ABD3=167},{MD750=87},{ABD4=250.0},{MD1000=82},{ABD5=333},{MD1500=74},{ABD6=500},{MD3000=58},{ABD7=1000},{P50=0.21},{P250=0.87},{P500=1.66},{P750=2.40},{P1000=3.01},{P1500=4.08},{P3000=6.39},{B=120},{C=60},{D1=20},{D2=25},{E1=115},{E2=115},{F1=162},{F2=162},{G=2},{H=75},{L1=80},{L2=80},{O=3},{P2=45},{P1=45},{R=100},{T=10},{S=100},{U=72},{V=25.0},{OELF=0.6},{GEW=12.0},{PFH=6},{PFTW=3.5},{PFBD1=6},{PFLD1=36},{PFH2=7.0},{PFTW2=4.0},{PFBD2=8},{PFBD3=8},{PFLD3=36},{PFLD2=36},{II=10},{IIT=16},{JJ=10},{DA1=25},{DA2=30},{YA=4},{YB=4},{D1H13=15},{D1T=5.6},{DK=13.0},{K=5.0},{SW=6},{SWT1=3.0},{TK=100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Nr art.
ⁿ/ₐ
MATK
Materiał Krótki opis
ⁿ/ₐ
MAT
Materiał
ⁿ/ₐ
AUSF
Typ / konstrukcja
ⁿ/ₐ
UE
i - stosunek przełożenia
ⁿ/ₐ
GR
Wielkość przekładni
ⁿ/ₐ
MD50
dopuszczalny wyjściowy moment obrotowy T2 w Nm** przy prędkości obrotowej n2 w 1/min.
[Nm]
ABD1
Wyjściowa prędkość obrotowa n2 przy wyjściowym momencie obrotowym T2 / MD50
[1/min.]
MD250
dopuszczalny wyjściowy moment obrotowy T2 w Nm** przy prędkości obrotowej n2 w 1/min.
[Nm]
ABD2
Wyjściowa prędkość obrotowa n2 przy wyjściowym momencie obrotowym T2 / MD250
[1/min.]
MD500
dopuszczalny wyjściowy moment obrotowy T2 w Nm** przy prędkości obrotowej n2 w 1/min.
[Nm]
ABD3
Prędkość obrotowa n2 na wyjściu przy wyjściowym momencie obrotowym T2 / MD500
[1/min.]
MD750
dopuszczalny wyjściowy moment obrotowy T2 w Nm** przy prędkości obrotowej n2 w 1/min.
[Nm]
ABD4
Prędkość wyjściowa n2 przy wyjściowym momencie obrotowym T2 / MD750
[1/min.]
MD1000
dopuszczalny wyjściowy moment obrotowy T2 w Nm** przy prędkości obrotowej n2 w 1/min.
[Nm]
ABD5
Wyjściowa prędkość obrotowa n2 przy wyjściowym momencie obrotowym T2 / MD1000
[1/min.]
MD1500
dopuszczalny wyjściowy moment obrotowy T2 w Nm** przy prędkości obrotowej n2 w 1/min.
[Nm]
ABD6
Wyjściowa prędkość obrotowa n2 przy wyjściowym momencie obrotowym T2 / MD1500
[1/min.]
MD3000
dopuszczalny wyjściowy moment obrotowy T2 w Nm** przy prędkości obrotowej n2 w 1/min.
[Nm]
ABD7
Wyjściowa prędkość obrotowa n2 przy wyjściowym momencie obrotowym T2 / MD3000
[1/min]
P50
maks. moc wejściowa P1 w kW** przy prędkości wejściowej n1 = 50 1/min.
[kW]
P250
maks. moc wejściowa P1 w kW** przy prędkości wejściowej n1 = 250 1/min.
[KW]
P500
maks. moc wejściowa P1 w kW** przy prędkości wejściowej n1 = 500 1/min.
[KW]
P750
maks. moc wejściowa P1 w kW** przy prędkości wejściowej n1 = 750 1/min.
[KW]
P1000
maks. moc wejściowa P1 w kW** przy prędkości wejściowej n1 = 1000 1/min.
[KW]
P1500
maks. moc wejściowa P1 w kW** przy prędkości wejściowej n1 = 1500 1/min.
[KW]
P3000
maks. moc wejściowa P1 w kW** przy prędkości wejściowej n1 = 3000 1/min.
[KW]
B
b
[mm]
C
c
[mm]
D1
d1 - j6
[mm]
D2
d2 - j6
[mm]
E1
e1
[mm]
E2
e2
[mm]
F1
f1
[mm]
F2
f2
[mm]
G
g
[mm]
I
i
[mm]
J
j
[mm]
H
h
[mm]
L1
l1 - f7
[mm]
L2
l2 - f7
[mm]
O
o
[mm]
P2
p2
[mm]
P1
p1
[mm]
R
r
[mm]
T
t
[mm]
S
s
[mm]
U
u
[mm]
V
v
[mm]
D1PF
Wymiar klucza przy Ød1 - j6
[mm]
D2PF
Wielkość klucza przy Ød2 - j6
[mm]
OELF
Napełnianie olejem
[dm^3]
GEW
Waga
[kg]
CTN
Numer taryfy celnej
ⁿ/ₐ
41200200
41200200
Żeliwo szare białe
Obudowa z żeliwa szarego ...
Model K / Wersja 20
1 : 1
0
18
50.0
17
250.0
15
500
13
750.0
12
1000
11
1500
10
3000
0.10
0.47
0.83
1.07
1.32
1.82
3.31
65
32
12
12
72
72
100
100
2
M6 x 12
M6 x 9.5
42
44
44
2
26
26
45
10
54
42
19.5
4 x 20
4 x 20
0.1
2.5
84834023
41200201
41200201
Żeliwo szare białe
Obudowa z żeliwa szarego ...
Model K / Wersja 20
1,5 : 1
0
18
33.0
17
167.0
15
333
13
500.0
12
667
11
1000
10
2000
0.07
0.31
0.55
0.72
0.88
1.21
2.20
65
32
12
12
72
72
100
100
2
M6 x 12
M6 x 9.5
42
44
44
2
26
26
45
11
54
42
19.5
4 x 20
4 x 20
0.1
2.5
84834023
41200202
41200202
Żeliwo szare białe
Obudowa z żeliwa szarego ...
Model K / Wersja 20
2 : 1
0
18
25.0
17
125.0
15
250
13
375.0
12
500
11
750
10
1500
0.05
0.23
0.41
0.54
0.66
0.91
1.65
65
32
12
12
72
72
100
100
2
M6 x 12
M6 x 9.5
42
44
44
2
26
26
45
11
54
42
19.5
4 x 20
4 x 20
0.1
2.5
84834023
41200203
41200203
Żeliwo szare białe
Obudowa z żeliwa szarego ...
Model K / Wersja 20
3 : 1
0
14
17.0
13
83.0
13
167
12
250.0
12
333
11
500
10
1000
0.03
0.12
0.24
0.33
0.44
0.61
1.10
65
32
12
12
72
72
115
100
2
M6 x 12
M6 x 9.5
42
44
44
2
26
26
45
11
54
42
19.5
4 x 20
4 x 20
0.1
2.5
84834023
41200500
41200500
Żeliwo szare białe
Obudowa z żeliwa szarego ...
Model K / Wersja 20
1 : 1
1
50
50.0
44
250.0
40
500
37
750.0
34
1000
32
1500
27
3000
0.28
1.21
2.20
3.06
3.75
5.29
8.93
90
45
18
18
85
85
122
122
2
M8 x 14
M8 x 10
55
60
60
2
35
35
70
10
75
55
20.0
6 x 28
6 x 28
0.3
5.5
84834023
41200501
41200501
Żeliwo szare białe
Obudowa z żeliwa szarego ...
Model K / Wersja 20
1,5 : 1
1
45
33.0
40
167.0
37
333
35
500.0
32
667
29
1000
25
2000
0.16
0.74
1.36
1.93
2.35
3.20
5.51
90
45
18
18
85
85
122
122
2
M8 x 14
M8 x 10
55
60
60
2
35
35
70
10
75
55
20.0
6 x 28
6 x 28
0.3
5.5
84834023
41200502
41200502
Żeliwo szare białe
Obudowa z żeliwa szarego ...
Model K / Wersja 20
2 : 1
1
37
25.0
36
125.0
34
250
32
375.0
31
500
27
750
23
1500
0.10
0.50
0.94
1.32
1.71
2.23
3.80
90
45
18
18
85
85
122
122
2
M8 x 14
M8 x 10
55
60
60
2
35
35
70
10
75
55
20.0
6 x 28
6 x 28
0.3
5.5
84834023
41200503
41200503
Żeliwo szare białe
Obudowa z żeliwa szarego ...
Model K / Wersja 20
3 : 1
1
37
17.0
36
83.0
34
167
32
250.0
31
333
27
500
23
1000
0.07
0.33
0.63
0.88
1.14
1.49
2.54
90
45
12
18
85
85
122
122
2
M8 x 14
M8 x 10
55
60
60
2
35
35
70
10
75
55
20.0
4 x 28
6 x 28
0.3
5.5
84834023
41200504
41200504
Żeliwo szare białe
Obudowa z żeliwa szarego ...
Model K / Wersja 20
4 : 1
1
37
12.5
36
62.5
34
125
32
187.5
31
250
27
375
23
750
0.05
0.25
0.47
0.66
0.85
1.12
1.90
90
45
12
18
95
85
132
122
2
M8 x 14
M8 x 10
55
60
60
2
35
35
70
10
75
55
20.0
4 x 28
6 x 28
0.3
5.5
84834023
41200505
41200505
Żeliwo szare białe
Obudowa z żeliwa szarego ...
Model K / Wersja 20
5 : 1
1
37
10.0
36
50.0
34
100
32
150.0
31
200
27
300
23
600
0.04
0.20
0.37
0.53
0.68
0.89
1.52
90
45
12
18
95
85
132
122
2
M8 x 14
M8 x 10
55
60
60
2
35
35
70
10
75
55
20.0
4 x 28
6 x 28
0.3
5.5
84834023
41200506
41200506
Żeliwo szare białe
Obudowa z żeliwa szarego ...
Model K / Wersja 20
6 : 1
1
33
8.0
30
42.0
29
83
29
125.0
29
167
27
250
23
500
0.03
0.14
0.27
0.40
0.53
0.74
1.25
90
45
12
18
95
85
132
122
2
M8 x 14
M8 x 10
55
60
60
2
35
35
70
10
75
55
20.0
4 x 28
6 x 28
0.3
5.5
84834023
41200800
41200800
Żeliwo szare białe
Obudowa z żeliwa szarego ...
Model K / Wersja 20
1 : 1
2
130
50.0
123
250.0
115
500
103
750.0
92
1000
82
1500
66
3000
0.72
3.39
6.34
8.51
10.14
13.56
21.82
120
60
25
25
115
115
162
162
2
M10 x 16
M10 x 15
75
80
80
3
45
45
100
10
100
72
25.0
8 x 36
8 x 36
0.6
12.0
84834023
41200801
41200801
Żeliwo szare białe
Obudowa z żeliwa szarego ...
Model K / Wersja 20
1,5 : 1
2
113
33.0
108
167.0
105
333
94
500.0
86
667
78
1000
61
2000
0.41
1.99
3.85
5.18
6.32
8.60
13.45
120
60
25
25
115
115
162
162
2
M10 x 16
M10 x 15
75
80
80
3
45
45
100
10
100
72
25.0
8 x 36
8 x 36
0.6
12.0
84834023
41200802
41200802
Żeliwo szare białe
Obudowa z żeliwa szarego ...
Model K / Wersja 20
2 : 1
2
107
25.0
98
125.0
92
250
86
375.0
81
500
73
750
56
1500
0.29
1.35
2.54
3.55
4.46
6.03
9.26
120
60
25
25
115
115
162
162
2
M10 x 16
M10 x 15
75
80
80
3
45
45
100
10
100
72
25.0
8 x 36
8 x 36
0.6
12.0
84834023
41200803
41200803
Żeliwo szare białe
Obudowa z żeliwa szarego ...
Model K / Wersja 20
3 : 1
2
110
17.0
95
83.0
90
167
87
250.0
82
333
74
500
58
1000
0.21
0.87
1.66
2.40
3.01
4.08
6.39
120
60
20
25
115
115
162
162
2
M10 x 16
M10 x 15
75
80
80
3
45
45
100
10
100
72
25.0
6 x 36
8 x 36
0.6
12.0
84834023
41200804
41200804
Żeliwo szare białe
Obudowa z żeliwa szarego ...
Model K / Wersja 20
4 : 1
2
90
12.5
87
62.5
84
125
82
187.5
79
250
74
375
60
750
0.12
0.60
1.16
1.69
2.18
3.06
4.96
120
60
20
25
125
115
172
162
2
M10 x 16
M10 x 15
75
80
80
3
45
45
100
10
100
72
25.0
6 x 36
8 x 36
0.6
12.0
84834023
41200805
41200805
Żeliwo szare białe
Obudowa z żeliwa szarego ...
Model K / Wersja 20
5 : 1
2
95
10.0
92
50.0
89
100
86
150.0
80
200
72
300
60
600
0.10
0.51
0.98
1.42
1.76
2.38
3.97
120
60
15
25
125
115
162
162
2
M10 x 16
M10 x 15
75
70
80
3
45
35
100
10
100
72
25.0
5 x 28
8 x 36
0.6
12.0
84834023
41200806
41200806
Żeliwo szare białe
Obudowa z żeliwa szarego ...
Model K / Wersja 20
6 : 1
2
71
8.0
69
42.0
68
83
68
125.0
66
167
64
250
54
500
0.06
0.33
0.63
0.94
1.22
1.75
2.95
120
60
15
25
125
115
162
162
2
M10 x 16
M10 x 15
75
70
80
3
45
35
100
10
100
72
25.0
5 x 28
8 x 36
0.6
12.0
84834023
41201100
41201100
Żeliwo szare białe
Obudowa z żeliwa szarego ...
Model K / Wersja 20
1 : 1
25
380
50.0
350
250.0
330
500
310
750.0
290
1000
260
1500
0
3000
2.09
9.64
18.19
25.63
31.96
42.99
0.00
160
80
35
35
150
150
212
212
2
M12 x 24
M12 x 15
95
110
110
3
60
60
120
20
135
95
35.0
10 x 50
10 x 50
1.2
24.0
84834023
41201101
41201101
Żeliwo szare białe
Obudowa z żeliwa szarego ...
Model K / Wersja 20
1,5 : 1
25
355
33.0
330
167.0
315
333
295
500.0
280
667
252
1000
185
2000
1.29
6.07
11.56
16.26
20.59
27.78
40.78
160
80
35
35
150
150
212
212
2
M12 x 24
M12 x 15
95
110
110
3
60
60
120
20
135
95
35.0
10 x 50
10 x 50
1.2
24.0
84834023
41201102
41201102
Żeliwo szare białe
Obudowa z żeliwa szarego ...
Model K / Wersja 20
2 : 1
25
355
25.0
320
125.0
300
250
280
375.0
27
500
245
750
170
1500
0.98
4.41
8.27
11.57
14.88
20.25
28.11
160
80
35
35
150
150
212
212
2
M12 x 24
M12 x 15
95
110
110
3
60
60
120
20
135
95
35.0
10 x 50
10 x 50
1.2
24.0
84834023
41201103
41201103
Żeliwo szare białe
Obudowa z żeliwa szarego ...
Model K / Wersja 20
3 : 1
25
305
17.0
280
83.0
260
167
250
250.0
245
333
230
500
190
1000
0.57
2.56
4.79
6.89
8.99
12.68
20.94
160
80
28
35
150
150
212
212
2
M12 x 24
M12 x 15
95
100
110
3
60
60
120
20
135
95
35.0
8 x 50
10 x 50
1.2
24.0
84834023
41201104
41201104
Żeliwo szare białe
Obudowa z żeliwa szarego ...
Model K / Wersja 20
4 : 1
25
280
12.5
270
62.5
260
125
250
187.5
240
250
220
375
180
750
0.39
1.86
3.58
5.18
6.61
9.09
14.88
160
80
24
35
170
150
232
212
2
M12 x 24
M12 x 15
95
100
110
3
60
60
120
20
135
95
35.0
8 x 50
10 x 50
1.2
24.0
84834023
41201105
41201105
Żeliwo szare białe
Obudowa z żeliwa szarego ...
Model K / Wersja 20
5 : 1
25
280
10.0
270
50.0
250
100
240
150.0
225
200
215
300
180
600
0.32
1.49
2.76
3.97
4.96
7.11
11.90
160
80
24
35
170
150
232
212
2
M12 x 24
M12 x 15
95
100
110
3
60
60
120
20
135
95
35.0
8 x 50
10 x 50
1.2
24.0
84834023
41201106
41201106
Żeliwo szare białe
Obudowa z żeliwa szarego ...
Model K / Wersja 20
6 : 1
25
210
8.0
199
42.0
187
83
176
125.0
164
167
143
250
129
500
0.18
0.92
1.72
2.43
3.01
3.95
7.09
160
80
24
35
170
150
232
212
2
M12 x 24
M12 x 15
95
100
110
3
60
60
120
20
135
95
35.0
8 x 50
10 x 50
1.2
24.0
84834023
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型
点击此处生成CAD模型
生成PDF文件