피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Cylindrical gears module 5 - Cylindrical gears
BEA Ingranaggi
Gears
Cylindrical Gears
Powered by
CAD모델 선택
{bea/gears/cylindrical_gears/cylindrical_gears_mod_5.prj},{NB=411050032},{Z=32},{CNSORDERNO=411050032},{DE=170},{DP=160},{DM=0},{D1=25},{KG=7.62},{A=0},{B=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
KG
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
401050012
12
401050012
70
60
45
20
1.21
75
50
401050013
13
401050013
75
65
50
20
1.47
75
50
401050014
14
401050014
80
70
55
20
1.76
75
50
401050015
15
401050015
85
75
60
20
2.07
75
50
401050016
16
401050016
90
80
65
20
2.40
75
50
401050017
17
401050017
95
85
70
20
2.75
75
50
401050018
18
401050018
100
90
70
20
3.02
75
50
401050019
19
401050019
105
95
70
20
3.30
75
50
401050020
20
401050020
110
100
80
20
3.83
75
50
401050021
21
401050021
115
105
80
20
4.15
75
50
401050022
22
401050022
120
110
80
20
4.48
75
50
401050023
23
401050023
125
115
90
20
5.08
75
50
401050024
24
401050024
130
120
90
20
5.44
75
50
401050025
25
401050025
135
125
90
20
5.82
75
50
401050026
26
401050026
140
130
100
20
6.50
75
50
401050027
27
401050027
145
135
100
20
6.91
75
50
401050028
28
401050028
150
140
100
25
7.22
75
50
401050029
29
401050029
155
145
110
25
7.98
75
50
401050030
30
401050030
160
150
110
25
8.44
75
50
411050032
32
411050032
170
160
0
25
7.62
0
50
411050035
35
411050035
185
175
0
25
9.16
0
50
411050038
38
411050038
200
190
0
25
10.84
0
50
411050040
40
411050040
210
200
0
25
12.04
0
50
411050045
45
411050045
235
225
0
25
15.30
0
50
411050048
48
411050048
250
240
0
25
17.44
0
50
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Racks module 5 - Racks-continuous mounting - Pressure angle 20°
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Cylindrical gears module 6 - Cylindrical gears
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Cylindrical gears module 4 - Cylindrical gears
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Cylindrical gears module 3 - Cylindrical gears
BEA Ingranaggi
27.07.2020
Cylindrical gears module 5 with hardened teeth - Cylindrical gears with har...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Cylindrical gears module 2 - Cylindrical gears
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Cylindrical gears module 1 - Cylindrical gears
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Cylindrical gears module 8 - Cylindrical gears
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Cylindrical gears module 1.5 - Cylindrical gears
BEA Ingranaggi
06.07.2020
with Setscrew
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
22400 - Spur gears in steel, module 3 toothing milled, straight teeth, enga...
norelem
26.06.2024
Cylindrical gears module 2.5 - Cylindrical gears
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Weld - on hubs for taper bushes - Hubs for taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Module 5,0 - Spur gear, Material Steel C45 , Module 5.00 , Serie Economy r...
HPC
17.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성