피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Solid Bottom - Aluminum E1 Long Span 203mm Siderail
unitray
Cable Tray Inside Vertical Fittings
Aluminum E1 Long Span 203mm Siderail
Powered by
CAD모델 선택
{unitray/cable_tray_inside_vertical_fittings/aluminum_e1_long_span_203mm_siderail/solid_bottom.prj},{NB=4IA-9X91},{SHA256=rlO8gC0ziGOrSxLFFKv6CWPUQGmMg4MKADHOJIrRljc=},{INAME=01153__4ia2d9x91},{DESC=Inside Vertical Fitting},{MF=Aluminum},{D=4 - 45°},{SIDEHT=9 - E / 203 mm (8.0)\"},{R=X - 1220},{W=9 - 900 mm (36)\"},{RS=1 - Solid Bottom},{PN=4IA-9X91}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESC
Description
ⁿ/ₐ
MF
Material Finish
ⁿ/ₐ
D
Degree
ⁿ/ₐ
SIDEHT
Siderail Height
ⁿ/ₐ
R
Radius
ⁿ/ₐ
W
Width
ⁿ/ₐ
RS
Rung Spacing
ⁿ/ₐ
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
3IA-9331
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
3 - 305
3 - 203 mm (8)"
1 - Solid Bottom
3IA-9331
3IA-9351
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
3 - 305
5 - 300 mm (12)"
1 - Solid Bottom
3IA-9351
3IA-9361
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
3 - 305
6 - 450 mm (18)"
1 - Solid Bottom
3IA-9361
3IA-9371
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
3 - 305
7 - 600 mm (24)"
1 - Solid Bottom
3IA-9371
3IA-9381
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
3 - 305
8 - 750 mm (30)"
1 - Solid Bottom
3IA-9381
3IA-9391
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
3 - 305
9 - 900 mm (36)"
1 - Solid Bottom
3IA-9391
3IA-9631
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
6 - 610
3 - 203 mm (8)"
1 - Solid Bottom
3IA-9631
3IA-9651
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
6 - 610
5 - 300 mm (12)"
1 - Solid Bottom
3IA-9651
3IA-9661
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
6 - 610
6 - 450 mm (18)"
1 - Solid Bottom
3IA-9661
3IA-9671
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
6 - 610
7 - 600 mm (24)"
1 - Solid Bottom
3IA-9671
3IA-9681
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
6 - 610
8 - 750 mm (30)"
1 - Solid Bottom
3IA-9681
3IA-9691
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
6 - 610
9 - 900 mm (36)"
1 - Solid Bottom
3IA-9691
3IA-9931
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
9 - 915
3 - 203 mm (8)"
1 - Solid Bottom
3IA-9931
3IA-9951
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
9 - 915
5 - 300 mm (12)"
1 - Solid Bottom
3IA-9951
3IA-9961
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
9 - 915
6 - 450 mm (18)"
1 - Solid Bottom
3IA-9961
3IA-9971
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
9 - 915
7 - 600 mm (24)"
1 - Solid Bottom
3IA-9971
3IA-9981
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
9 - 915
8 - 750 mm (30)"
1 - Solid Bottom
3IA-9981
3IA-9991
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
9 - 915
9 - 900 mm (36)"
1 - Solid Bottom
3IA-9991
3IA-9X31
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
X - 1220
3 - 203 mm (8)"
1 - Solid Bottom
3IA-9X31
3IA-9X51
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
X - 1220
5 - 300 mm (12)"
1 - Solid Bottom
3IA-9X51
3IA-9X61
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
X - 1220
6 - 450 mm (18)"
1 - Solid Bottom
3IA-9X61
3IA-9X71
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
X - 1220
7 - 600 mm (24)"
1 - Solid Bottom
3IA-9X71
3IA-9X81
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
X - 1220
8 - 750 mm (30)"
1 - Solid Bottom
3IA-9X81
3IA-9X91
Inside Vertical Fitting
Aluminum
3 - 30°
9 - E / 203 mm (8.0)"
X - 1220
9 - 900 mm (36)"
1 - Solid Bottom
3IA-9X91
4IA-9331
Inside Vertical Fitting
Aluminum
4 - 45°
9 - E / 203 mm (8.0)"
3 - 305
3 - 203 mm (8)"
1 - Solid Bottom
4IA-9331
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성