您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VZQA - 夹管阀
Festo
产品
阀
气动和机械操作的过程和介质阀
比例介质阀
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts_cat/valves/mediapv/propmed/vzqa_presets.prj},{NB=3968926 VZQA-C-M22U-25-GG-V4V4S1-4},{TNR=3968926},{TYP=VZQA-C-M22U-25-GG-V4V4S1-4},{INFO=},{VEN=M22U},{NEDN=25},{AA=G},{ATAR=G},{WEGE=V4},{WFGL=V4},{WEAB=S1},{ABF=-},{TB=-},{EIN=-},{D2=G1/8},{D3=15.000},{D4=58.000},{D6=-},{L1=130.000},{L2=109.000},{L3=10.500},{L4=10.500},{T1=18.000},{SW1=55.000},{SW2=55.000},{CNSMASSEXACT=1.1780},{EOLDATE=},{GTIN=4052568291020}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TNR
产品代号
ⁿ/ₐ
TYP
型号
ⁿ/ₐ
D1A
ⁿ/ₐ
D1B
ⁿ/ₐ
D2
螺纹
ⁿ/ₐ
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
D6
螺纹
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
L6
长度
[mm]
T1
[mm]
SW1
扳手开口宽度
[mm]
SW2
扳手开口宽度
[mm]
CNSMASSEXACT
重量
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
2931678 VZQA-C-M22U-6-GG-...
2931678
VZQA-C-M22U-6-GG-V4V4E-4
G1/4
G1/4
M5
9.000
24.000
-
0.000
65.000
49.000
8.000
8.000
0.000
0.000
12.000
22.000
22.000
0.1570
4052568255558
2931679 VZQA-C-M22U-6-GG-...
2931679
VZQA-C-M22U-6-GG-ALV4N-4
G1/4
G1/4
M5
9.000
24.000
-
0.000
65.000
49.000
8.000
8.000
0.000
0.000
12.000
22.000
22.000
0.1055
4052568255565
2931680 VZQA-C-M22U-6-GG-...
2931680
VZQA-C-M22U-6-GG-ALPOMN-4
G1/4
G1/4
M5
9.000
24.000
-
0.000
65.000
49.000
8.000
8.000
0.000
0.000
12.000
22.000
22.000
0.0445
2931681 VZQA-C-M22U-6-S5S...
2931681
VZQA-C-M22U-6-S5S5-V4V4E-...
25
25
M5
9.000
24.000
-
0.000
95.000
49.000
23.000
23.000
0.000
0.000
12.000
22.000
22.000
0.2150
4052568255572
3022829 VZQA-C-M22U-15-GG...
3022829
VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4E-4
G1/2
G1/2
G1/8
15.000
38.000
-
0.000
95.000
81.000
7.000
7.000
0.000
0.000
14.000
36.000
36.000
0.4310
4052568255589
3022830 VZQA-C-M22U-15-GG...
3022830
VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4N-4
G1/2
G1/2
G1/8
15.000
38.000
-
0.000
95.000
81.000
7.000
7.000
0.000
0.000
14.000
36.000
36.000
0.4310
4052568255596
3022831 VZQA-C-M22U-15-GG...
3022831
VZQA-C-M22U-15-GG-ALV4N-4
G1/2
G1/2
G1/8
15.000
38.000
-
0.000
95.000
81.000
7.000
7.000
0.000
0.000
14.000
36.000
36.000
0.2650
4052568255602
3022832 VZQA-C-M22U-15-GG...
3022832
VZQA-C-M22U-15-GG-ALPOMN-...
G1/2
G1/2
G1/8
15.000
38.000
-
0.000
105.000
81.000
12.000
12.000
0.000
0.000
14.000
36.000
36.000
0.1580
4052568268695
3022833 VZQA-C-M22U-15-S5...
3022833
VZQA-C-M22U-15-S5S5-V4V4E...
34
34
G1/8
15.000
38.000
-
0.000
130.000
81.000
24.500
24.500
0.000
0.000
14.000
36.000
36.000
0.5590
4052568255619
3412424 VZQA-C-M22C-15-S5...
3412424
VZQA-C-M22C-15-S5S5-V2V4E...
34
34
-
0.000
52.400
M5
0.000
130.000
69.500
30.250
30.250
24.050
24.050
14.000
50.000
50.000
0.6670
4052568269548
3412425 VZQA-C-M22C-15-S5...
3412425
VZQA-C-M22C-15-S5S5-ALV4E...
34
34
-
0.000
55.000
M5
59.600
130.000
69.500
30.250
30.250
24.050
24.050
14.000
50.000
50.000
0.6080
4052568269555
3412426 VZQA-C-M22C-15-GG...
3412426
VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4E-6
G1/2
G1/2
-
0.000
52.400
M5
0.000
95.000
69.500
12.750
12.750
6.550
6.550
14.000
50.000
50.000
0.5370
4052568269562
1387297 VZQA-C-M22U-15-GG...
1387297
VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4N-4
G1/2
G1/2
G1/8
15.000
38.000
-
0.000
95.000
81.000
7.000
7.000
0.000
0.000
14.000
36.000
36.000
0.4310
1387298 VZQA-C-M22U-15-GG...
1387298
VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4E-4
G1/2
G1/2
G1/8
15.000
38.000
-
0.000
95.000
81.000
7.000
7.000
0.000
0.000
14.000
36.000
36.000
0.4310
1387299 VZQA-C-M22U-15-TT...
1387299
VZQA-C-M22U-15-TT-V4V4N-4
1/2 NPT
1/2 NPT
G1/8
15.000
38.000
-
0.000
95.000
81.000
7.000
7.000
0.000
0.000
14.000
36.000
36.000
0.4310
1387300 VZQA-C-M22U-15-TT...
1387300
VZQA-C-M22U-15-TT-V4V4E-4
1/2 NPT
1/2 NPT
G1/8
15.000
38.000
-
0.000
95.000
81.000
7.000
7.000
0.000
0.000
14.000
36.000
36.000
0.4310
3968922 VZQA-C-M22U-25-GG...
3968922
VZQA-C-M22U-25-GG-V4V4E-4
G1
G1
G1/8
15.000
58.000
-
0.000
130.000
109.000
10.500
10.500
0.000
0.000
18.000
55.000
55.000
1.1780
4052568273866
3968923 VZQA-C-M22U-25-GG...
3968923
VZQA-C-M22U-25-GG-ALALE-4
G1
G1
G1/8
15.000
58.000
-
0.000
130.000
109.000
10.500
10.500
0.000
0.000
18.000
55.000
55.000
0.4800
4052568273873
3968924 VZQA-C-M22U-25-S5...
3968924
VZQA-C-M22U-25-S5S5-V4V4E...
50.5
50.5
G1/8
15.000
58.000
-
0.000
165.000
109.000
28.000
28.000
0.000
0.000
18.000
55.000
55.000
1.4740
4052568273880
2931682 VZQA-C-M22U-6-S5S...
2931682
VZQA-C-M22U-6-S5S5-V4V4S1...
25
25
M5
9.000
24.000
-
0.000
95.000
49.000
23.000
23.000
0.000
0.000
12.000
22.000
22.000
0.2150
4052568290900
2931683 VZQA-C-M22U-6-GG-...
2931683
VZQA-C-M22U-6-GG-V4V4S1-4
G1/4
G1/4
M5
9.000
24.000
-
0.000
65.000
49.000
8.000
8.000
0.000
0.000
12.000
22.000
22.000
0.1570
4052568290917
2931684 VZQA-C-M22U-6-S1S...
2931684
VZQA-C-M22U-6-S1S1-V4V4S1...
25
25
M5
9.000
24.000
-
0.000
80.000
49.000
23.000
23.000
0.000
0.000
12.000
22.000
22.000
0.1950
4052568290924
2931685 VZQA-C-M22U-6-TT-...
2931685
VZQA-C-M22U-6-TT-V4V4S1-4
1/4 NPT
1/4 NPT
M5
9.000
24.000
-
0.000
65.000
49.000
8.000
8.000
0.000
0.000
12.000
22.000
22.000
0.1570
4052568290931
3022834 VZQA-C-M22U-15-S5...
3022834
VZQA-C-M22U-15-S5S5-V4V4S...
34
34
G1/8
15.000
38.000
-
0.000
130.000
81.000
24.500
24.500
0.000
0.000
14.000
36.000
36.000
0.5590
4052568290979
3022835 VZQA-C-M22U-15-GG...
3022835
VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4S1-...
G1/2
G1/2
G1/8
15.000
38.000
-
0.000
95.000
81.000
7.000
7.000
0.000
0.000
14.000
36.000
36.000
0.4310
4052568290986
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
VZQA (m) - 夹管阀, 模块化系统
Festo
30.08.2023
VMC (RT) - VMC 气动夹管阀带卫生法兰连接 (DIN 11853-3 / DIN 11864-3)
AKO Armaturen
19.01.2016
VF [DIN EN 1092-1 PN10/16] - 气动夹管阀 法兰连接
AKO Armaturen
19.01.2016
PRESSURE GAUGES
Metalwork
21.07.2022
Modèle 63477 - Double pivot SMS clamp union - EPDM gasket - Stainless steel...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
09.11.2020
N-..-P- - 倒钩接头
Festo
26.09.2023
VMC (G) [DIN EN ISO 228] - 气动夹管阀VMC系列 用内螺纹连接
AKO Armaturen
19.01.2016
VMC (N) [ANSI/ASME B1.20.1 (NPT)] - 气动夹管阀VMC系列 用内螺纹连接
AKO Armaturen
19.01.2016
VZBA - 球阀驱动单元
Festo
30.08.2023
VZXF - 直角座阀
Festo
30.08.2023
VMC (RM) - VMC 气动夹管阀带卫生螺纹接头(DIN 11853-1 / DIN 11864-1)
AKO Armaturen
19.01.2016
VMC (RA) [ASTM A554] - 气动夹管阀 端口焊连接
AKO Armaturen
19.01.2016
VDW200/300 - Compact Direct Operated 3 Port Solenoid Valve for Water and Ai...
SMC
28.09.2023
Straight, cylindrical, male RU1
Metalwork
21.07.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表