您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
384A - REDUCING TEE
ELYSEE
Compression Fittings
Compression Fittings Epsilon Series PN16 Serie 380
Powered by
CAD模型選擇
{elysee/compression_fittings/metric_series_pn_16_380/reducing_tee.prj},{NB=384A05040(400)},{CODE=384A05040},{LOD=400},{S=50X40X50},{L=248.5},{L1=83.5},{L2=74.5},{D1=91.0},{D2=51.0},{D11=78.0},{D21=41.0},{H=105.0},{W=612.5},{MAT=Polypropylene},{PN=16},{PU=25}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D11
[mm]
D21
[mm]
H
[mm]
W
Weight
[g]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
PN
Pressure Nominal
ⁿ/ₐ
PU
Packaging Unit
[piece(s)]
384A02016
384A02016
20X16X20
134.0
50.5
45.0
46.0
22.0
39.0
17.5
59.5
105.5
Polypropylene
16
160
384A02520
384A02520
25X20X25
146.0
53.5
50.5
52.0
27.0
46.0
22.0
69.5
143.5
Polypropylene
16
120
384A03225
384A03225
32X25X32
183.5
66.0
51.0
62.5
33.5
52.0
27.0
73.5
227.0
Polypropylene
16
80
384A04032
384A04032
40X32X40
213.0
77.0
64.5
78.0
41.0
62.5
33.5
99.5
405.5
Polypropylene
16
40
384A05040
384A05040
50X40X50
248.5
83.5
74.5
91.0
51.0
78.0
41.0
105.0
612.5
Polypropylene
16
25
384A06325
384A06325
63X25X63
301.5
101.0
61.0
108.5
65.0
52.0
27.0
99.5
830.5
Polypropylene
16
16
384A06332
384A06332
63X32X63
301.5
101.0
61.0
108.5
65.0
62.5
33.5
105.5
863.5
Polypropylene
16
16
384A06350
384A06350
63X50X63
301.5
100.5
83.0
108.5
65.0
91.0
51.0
127.0
971.5
Polypropylene
16
16
384A07563
384A07563
75X63X75
351.0
120.5
104.5
129.0
77.0
108.5
65.0
144.5
1480.0
Polypropylene
16
8
384A09075
384A09075
90X75X90
436.5
148.5
137.0
150.0
91.5
129.0
77.0
191.5
2461.5
Polypropylene
16
5
384A11090
384A11090
110X90X110
598.0
178.5
148.0
176.0
111.5
150.0
91.5
225.5
4438.5
Polypropylene
16
2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表