피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 25545 - Blind rivet nuts small countersunk head, semi-hexagonal shank, open end (FILKO HEXTSN), steel, zinc plated with thick layer passivation
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.200 Blind rivet nuts
02.200.200.60 Open end blind rivet nuts
BN 25545 Blind rivet nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_200/02_200_200_60/bn_25545/bn_25545.prj},{NB=3825597 (13.5)},{BNARTNR=3825597},{BNARTNR1=300155601},{BN=25545},{BNNORM1=FASTEKS® FILKO HEXTSN},{BNMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt dickschichtpassiviert},{KENZIFFER=60},{VER=2.000},{GW=M6},{NDM=6.000},{FORM=1},{K=3.50},{K1=3.5-6.0},{WVIS=Stahl, dickschichtpassiviert (RoHS konform)},{H=9.0},{D=9.0},{D1=9.0},{D2=10.0},{S=0.6},{L=17.5},{A1A=3.50},{A1B=6.00},{A2=8.90},{A3=10.00},{A4=0.60},{A5=17.50},{A6=7.50},{A7=9.80},{A8=0.70},{A9=4.92},{A10=1.00},{A11=1.29},{A12=0.50},{A13A=14.64},{A13B=11.62},{A14A=13.08},{A14B=11.42},{A15=0.70},{A17=0.80},{A21=8.90}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
GW
Thread
ⁿ/ₐ
K1
Clamping range K
ⁿ/ₐ
H
Hole +0.1
[mm]
D
Ød
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
3824801
3824801
300152193
FASTEKS® FILKO HEXTSN
M4-20 HEXTSN ST
Steel
zinc plated with thick la...
M4
0.3-2.0
6.0
6.0
6.0
6.8
0.5
10.5
3825320
3825320
300152804
FASTEKS® FILKO HEXTSN
M4-30 HEXTSN ST
Steel
zinc plated with thick la...
M4
1.5-3.0
6.0
6.0
6.0
6.8
0.5
11.5
3825897
3825897
300164020
FASTEKS® FILKO HEXTSN
M5-30 HEXTSN ST
Steel
zinc plated with thick la...
M5
0.5-3.0
7.0
7.0
7.0
8.0
0.5
11.5
3826099
3826099
300153698
FASTEKS® FILKO HEXTSN
M5-45 HEXTSN ST
Steel
zinc plated with thick la...
M5
2.5-4.5
7.0
7.0
7.0
8.0
0.5
13.0
3825705
3825705
300155936
FASTEKS® FILKO HEXTSN
M6-30 HEXTSN ST
Steel
zinc plated with thick la...
M6
0.5-3.0
9.0
9.0
9.0
10.0
0.6
14.5
3824550
3824550
300164629
FASTEKS® FILKO HEXTSN
M6-45 HEXTSN ST
Steel
zinc plated with thick la...
M6
2.0-4.5
9.0
9.0
9.0
10.0
0.6
16.0
3825597
3825597
300155601
FASTEKS® FILKO HEXTSN
M6-60 HEXTSN ST
Steel
zinc plated with thick la...
M6
3.5-6.0
9.0
9.0
9.0
10.0
0.6
17.5
3825390
3825390
300155791
FASTEKS® FILKO HEXTSN
M8-30 HEXTSN ST
Steel
zinc plated with thick la...
M8
0.5-3.0
11.0
11.0
11.0
12.0
0.6
16.5
3825888
3825888
300156921
FASTEKS® FILKO HEXTSN
M8-45 HEXTSN ST
Steel
zinc plated with thick la...
M8
1.5-4.5
11.0
11.0
11.0
12.0
0.6
18.0
3826228
3826228
300155937
FASTEKS® FILKO HEXTSN
M8-60 HEXTSN ST
Steel
zinc plated with thick la...
M8
3.0-6.0
11.0
11.0
11.0
12.0
0.6
19.5
3825462
3825462
300155821
FASTEKS® FILKO HEXTSN
M10-35 HEXTSN ST
Steel
zinc plated with thick la...
M10
0.8-3.5
13.0
13.0
13.0
14.2
0.6
20.0
3825077
3825077
300156167
FASTEKS® FILKO HEXTSN
M10-60 HEXTSN ST
Steel
zinc plated with thick la...
M10
3.0-6.0
13.0
13.0
13.0
14.2
0.6
23.0
3824806
3824806
300159215
FASTEKS® FILKO HEXTSN
M12-40 HEXTSN ST
Steel
zinc plated with thick la...
M12
1.0-4.0
16.0
16.0
16.0
17.2
0.6
24.0
3825431
3825431
300152304
FASTEKS® FILKO HEXTSN
M12-75 HEXTSN ST
Steel
zinc plated with thick la...
M12
3.5-7.5
16.0
16.0
16.0
17.2
0.6
27.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 25030 - Blind rivet nuts small countersunk head, knurled shank, open end...
Bossard Catalog
21.02.2024
BN 25569 - Blind rivet nuts small countersunk head, knurled shank, open end...
Bossard Catalog
28.02.2024
HEXTSN - Blind-rivet nut, hexagon shank, type HEXTSN
KVT Fastening
22.12.2023
HEX FK - Blind-rivet nut, hexagon shank, type HEX FK
KVT Fastening
22.12.2023
Blind rivet nuts and screws GO-NUT hexagonal shank blind rivet nuts small c...
Goebel
11.04.2022
BN 25501 - Blind rivet nuts small countersunk head, semi-hexagonal shank, o...
Bossard Catalog
04.03.2024
BN 25039 - Blind rivet nuts small countersunk head, semi-hexagonal shank, o...
Bossard Catalog
22.02.2024
FTRE - STEEL THREADED INSERTS REDUCED HEAD - HALF HEXAGONAL SHANK
FAR
05.05.2021
ISO 4035 - Hexagon thin nuts, (chamfered)
Chinese Manufacturers
27.05.2014
BN 20599 - Self-clinching nuts for metallic materials (PEM® CLS/CLSS), stai...
Bossard Catalog
12.10.2023
HEXATOP-KLSK Steel Small Countersunk Head - Blind Rivet Nut Partial Hexagon...
Honsel-Group
27.05.2024
HEX Poly - Blind-rivet nut, hexagon shank, type HEXPOLY
KVT Fastening
22.12.2023
BN 25568 - Blind rivet nuts small countersunk head, semi-hexagonal shank, o...
Bossard Catalog
28.02.2024
IE-INX-A2 - STAINLESS STEEL A2 THREADED INSERTS REDUCED HEAD - HALF HEXAGON...
FAR
05.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성