피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 23297 - Blind rivet nuts knurled shank, small countersunk head, open end (BCT® RBB/KS), aluminum, plain
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.200 Blind rivet nuts
02.200.200.30 Controlled deformation blind rivet nuts
BN 23297 Blind rivet nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_200/02_200_200_30/bn_23297/bn_23297.prj},{NB=9005277 (0 0.5)},{BNARTNR=9005277},{BNARTNR1=300215525},{BN=23297},{BNNORM1=BCT®},{BNMAT=Aluminium},{BNSURFACE=blank},{M=M6},{NDM=6.000},{L1=8.5},{FORM=0},{KL=0.5},{WVIS=Aluminium},{KL1=0.5-2.5},{KE=25},{D=9.0},{D1=10.0},{S=0.5},{L=17.5},{KL2=0.5},{KL3=2.5},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
KL1
K-Clamping range
ⁿ/ₐ
KE
Code number
[mm]
D
Borehole diameter +0.1
[mm]
D1
ØD-Head
[mm]
S
Head height
[mm]
L
Lenght
[mm]
3824874
3824874
300204355
BCT®
M4-15 RBB/KS AL
Aluminum
plain
M4
0.5-1.5
15
7.0
8.0
0.5
13.5
9005276
9005276
300215523
BCT®
M4-25 RBB/KS AL
Aluminum
plain
M4
1.5-2.5
25
7.0
8.0
0.5
14.0
9005279
9005279
300215534
BCT®
M4-35 RBB/KS AL
Aluminum
plain
M4
2.5-3.5
35
7.0
8.0
0.5
15.0
3824795
3824795
300200051
BCT®
M4-45 RBB/KS AL
Aluminum
plain
M4
3.5-4.5
45
7.0
8.0
0.5
16.0
3825817
3825817
300209787
BCT®
M4-55 RBB/KS AL
Aluminum
plain
M4
4.5-5.5
55
7.0
8.0
0.5
17.0
9005275
9005275
300215532
BCT®
M5-20 RBB/KS AL
Aluminum
plain
M5
0.5-2.0
20
8.0
9.0
0.5
16.0
9005278
9005278
300215527
BCT®
M5-30 RBB/KS AL
Aluminum
plain
M5
2.0-3.0
30
8.0
9.0
0.5
17.0
9005281
9005281
300215536
BCT®
M5-40 RBB/KS AL
Aluminum
plain
M5
3.0-4.0
40
8.0
9.0
0.5
18.0
3825797
3825797
300200836
BCT®
M5-50 RBB/KS AL
Aluminum
plain
M5
4.0-5.0
50
8.0
9.0
0.5
19.0
9005277
9005277
300215525
BCT®
M6-25 RBB/KS AL
Aluminum
plain
M6
0.5-2.5
25
9.0
10.0
0.5
17.5
3824740
3824740
300200050
BCT®
M6-40 RBB/KS AL
Aluminum
plain
M6
2.5-4.0
40
9.0
10.0
0.5
19.0
9005283
9005283
300215513
BCT®
M6-55 RBB/KS AL
Aluminum
plain
M6
4.0-5.5
55
9.0
10.0
0.5
20.5
9005286
9005286
300215518
BCT®
M6-70 RBB/KS AL
Aluminum
plain
M6
5.5-7.0
70
9.0
10.0
0.5
22.0
3824551
3824551
300205834
BCT®
M8-30 RBB/KS AL
Aluminum
plain
M8
1.0-3.0
30
11.0
12.0
0.6
19.5
9005282
9005282
300215537
BCT®
M8-50 RBB/KS AL
Aluminum
plain
M8
3.0-5.0
50
11.0
12.0
0.6
23.0
9005285
9005285
300215516
BCT®
M8-65 RBB/KS AL
Aluminum
plain
M8
4.5-6.5
65
11.0
12.0
0.6
24.0
9005287
9005287
300215519
BCT®
M8-80 RBB/KS AL
Aluminum
plain
M8
6.0-8.0
80
11.0
12.0
0.6
27.0
9005280
9005280
300215535
BCT®
M10-35 RBB/KS AL
Aluminum
plain
M10
1.0-3.5
35
13.0
14.0
0.6
25.0
9005284
9005284
300215514
BCT®
M10-60 RBB/KS AL
Aluminum
plain
M10
3.5-6.0
60
13.0
14.0
0.6
28.0
9005288
9005288
300215520
BCT®
M10-85 RBB/KS AL
Aluminum
plain
M10
6.0-8.5
85
13.0
14.0
0.6
32.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성