피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 38345 - Slotted round nuts for hook spanners with polyamide insert, special sizes (ELASTIC-STOP® GUA), steel, zinc plated
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.600 Locking nuts
01.300.600.30 Locking nuts with polyamide insert
BN 38345 Slotted round nuts for hook spanners
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_600/01_300_600_30/bn_38345/gua.prj},{NB=3819691},{BNARTNR=3819691},{BNARTNR1=300209662},{D1=M20x1.5},{X=1.000},{DN=20.000},{P=1.500},{BZC=GUA 20x1.5},{B=9.6},{H=6.0},{D=32},{A=27},{T=27},{O=4},{N=4},{WS=Mutter: Stahl verzink, Sicherungsring: Polyamid (max. 100 °C)},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
X
[mm]
BZC
Code
ⁿ/ₐ
B
~
[mm]
H
~
[mm]
D
Ø
[mm]
A
Ø
[mm]
T
[mm]
O
[mm]
N
Grooving
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
3819679
3819679
300212759
M10x1
1.000
GUA 10x1
7.6
4.4
18
15
15
3
4
Nut: steel zink plated, I...
3819680
3819680
300213048
M10x1.5
2.000
GUA 10x1.5
7.6
4.4
18
15
15
3
4
Nut: steel zink plated, I...
3789595
3789595
300212761
M12x1.5
1.000
GUA12x1.5
9.2
5.7
21
18
18
3
4
Nut: steel zink plated, I...
3819683
3819683
300212754
M14x1.5
1.000
GUA 14x1.5
10.7
6.0
24
21
21
4
4
Nut: steel zink plated, I...
3819686
3819686
300212756
M16x1
1.000
GUA 16x1
8.6
5.2
28
24
24
4
4
Nut: steel zink plated, I...
3819688
3819688
300212762
M16x1.5
1.000
GUA 16x1.5
10.7
6.0
28
24
24
4
4
Nut: steel zink plated, I...
3819689
3819689
300212745
M16x2
1.000
GUA 16x2
11.7
7.0
28
24
24
4
4
Nut: steel zink plated, I...
3819690
3819690
300212746
M18x1.5
1.000
GUA 18x1.5
10.7
7.3
28
24
24
4
4
Nut: steel zink plated, I...
3819691
3819691
300209662
M20x1.5
1.000
GUA 20x1.5
9.6
6.0
32
27
27
4
4
Nut: steel zink plated, I...
9006115
9006115
300217571
M22x1
2.000
GUA 22x1
10.2
5.9
38
33
33
5
4
Nut: steel zink plated, I...
3819693
3819693
300104863
M22x1.5
1.000
GUA 22x1.5
12.7
7.0
38
33
33
5
4
Nut: steel zink plated, I...
3819695
3819695
300212763
M24x1.5
1.000
GUA 24x1.5
10.7
6.2
38
33
33
5
4
Nut: steel zink plated, I...
3819697
3819697
300212815
M28x1.5
1.000
GUA 28x1.5
11.2
6.9
44
38
38
5
4
Nut: steel zink plated, I...
3819698
3819698
300212817
M32x1.5
1.000
GUA 32x1.5
11.2
6.6
50
44
44
5
4
Nut: steel zink plated, I...
3841246
3841246
300213622
M34x1.5
2.000
GUA 34x1.5
11.3
6.5
50
44
44
5
4
Nut: steel zink plated, I...
3819700
3819700
300212725
M38x1.5
1.000
GUA 38x1.5
12.2
6.6
53
47
47
5
4
Nut: steel zink plated, I...
3841247
3841247
300214489
M42x1.5
2.000
GUA 42x1.5
15.2
10.6
62
55
55
6
4
Nut: steel zink plated, I...
3819703
3819703
300212752
M48x1.5
1.000
GUA 48x1.5
13.7
9.1
64
57
57
6
4
Nut: steel zink plated, I...
3819704
3819704
300212730
M55x1.5
1.500
GUA 55x1.5
13.7
8.1
75
68
68
7
6
Nut: steel zink plated, I...
3819705
3819705
300212052
M65x1.5
1.000
GUA 65x1.5
14.5
8.9
85
77
77
7
6
Nut: steel zink plated, I...
3819706
3819706
300209518
M105x2
1.000
GUA 105x2
20.2
14.5
135
124
124
12
8
Nut: steel zink plated, I...
3819707
3819707
300212736
M110x2
1.000
GUA 110x2
20.2
14.5
140
129
129
12
8
Nut: steel zink plated, I...
3819709
3819709
300212744
M115x2
1.000
GUA 115x2
20.2
14.9
145
134
134
12
8
Nut: steel zink plated, I...
3819710
3819710
300212747
M120x2
1.000
GUA 120x2
23.7
18.0
150
139
139
12
8
Nut: steel zink plated, I...
3819711
3819711
300212051
M125x2
1.000
GUA 125x2
23.7
18.0
155
144
144
12
8
Nut: steel zink plated, I...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GUA - Self-locking nuts, Type GUA
KVT Fastening
22.12.2023
07590-05 - Slotted round nuts, steel, DIN 70852
norelem
30.05.2024
BGL KM...F HM...F Inch Thread (N, AN) - Lock Nuts
BGL
31.01.2017
BN 1359 - Hex socket head shoulder bolts (ISO 7379), cl. 012.9 / 12.9, blac...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 80036 - Slotted round nuts for hook spanners with polyamide insert (Nyls...
Bossard Catalog
09.05.2022
BGL KM KML - Lock Nuts
BGL
31.01.2017
ANSA - Precision locknuts axial tightening wide series 3-6 tightening point...
Rodogrip
30.11.2011
MAE-NUTMU-GUK-STVZ - Locknuts GUK with Polyamide Insert, self-locking, Stee...
MÄDLER
10.04.2024
BN 1235 - Slotted round nuts for hook spanners with polyamide insert (ELAST...
Bossard Catalog
12.10.2023
BGL MB(L)...A - Lock Washers
BGL
31.01.2017
DIN981-NUTMU-ST-STVZ-RF - Locknuts DIN 981, Material steel, steel zinc-plat...
MÄDLER
26.04.2024
HLB, HLBM, HLBC, HLBS, HLBU - Hard Lock Nuts for Bearing
Misumi
30.06.2021
AMF 6920D - Hollow Rod Cylinder, double acting
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
Modèle 31-66 - Ecrou à encoches plat acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
21.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성