피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 26635 - Self-clinching threaded standoffs open type, for stainless steel and metallic materials
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.200 Clinching clinch
02.100.200.120 Self-clinching threaded standoffs
BN 26635 Self-clinching threaded standoffs
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_200/02_100_200_120/bn_26635/so4.prj},{NB=3800784},{BNARTNR=3800784},{BNARTNR1=300124585},{W=Rostbeständiger Stahl (AISI 400) passiviert},{L=6},{D1=M4},{LB=7.20},{D2=4.80},{D3=7.12},{D4=7.3},{SW=7.9},{SM=1.3},{MRL=8.0},{NDM=4.0},{KDM=3.242},{LX=4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,25},{VERS=1},{L2=0.7900},{D22=6.5930},{L3=1.3170},{L4=0.2630},{D44=6.9440},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
L
Length (+0.05 -0.13)
[mm]
B
Threadless length ±0.25
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
[mm]
D2
±0.13
[mm]
D3
0 -0.13
[mm]
D4
[mm]
SW
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
3801329
3801329
300124556
SO4-M3-3
Hardened stainless steel ...
3
0
M3
4.20
3.20
4.20
4.4
4.8
1.0
6.0
3800646
3800646
300124557
SO4-M3-4
Hardened stainless steel ...
4
0
M3
4.20
3.20
4.20
4.4
4.8
1.0
6.0
3801163
3801163
300124558
SO4-M3-6
Hardened stainless steel ...
6
0
M3
4.20
3.20
4.20
4.4
4.8
1.0
6.0
3800797
3800797
300124559
SO4-M3-8
Hardened stainless steel ...
8
0
M3
4.20
3.20
4.20
4.4
4.8
1.0
6.0
3801856
3801856
300124560
SO4-M3-10
Hardened stainless steel ...
10
4
M3
4.20
3.20
4.20
4.4
4.8
1.0
6.0
3801714
3801714
300124561
SO4-M3-12
Hardened stainless steel ...
12
4
M3
4.20
3.20
4.20
4.4
4.8
1.0
6.0
3801841
3801841
300124562
SO4-M3-14
Hardened stainless steel ...
14
4
M3
4.20
3.20
4.20
4.4
4.8
1.0
6.0
3840519
3840519
300124563
SO4-M3-16
Hardened stainless steel ...
16
8
M3
4.20
3.20
4.20
4.4
4.8
1.0
6.0
3802132
3802132
300137753
SO4-M3-18
Hardened stainless steel ...
18
8
M3
4.20
3.20
4.20
4.4
4.8
1.0
6.0
3801323
3801323
300124565
SO4-3.5 M3-3
Hardened stainless steel ...
3
0
M3
5.40
3.20
5.39
5.6
6.4
1.0
6.8
3800933
3800933
300124566
SO4-3.5 M3-4
Hardened stainless steel ...
4
0
M3
5.40
3.20
5.39
5.6
6.4
1.0
6.8
3800946
3800946
300124567
SO4-3.5 M3-6
Hardened stainless steel ...
6
0
M3
5.40
3.20
5.39
5.6
6.4
1.0
6.8
3801209
3801209
300124486
SO4-3.5 M3-8
Hardened stainless steel ...
8
0
M3
5.40
3.20
5.39
5.6
6.4
1.0
6.8
3801735
3801735
300124568
SO4-3.5 M3-10
Hardened stainless steel ...
10
4
M3
5.40
3.20
5.39
5.6
6.4
1.0
6.8
3801627
3801627
300124569
SO4-3.5 M3-12
Hardened stainless steel ...
12
4
M3
5.40
3.20
5.39
5.6
6.4
1.0
6.8
3800806
3800806
300124571
SO4-3.5 M3-14
Hardened stainless steel ...
14
4
M3
5.40
3.20
5.39
5.6
6.4
1.0
6.8
3801178
3801178
300124572
SO4-3.5 M3-16
Hardened stainless steel ...
16
8
M3
5.40
3.20
5.39
5.6
6.4
1.0
6.8
3801194
3801194
300124573
SO4-3.5 M3-18
Hardened stainless steel ...
18
8
M3
5.40
3.20
5.39
5.6
6.4
1.0
6.8
3800717
3800717
300124586
SO4-M4-4
Hardened stainless steel ...
4
0
M4
7.20
4.80
7.12
7.3
7.9
1.3
8.0
3800784
3800784
300124585
SO4-M4-6
Hardened stainless steel ...
6
0
M4
7.20
4.80
7.12
7.3
7.9
1.3
8.0
3801698
3801698
300124584
SO4-M4-8
Hardened stainless steel ...
8
0
M4
7.20
4.80
7.12
7.3
7.9
1.3
8.0
3801159
3801159
300124583
SO4-M4-10
Hardened stainless steel ...
10
4
M4
7.20
4.80
7.12
7.3
7.9
1.3
8.0
3800779
3800779
300124582
SO4-M4-12
Hardened stainless steel ...
12
4
M4
7.20
4.80
7.12
7.3
7.9
1.3
8.0
3801880
3801880
300124581
SO4-M4-14
Hardened stainless steel ...
14
4
M4
7.20
4.80
7.12
7.3
7.9
1.3
8.0
3801094
3801094
300124580
SO4-M4-16
Hardened stainless steel ...
16
8
M4
7.20
4.80
7.12
7.3
7.9
1.3
8.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 20620 - Self-clinching threaded standoffs closed type, for stainless ste...
Bossard Catalog
12.10.2023
BN 20701 - Self-clinching threaded standoffs open type, for metallic materi...
Bossard Catalog
12.10.2023
BN 20615 - Self-clinching pilot pins for metallic materials
Bossard Catalog
12.10.2023
SO / SOS - Self-clinching standoff
KVT Fastening
22.12.2023
FHL / FHLS - Self-clinching stud
KVT Fastening
22.12.2023
BN 500 - Slotted truss head machine screws, A2
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 20521 - Self-clinching threaded standoffs open type, for metallic materi...
Bossard Catalog
12.10.2023
BN 26717 - Self-clinching nuts floating, for metallic materials (PEM® AC), ...
Bossard Catalog
12.10.2023
Self Clinching Stand-Off - Through Standoff V-SO4
Honsel-Group
10.06.2024
BN 1359 - Hex socket head shoulder bolts (ISO 7379), cl. 012.9 / 12.9, blac...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 5952 - Phillips pan washer head machine screws form H (ecosyn® fix IPH),...
Bossard Catalog
12.02.2024
BN 20638 - Standoffs for metallic materials
Bossard Catalog
12.10.2023
BN 20367 - Hexalobular (6 Lobe) socket button head screws with collar, full...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 6404 - Hexalobular (6 Lobe) socket button head screws, fully threaded (~...
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성