피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English (United States)
37TB - Timing Belts - 3/8" Pitch (XXL) - .375 Circular Pitch
WMBerg
INCH
Chain and Belt Drives
Flex-E-Grip® Timing Belt System
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/chain_and_belt_drives/flex_e_grip_timing_belt_system/a116.prj},{NB=37TB-100},{PN=37TB-100},{DES=FLEX-E-GRIP TIMING SERIES},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=A116},{P=0.375},{N=100},{L=37.500},{W=0.500},{A1=0.1280},{A2=0.1350},{A3=0.0750},{A4=0.0110},{R=0.0550},{PSTOL=0.0010}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
P
Circular Pitch
[Inch]
N
Number of Pitches
ⁿ/ₐ
L
Length
[Inch]
37TB-20
37TB-20
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
20
7.500
37TB-22
37TB-22
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
22
8.250
37TB-24
37TB-24
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
24
9.000
37TB-26
37TB-26
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
26
9.750
37TB-28
37TB-28
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
28
10.500
37TB-30
37TB-30
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
30
11.250
37TB-33
37TB-33
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
33
12.375
37TB-36
37TB-36
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
36
13.500
37TB-40
37TB-40
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
40
15.000
37TB-45
37TB-45
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
45
16.875
37TB-50
37TB-50
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
50
18.750
37TB-56
37TB-56
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
56
21.000
37TB-60
37TB-60
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
60
22.500
37TB-64
37TB-64
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
64
24.000
37TB-68
37TB-68
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
68
25.500
37TB-72
37TB-72
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
72
27.000
37TB-80
37TB-80
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
80
30.000
37TB-86
37TB-86
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
86
32.250
37TB-92
37TB-92
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
92
34.500
37TB-98
37TB-98
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
98
36.750
37TB-100
37TB-100
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
100
37.500
37TB-104
37TB-104
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
104
39.000
37TB-108
37TB-108
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
108
40.500
37TB-112
37TB-112
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
112
42.000
37TB-116
37TB-116
FLEX-E-GRIP TIMING SERIES
Master Inch/Metric Catalo...
0.375
116
43.500
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성