피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 37915 - Threaded inserts self-cutting for thermoplastics
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.300 Threaded inserts
02.300.200 Threaded inserts for plastic materials
02.300.200.30 Threaded inserts self-cutting
BN 37915 Threaded inserts self-cutting
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_300/02_300_200/02_300_200_30/bn_37915/gewinaetze_f_thpl.prj},{NB=3794902},{BNARTNR=3794902},{BNARTNR1=300113418},{BZC=145M4},{D=M4},{L=5.60 ± 0.20},{LX=5.600},{D1=6.31},{P=1.27},{DD=5.8-6.1},{W=2.30},{DD1=10.7},{T=6.2},{NDM=4.000},{DDIN=5.800},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Order designation
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D1
nom.
[mm]
P
nom.
[mm]
DD
[mm]
W
min.
[mm]
DD1
min.
[mm]
T
min.
[mm]
BNMAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
3794864
3794864
300113414
145M2
M2
4.00 ± 0.20
3.50
0.79
3.1-3.3
1.25
5.8
4.4
3794521
3794521
300113423
136M2
M2
4.80 ± 0.20
3.50
0.79
3.1-3.3
1.25
5.8
5.3
3795255
3795255
300113415
145M2.5
M2.5
4.00 ± 0.20
4.33
1.06
3.8-4.1
1.55
7.2
4.4
3795091
3795091
300113424
136M2.5
M2.5
5.25 ± 0.20
4.33
1.06
3.8-4.1
1.55
7.2
5.8
3795111
3795111
300142613
137M2.5
M2.5
6.25 ± 0.20
4.33
1.06
3.8-4.1
1.55
7.2
6.9
3794778
3794778
300113416
145M3
M3
4.00 ± 0.20
4.73
1.06
4.1-4.4
1.65
7.7
4.4
3795164
3795164
300113425
136M3
M3
5.25 ± 0.20
4.73
1.06
4.1-4.4
1.65
7.7
5.8
3794636
3794636
300113433
137M3
M3
6.25 ± 0.20
4.73
1.06
4.1-4.4
1.65
7.7
6.9
3794802
3794802
300140132
145M3.5
M3.5
5.00 ± 0.20
5.52
1.15
5.0-5.3
2.00
9.3
5.5
3794485
3794485
300140133
136M3.5
M3.5
6.20 ± 0.20
5.52
1.15
5.0-5.3
2.00
9.3
6.9
3794718
3794718
300140134
137M3.5
M3.5
7.30 ± 0.20
5.52
1.15
5.0-5.3
2.00
9.3
8.1
3794902
3794902
300113418
145M4
M4
5.60 ± 0.20
6.31
1.27
5.8-6.1
2.30
10.7
6.2
3794707
3794707
300113427
136M4
M4
7.10 ± 0.20
6.31
1.27
5.8-6.1
2.30
10.7
7.9
3795189
3795189
300113435
137M4
M4
8.40 ± 0.20
6.31
1.27
5.8-6.1
2.30
10.7
9.3
3794505
3794505
300113419
145M5
M5
6.40 ± 0.25
7.50
1.41
6.9-7.2
2.70
12.6
7.1
3795014
3795014
300113428
136M5
M5
8.40 ± 0.25
7.50
1.41
6.9-7.2
2.70
12.6
9.3
3794757
3794757
300113436
137M5
M5
10.00 ± 0.25
7.50
1.41
6.9-7.2
2.70
12.6
11.0
3794820
3794820
300113420
145M6
M6
7.90 ± 0.25
8.69
1.59
8.0-8.4
3.15
14.7
8.7
3795038
3795038
300113429
136M6
M6
9.80 ± 0.25
8.69
1.59
8.0-8.4
3.15
14.7
10.8
3794821
3794821
300113437
137M6
M6
12.00 ± 0.25
8.69
1.59
8.0-8.4
3.15
14.7
13.2
3795203
3795203
300147781
145M8-21
M8
8.00 ± 0.30
11.06
1.95
10.1-10.6
4.00
18.6
8.8
3794849
3794849
300113421
145M8
M8
9.50 ± 0.30
11.06
1.95
10.1-10.6
4.00
18.6
10.5
3794719
3794719
300113430
136M8
M8
12.40 ± 0.30
11.06
1.95
10.1-10.6
4.00
18.6
13.7
3794828
3794828
300113422
145M10
M10
12.00 ± 0.30
13.95
1.95
13.0-13.5
5.10
23.7
13.2
3794607
3794607
300113431
136M10
M10
16.00 ± 0.30
13.95
1.95
13.0-13.5
5.10
23.7
17.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성