315 - DIN376 S GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole/catalog_315.prj},{NB=315 10.000},{J21=315 10.000},{A21=10},{A3=1.500},{A8=5.500},{B1=20},{B2=39},{B3=100},{C12=21},{C3=7.000},{D7=0.003},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9003150100000},{ID12100=0},{A6=8.380},{B4=6.000},{B8=35},{C14=0},{C15=5},{C2=70},{C33=-0.036},{C4=78.400},{D1=3},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{E1=120},{J23=S GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E S-MASCH-GBO M10 DIN376RN FORM B},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN376},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E},{H5=TIN},{J6=ZYL00702105h$09},{J61=ZYL21F7000h$09},{DATE=2019-04-16},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9003150100000.dxf},{ID10003=9003150100000.stp},{ID10004=9003150100000_prop.xml},{ID10005=A_9003150100000.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
315 3.000
315 3.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-MASCH-GBO M 3 DIN...
GG
HSS-E
DIN376
M
3
0.500
ISO2/6H
1.800
10
18
56
ZYL
21
DIN4000-80
2.200
h9
N
0.001
R
B
HSS-E
0
TIN
1
ZYL00222105h$09
ZYL21F2200,000h$09
315 4.000
315 4.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-MASCH-GBO M 4 DIN...
GG
HSS-E
DIN376
M
4
0.700
ISO2/6H
2.100
12
21
63
ZYL
21
DIN4000-80
2.800
h9
N
0.006
R
B
HSS-E
0
TIN
1
ZYL00282105h$09
ZYL21F2800,000h$09
315 5.000
315 5.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-MASCH-GBO M 5 DIN...
GG
HSS-E
DIN376
M
5
0.800
ISO2/6H
2.700
14
25
70
ZYL
21
DIN4000-80
3.500
h9
N
0.009
R
B
HSS-E
0
TIN
1
ZYL00352105h$09
ZYL21F3500,000h$09
315 6.000
315 6.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-MASCH-GBO M 6 DIN...
GG
HSS-E
DIN376
M
6
1.000
ISO2/6H
3.400
16
30
80
ZYL
21
DIN4000-80
4.500
h9
N
0.001
R
B
HSS-E
0
TIN
1
ZYL00452105h$09
ZYL21F4500,000h$09
315 8.000
315 8.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-MASCH-GBO M 8 DIN...
GG
HSS-E
DIN376
M
8
1.250
ISO2/6H
4.900
17
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
N
0.023
R
B
HSS-E
0
TIN
1
ZYL00602105h$09
ZYL21F6000h$09
315 10.000
315 10.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-MASCH-GBO M10 DIN...
GG
HSS-E
DIN376
M
10
1.500
ISO2/6H
5.500
20
39
100
ZYL
21
DIN4000-80
7.000
h9
N
0.003
R
B
HSS-E
0
TIN
1
ZYL00702105h$09
ZYL21F7000h$09
315 12.000
315 12.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-MASCH-GBO M12 DIN...
GG
HSS-E
DIN376
M
12
1.750
ISO2/6H
7.000
24
49
110
ZYL
21
DIN4000-80
9.000
h9
N
0.071
R
B
HSS-E
0
TIN
1
ZYL00902105h$09
ZYL21F9000h$09
315 14.000
315 14.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-MASCH-GBO M14 DIN...
GG
HSS-E
DIN376
M
14
2.000
ISO2/6H
9.000
26
53
110
ZYL
21
DIN4000-80
11.000
h9
N
0.096
R
B
HSS-E
0
TIN
1
ZYL01102105h$09
ZYL21G1100h$09
315 16.000
315 16.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E S-MASCH-GBO M16 DIN...
GG
HSS-E
DIN376
M
16
2.000
ISO2/6H
9.000
26
54
110
ZYL
21
DIN4000-80
12.000
h9
N
0.126
R
B
HSS-E
0
TIN
1
ZYL01202105h$09
ZYL21G1200h$09
315 18.000
315 18.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E TIN-MA-GBO M18 DIN3...
GG
HSS-E
DIN376
M
18
2.500
ISO2/6H
11.000
30
62
125
ZYL
21
DIN4000-80
14.000
h9
N
0.149
R
B
HSS-E
0
TIN
1
ZYL01402105h$09
ZYL21G1400h$09
315 20.000
315 20.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E TIN-MA-GBO M20 DIN3...
GG
HSS-E
DIN376
M
20
2.500
ISO2/6H
12.000
32
62
140
ZYL
21
DIN4000-80
16.000
h9
N
0.214
R
B
HSS-E
0
TIN
1
ZYL01602105h$09
ZYL21G1600h$09
315 24.000
315 24.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E TIN-MA-GBO M24 DIN3...
GG
HSS-E
DIN376
M
24
3.000
ISO2/6H
14.500
36
73
160
ZYL
21
DIN4000-80
18.000
h9
N
0.316
R
B
HSS-E
0
TIN
1
ZYL01802105h$09
ZYL21G1800h$09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表