您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2961.71. - 平导板, 带固态润滑剂的青铜
FIBRO
标准件
导向元件
滑动元件
平导板
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d06/d06_02/2961-71.prj},{NB=2961.71.050.010.0605},{DOC=2961_71_pdf},{B=50.000},{S=10.000},{L=605.000},{ZTC=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
S
厚度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
体重
[mm]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2961.71.020.004.0305
2961.71.020.004.0305
20.000
4.000
305.000
0.200
84879090
2961.71.025.005.0305
2961.71.025.005.0305
25.000
5.000
305.000
0.313
84879090
2961.71.030.004.0305
2961.71.030.004.0305
30.000
4.000
305.000
0.300
84879090
2961.71.030.006.0305
2961.71.030.006.0305
30.000
6.000
305.000
0.450
84879090
2961.71.030.006.0605
2961.71.030.006.0605
30.000
6.000
605.000
0.893
84879090
2961.71.030.008.0305
2961.71.030.008.0305
30.000
8.000
305.000
0.600
84879090
2961.71.030.008.0605
2961.71.030.008.0605
30.000
8.000
605.000
1.191
84879090
2961.71.030.010.0305
2961.71.030.010.0305
30.000
10.000
305.000
0.750
84879090
2961.71.030.010.0605
2961.71.030.010.0605
30.000
10.000
605.000
1.488
84879090
2961.71.030.010.1005
2961.71.030.010.1005
30.000
10.000
1005.000
2.472
84879090
2961.71.030.012.0305
2961.71.030.012.0305
30.000
12.000
305.000
0.900
84879090
2961.71.030.012.0605
2961.71.030.012.0605
30.000
12.000
605.000
1.786
84879090
2961.71.030.012.1005
2961.71.030.012.1005
30.000
12.000
1005.000
2.967
84879090
2961.71.035.010.0305
2961.71.035.010.0305
35.000
10.000
305.000
0.875
84879090
2961.71.035.010.0605
2961.71.035.010.0605
35.000
10.000
605.000
1.736
84879090
2961.71.035.010.1005
2961.71.035.010.1005
35.000
10.000
1005.000
2.884
84879090
2961.71.040.005.0305
2961.71.040.005.0305
40.000
5.000
305.000
0.500
84879090
2961.71.040.005.0605
2961.71.040.005.0605
40.000
5.000
605.000
0.992
84879090
2961.71.040.006.0305
2961.71.040.006.0305
40.000
6.000
305.000
0.600
84879090
2961.71.040.006.0605
2961.71.040.006.0605
40.000
6.000
605.000
1.191
84879090
2961.71.040.008.0305
2961.71.040.008.0305
40.000
8.000
305.000
0.800
84879090
2961.71.040.008.0605
2961.71.040.008.0605
40.000
8.000
605.000
1.588
84879090
2961.71.040.008.1005
2961.71.040.008.1005
40.000
8.000
1005.000
2.637
84879090
2961.71.040.010.0305
2961.71.040.010.0305
40.000
10.000
305.000
1.000
84879090
2961.71.040.010.0605
2961.71.040.010.0605
40.000
10.000
605.000
1.984
84879090
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
2961.73. - 平导板 带有两个滑动表面, 带固态润滑剂的青铜
FIBRO
21.07.2023
2961.70. - 平导板, 带固态润滑剂的青铜
FIBRO
21.07.2023
2961.75. - 平导板, 带固态润滑剂的青铜
FIBRO
21.07.2023
2962.71. - L型板, 带固态润滑剂的青铜
FIBRO
21.07.2023
2960.72. - 滑板, 小规格, 带固态润滑剂的青铜
FIBRO
21.07.2023
2961.76. - 平导板, 带固态润滑剂的青铜
FIBRO
21.07.2023
2962.78. - 滑板, 带固态润滑剂的青铜
FIBRO
21.07.2023
2711. - 冲头, 阶梯式, 圆形, 带弹顶销, ISO 8020
FIBRO
21.07.2023
5140. Flat bars - Slide elements
Tecnorm
08.08.2016
2961.77. - 平导板, 带固态润滑剂的青铜
FIBRO
21.07.2023
2962.70. - L型板, 带固态润滑剂的青铜
FIBRO
21.07.2023
2052.70. - 导套, 带固态润滑剂的青铜
FIBRO
22.11.2023
2962.72. - L型板, 带固态润滑剂的青铜
FIBRO
21.07.2023
Self-Lubricating Gib Assemblies
D-M-E
24.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表