피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2960.32. - Sliding pad, Steel with sinterlayer, VDI 3357
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Guide elements
Guide elements
Sliding pads
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/d/d06/d06_03/2960_32.prj},{NB=2960.32.050.160},{DOC=2960_32_pdf},{FORM=B},{B=50.000},{L1=160.000},{L2=25.000},{L3=135.000},{L4=0.000},{L5=0.000},{D=9.000},{D1=15.000},{T=9.000},{ANZ=2},{ZTC=84879059}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Shape
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
ANZ
Number of screw holes
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
2960.32.030.080
2960.32.030.080
B
30.000
80.000
25.000
55.000
0.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2
0.198
84879059
2960.32.030.100
2960.32.030.100
B
30.000
100.000
25.000
75.000
0.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2
0.255
84879059
2960.32.030.125
2960.32.030.125
B
30.000
125.000
25.000
100.000
0.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2
0.325
84879059
2960.32.030.160
2960.32.030.160
B
30.000
160.000
25.000
135.000
0.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2
0.424
84879059
2960.32.030.200
2960.32.030.200
B
30.000
200.000
25.000
175.000
0.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2
0.537
84879059
2960.32.040.080
2960.32.040.080
B
40.000
80.000
25.000
55.000
0.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2
0.273
84879059
2960.32.040.100
2960.32.040.100
B
40.000
100.000
25.000
75.000
0.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2
0.349
84879059
2960.32.040.125
2960.32.040.125
B
40.000
125.000
25.000
100.000
0.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2
0.443
84879059
2960.32.040.160
2960.32.040.160
B
40.000
160.000
25.000
135.000
0.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2
0.575
84879059
2960.32.040.200
2960.32.040.200
B
40.000
200.000
25.000
175.000
0.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2
0.726
84879059
2960.32.050.080
2960.32.050.080
B
50.000
80.000
25.000
55.000
0.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2
0.349
84879059
2960.32.050.100
2960.32.050.100
B
50.000
100.000
25.000
75.000
0.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2
0.443
84879059
2960.32.050.125
2960.32.050.125
B
50.000
125.000
25.000
100.000
0.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2
0.561
84879059
2960.32.050.160
2960.32.050.160
B
50.000
160.000
25.000
135.000
0.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2
0.726
84879059
2960.32.050.200
2960.32.050.200
B
50.000
200.000
25.000
175.000
0.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2
0.914
84879059
2960.32.050.250
2960.32.050.250
C
50.000
250.000
25.000
85.000
165.000
225.000
9.000
15.000
9.000
4
1.122
84879059
2960.32.050.300
2960.32.050.300
C
50.000
300.000
25.000
105.000
195.000
275.000
9.000
15.000
9.000
4
1.357
84879059
2960.32.050.350
2960.32.050.350
C
50.000
350.000
25.000
125.000
225.000
325.000
9.000
15.000
9.000
4
1.593
84879059
2960.32.050.400
2960.32.050.400
C
50.000
400.000
25.000
145.000
255.000
375.000
9.000
15.000
9.000
4
1.828
84879059
2960.32.060.080
2960.32.060.080
B
60.000
80.000
25.000
55.000
0.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2
0.424
84879059
2960.32.060.100
2960.32.060.100
B
60.000
100.000
25.000
75.000
0.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2
0.537
84879059
2960.32.060.125
2960.32.060.125
B
60.000
125.000
25.000
100.000
0.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2
0.679
84879059
2960.32.060.160
2960.32.060.160
B
60.000
160.000
25.000
135.000
0.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2
0.876
84879059
2960.32.060.200
2960.32.060.200
B
60.000
200.000
25.000
175.000
0.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2
1.102
84879059
2960.32.080.080
2960.32.080.080
B
80.000
80.000
25.000
55.000
0.000
0.000
9.000
15.000
9.000
2
0.575
84879059
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
246.7. - FIBROFLEX®-Tubular spring element 95 Shore A, to DIN ISO 10069-1
FIBRO
21.07.2023
2021.50. - Guide pillar, conical, DIN 9825/ISO 9182-4/AFNOR
FIBRO
21.07.2023
2960.30. - Sliding pad, Steel with sinterlayer, VDI 3357
FIBRO
21.07.2023
277. - Drill bush without collar, DIN 179 Shape A
FIBRO
21.07.2023
251. - FIBROFLEX®-Plate
FIBRO
22.11.2023
2021.46. - Guide pillar with collar, screw clamp retention, DIN 9825/~ISO 9...
FIBRO
20.09.2023
2616. - Matrix without shoulder, round, ISO 8977
FIBRO
21.07.2023
261. - Matrix with collar, DIN 9845 Shape B
FIBRO
21.07.2023
2961.70. - Flat guide bar, Bronze with solid lubricant
FIBRO
21.07.2023
2960.81. - Sliding pad, Bronze with solid lubricant, VDI 3357
FIBRO
21.07.2023
2960.31. - Sliding pad, Steel with sinterlayer, VDI 3357
FIBRO
21.07.2023
237.1. - Ejector pin, hardened, DIN 1530-1 Shape A
FIBRO
22.11.2023
2960.88. - Sliding pad, Steel, VDI 3357
FIBRO
21.07.2023
2962.78. - Sliding pad, Bronze with solid lubricant
FIBRO
21.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성