您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
2892 - DIN 371~ GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole/catalog_2892.prj},{NB=2892 4.762},{J21=2892 4.762},{A22=0.188},{A3=1.058},{A4=24},{A8=4.900},{B1=14},{B2=25},{B3=70},{C12=21},{C3=6.000},{D7=0.011},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9028920047620},{ID12100=0},{A6=3.500},{B4=4.232},{C14=0},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.030},{C4=37.200},{D1=3},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{B8=MIN},{E1=MIN},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E MA,-GBO BSW W 3/16-24 DIN 371RN},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 371~},{A1=W},{A24= 3/16},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{J6=ZYL00602105},{J61=ZYL21F6000h$09},{DATE=2018-03-29},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9028920047620.dxf},{ID10003=9028920047620.stp},{ID10004=9028920047620_prop.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A22
Gewindenenndurchmesser Inch
[Inch]
A24
Gewindenenndurchmesser Bruch
ⁿ/ₐ
A3
Gewindesteigung
[mm]
A4
Gangzahl je Inch
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
2892 3.175
2892 3.175
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA,-GBO BSW W 1/8 -...
GG
HSS-E
DIN 371~
W
0.125
1/8
0.635
40
2.700
11
18
56
ZYL
21
DIN4000-80
3.500
h9
N
0.003
R
B
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
2
ZYL00352105
ZYL21F3500,000h$09
2892 3.969
2892 3.969
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA,-GBO BSW W 5/32-...
GG
HSS-E
DIN 371~
W
0.156
5/32
0.794
32
3.400
12
21
63
ZYL
21
DIN4000-80
4.500
h9
N
0.030
R
B
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
2
ZYL00452105
ZYL21F4500,000h$09
2892 4.762
2892 4.762
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA,-GBO BSW W 3/16-...
GG
HSS-E
DIN 371~
W
0.188
3/16
1.058
24
4.900
14
25
70
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
N
0.011
R
B
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
2
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
2892 6.350
2892 6.350
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA,-GBO BSW W 1/4 -...
GG
HSS-E
DIN 371~
W
0.250
1/4
1.270
20
5.500
16
30
80
ZYL
21
DIN4000-80
7.000
h9
N
0.018
R
B
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
2
ZYL00702105
ZYL21F7000h$09
2892 7.938
2892 7.938
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA,-GBO BSW W 5/16-...
GG
HSS-E
DIN 371~
W
0.312
5/16
1.411
18
6.200
18
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
8.000
h9
N
0.035
R
B
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
2
ZYL00802105
ZYL21F8000h$09
2892 9.525
2892 9.525
GEWINDEBOHRER
HSS-E MA,-GBO BSW W 3/8 -...
GG
HSS-E
DIN371~
W
0.375
3/8
1.587
16
8.000
20
39
100
ZYL
21
DIN4000-80
10.000
h9
N
0.047
R
B
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
2
ZYL01002105h$09
ZYL21G1000h$09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表