您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
2428 - DIN376 FIRE GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole/catalog_2428.prj},{NB=2428 3.000},{J21=2428 3.000},{A21=3},{A3=0.500},{A8=1.800},{B1=10},{B2=18},{B3=56},{C12=21},{C3=2.200},{D7=0.002},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9024280030000},{ID12100=0},{A6=2.460},{B4=2},{B8=14},{C14=0},{C15=5},{C2=22},{C33=-0.025},{C4=45.500},{D1=3},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{E1=MIN},{J23=FIRE GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E FIRE MA-GBO M 3 DIN376RN FORM B},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN376},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E},{H5=FIRE},{J6=ZYL00222105h$09},{J61=ZYL21F2200,000h$09},{DATE=2019-04-16},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9024280030000.dxf},{ID10003=9024280030000.stp},{ID10004=9024280030000_prop.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
2428 3.000
2428 3.000
FIRE GEWINDEBOHRER
HSS-E FIRE MA-GBO M 3 DIN...
GG
HSS-E
DIN376
M
3
0.500
ISO2/6H
1.800
10
18
56
ZYL
21
DIN4000-80
2.200
h9
N
0.002
R
B
HSS-E
0
FIRE
1
ZYL00222105h$09
ZYL21F2200,000h$09
2428 12.000
2428 12.000
FIRE GEWINDEBOHRER
HSS-E FIRE MA-GBO M12 DIN...
GG
HSS-E
DIN376
M
12
1.750
ISO2/6H
7.000
24
49
110
ZYL
21
DIN4000-80
9.000
h9
N
0.051
R
B
HSS-E
0
FIRE
1
ZYL00902105h$09
ZYL21F9000h$09
2428 16.000
2428 16.000
FIRE GEWINDEBOHRER
HSS-E FIRE MA-GBO M16 DIN...
GG
HSS-E
DIN376
M
16
2.000
ISO2/6H
9.000
26
54
110
ZYL
21
DIN4000-80
12.000
h9
N
0.088
R
B
HSS-E
0
FIRE
1
ZYL01202105h$09
ZYL21G1200h$09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表