您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
24241-01 - 座式轴承座单元
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
24000 轴承座(立式轴承座, 法兰式轴承座) 花键轴, 花键套 滚珠丝杠驱动 轴承单元 梯形丝杠, 梯形螺纹螺母
轴承座(立式轴承座, 法兰式轴承座)
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_24000/gehaeuselager_stehlager_flanschlager/24241-01_asmtab.prj},{NB=24241-01-40208},{BEST=24241-01-40208},{AUSF=mit Edelstahllager},{GR=208},{D=40},{B=117.0},{H1=49.2},{E=88.9},{L=48.0},{L1=49.2},{T=15.0},{H=100.0},{E1=M 12},{GEW=1.8620},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84832080},{EAN=4059495435268},{TYP=1},{FILTER=NORELEM,},{PPATH=24241-01_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
Ausfühurng
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D
孔
[mm]
B
总长度
[mm]
H1
高度
[mm]
E
间距
[mm]
L
宽度
[mm]
L1
宽度
[mm]
T
脚杯:
[mm]
H
总高度
[mm]
E1
螺纹
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
24241-01-12201
24241-01-12201
mit Edelstahllager
201
12
73.0
33.3
50.8
38.0
31.0
10.0
65.0
M 8
0.6875
Yes
84832080
4059495435145
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24241-01-15202
24241-01-15202
mit Edelstahllager
202
15
73.0
33.3
50.8
38.0
31.0
10.0
65.0
M 8
0.6689
Yes
84832080
4059495435152
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24241-01-20204
24241-01-20204
mit Edelstahllager
204
20
73.0
33.3
50.8
38.0
31.0
10.0
65.0
M 8
0.6361
Yes
84832080
4059495435220
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24241-01-25205
24241-01-25205
mit Edelstahllager
205
25
76.0
36.7
50.8
38.0
34.0
12.5
71.0
M 10
0.7252
Yes
84832080
4059495435237
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24241-01-30206
24241-01-30206
mit Edelstahllager
206
30
102.0
42.9
76.1
38.0
38.1
12.5
86.0
M 10
1.2090
Yes
84832080
4059495435244
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24241-01-35207
24241-01-35207
mit Edelstahllager
207
35
108.0
47.6
82.6
48.0
42.9
12.5
95.0
M 10
1.6500
Yes
84832080
4059495435251
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24241-01-40208
24241-01-40208
mit Edelstahllager
208
40
117.0
49.2
88.9
48.0
49.2
15.0
100.0
M 12
1.8620
Yes
84832080
4059495435268
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24241-01-112201
24241-01-112201
mit Gleitlagereinsatz POM
201
12
73.0
33.3
50.8
38.0
31.0
10.0
65.0
M 8
0.5364
Yes
84839080
4059495435275
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24241-01-115202
24241-01-115202
mit Gleitlagereinsatz POM
202
15
73.0
33.3
50.8
38.0
31.0
10.0
65.0
M 8
0.5370
Yes
84839080
4059495435169
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24241-01-120204
24241-01-120204
mit Gleitlagereinsatz POM
204
20
73.0
33.3
50.8
38.0
31.0
10.0
65.0
M 8
0.5287
Yes
84839080
4059495435176
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24241-01-125205
24241-01-125205
mit Gleitlagereinsatz POM
205
25
76.0
36.7
50.8
38.0
34.0
12.5
71.0
M 10
0.5798
Yes
84839080
4059495435183
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24241-01-130206
24241-01-130206
mit Gleitlagereinsatz POM
206
30
102.0
42.9
76.1
38.0
38.1
12.5
86.0
M 10
0.9938
Yes
84839080
4059495435190
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24241-01-135207
24241-01-135207
mit Gleitlagereinsatz POM
207
35
108.0
47.6
82.6
48.0
42.9
12.5
95.0
M 10
1.3100
Yes
84839080
4059495435206
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
24241-01-140208
24241-01-140208
mit Gleitlagereinsatz POM
208
40
117.0
49.2
88.9
48.0
49.2
15.0
100.0
M 12
1.4250
Yes
84839080
4059495435213
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表