피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt bars L in steel - Timing belt bars - ISO 5294
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing belt bars
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_bars/timing_belt_bars_l_in_st.prj},{NB=24100017},{DESCRIPTION=L 17},{CNSORDERNO=24100017},{Z=17},{DE=50.78},{L1=160},{L=160},{N=307},{KG=2.34}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
N
n°flange adaptable
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
24100010
L 10
24100010
10
29.56
140
140
300
0.66
24100011
L 11
24100011
11
32.59
140
140
301
0.81
24100012
L 12
24100012
12
35.62
160
160
302
1.12
24100013
L 13
24100013
13
38.65
160
160
303
1.32
24100014
L 14
24100014
14
41.68
160
160
304
1.57
24100015
L 15
24100015
15
44.72
160
160
305
1.81
24100016
L 16
24100016
16
47.75
160
160
306
2.08
24100017
L 17
24100017
17
50.78
160
160
307
2.34
24100018
L 18
24100018
18
53.81
160
160
308
2.64
24100019
L 19
24100019
19
56.84
160
160
309
2.96
24100020
L 20
24100020
20
59.88
160
160
310
3.32
24100021
L 21
24100021
21
62.91
160
160
311
3.67
24100022
L 22
24100022
22
65.94
160
160
312
4.07
24100023
L 23
24100023
23
68.97
160
160
313
4.44
24100024
L 24
24100024
24
72.00
160
160
313
4.86
24100027
L 27
24100027
27
81.10
160
160
315
6.20
24100030
L 30
24100030
30
90.20
160
160
318
7.72
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성