您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23680 - 导向衬套,铜质,免维护
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
滑动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/gleitlager/23680.prj},{NB=23680-025035012},{BEST=23680-025035012},{D=25},{D1=35},{L=12},{L1=3},{R=2},{GEW=0.0359},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{EAN=4059495400785},{XA=0.000},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
间距
[mm]
R
半径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23680-008011014
23680-008011014
8
11
14
1
1
0.0039
Yes
84833080
4059495399836
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23680-008011015
23680-008011015
8
11
15
1
1
0.0041
Yes
84833080
4059495399843
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23680-008012008
23680-008012008
8
12
8
1
1
0.0032
Yes
84833080
4059495399850
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23680-008012010
23680-008012010
8
12
10
1
1
0.0039
Yes
84833080
4059495399867
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23680-008012012
23680-008012012
8
12
12
1
1
0.0045
Yes
84833080
4059495399874
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23680-008012015
23680-008012015
8
12
15
1
1
0.0058
Yes
84833080
4059495399881
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23680-010014008
23680-010014008
10
14
8
1
1
0.0038
Yes
84833080
4059495399898
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23680-010014010
23680-010014010
10
14
10
1
1
0.0052
Yes
84833080
4059495399904
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23680-010014012
23680-010014012
10
14
12
1
1
0.0056
Yes
84833080
4059495399911
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23680-010014015
23680-010014015
10
14
15
1
1
0.0072
Yes
84833080
4059495399928
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23680-010014020
23680-010014020
10
14
20
1
1
0.0092
Yes
84833080
4059495399935
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23680-010015010
23680-010015010
10
15
10
1
1
0.0065
Yes
84833080
4059495399942
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23680-012016010
23680-012016010
12
16
10
1
1
0.0057
Yes
84833080
4059495399959
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23680-012016012
23680-012016012
12
16
12
1
1
0.0062
Yes
84833080
4059495399966
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23680-012016020
23680-012016020
12
16
20
1
1
0.0109
Yes
84833080
4059495399973
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23680-012018010
23680-012018010
12
18
10
1
1
0.0089
Yes
84833080
4059495399980
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23680-012018012
23680-012018012
12
18
12
1
1
0.0108
Yes
84833080
4059495399997
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23680-012018015
23680-012018015
12
18
15
1
1
0.0133
Yes
84833080
4059495400006
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23680-012018016
23680-012018016
12
18
16
1
1
0.0142
Yes
84833080
4059495400013
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23680-012018020
23680-012018020
12
18
20
1
1
0.0183
Yes
84833080
4059495400020
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23680-012018025
23680-012018025
12
18
25
1
1
0.0220
Yes
84833080
4059495400037
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23680-012018030
23680-012018030
12
18
30
1
1
0.0281
Yes
84833080
4059495400044
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23680-013019010
23680-013019010
13
19
10
2
1
0.0093
Yes
84833080
4059495400051
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23680-013019016
23680-013019016
13
19
16
2
1
0.0154
Yes
84833080
4059495400068
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23680-013019020
23680-013019020
13
19
20
2
1
0.0196
Yes
84833080
4059495400075
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
23731 - 带轴环的滑动轴承
norelem
26.06.2024
23760 - 圆柱形烧结青铜制滑动轴承
norelem
26.06.2024
23732 - 垫圈
norelem
26.06.2024
23761 - 带轴环的烧结青铜制滑动轴承
norelem
26.06.2024
23730 - 圆柱形滑动轴承
norelem
26.06.2024
07534 - 密配螺栓,带凸缘,类似 DIN ISO 7379
norelem
30.05.2024
21595 - 精密导轴
norelem
26.06.2024
07330 - 轴用卡簧,DIN 471
norelem
30.05.2024
07331 - 孔用卡簧,DIN 472
norelem
30.05.2024
23715 - 塑料垫圈
norelem
26.06.2024
07159 - 内六角螺栓,螺纹直至栓头 DIN 912 / DIN EN ISO 4762
norelem
30.05.2024
23710 - 塑料滑动轴承
norelem
26.06.2024
23681-05 - 铜质导向衬套,带凸缘,免维护
norelem
26.06.2024
06461 - 锁紧手柄,带外螺纹,不锈钢金属件
norelem
10.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表