피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23010 - Beam coupling with radial clamping hub, stainless steel
norelem
Systems and components for machine and plant construction
23000 Seals Plain bearing Couplings Quick plug couplings Shrink disc Clamping sets (shaft-hub) Rolling bearings Cardan joints
Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/kupplungen/23010_1.prj},{NB=23010-2022},{GR=22},{NM=6},{TM=0.00240},{TS=0.90},{WVA=0.3},{WVL=0.2},{AFS=136},{LFS=450},{AM=1},{DZ=9500},{D1VOR=2.5},{D2VOR=2.5},{D1MIN=3},{D2MIN=3},{D1MAX=10},{D2MAX=10},{D4=22},{L=20.0},{L1=5.5},{L2=2.8},{GEW=0.0000},{EAN=0},{NDM=2.500},{SW=2.0},{XA=8.0},{XB=2.5},{XC=4.5},{XD=5.0},{XE=8.25},{XF=1.5},{XG=0.6},{XH=1.125},{BEST=23010-2022},{WVAN=1°},{C=M 2.5 x 8},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=},{FILTER=NORELEM,NOVONOX},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
NM
nominal torque
[Nm]
TM
moment of inertia
[10-3 kgm²]
TS
Torsion resistance Nm/arcmin
[Nm/arcmin]
WVA
max. axial shaft alignment ±
[mm]
WVL
max. lateral shaft alignment
[mm]
WVAN
max. angular shaft displacement
ⁿ/ₐ
AFS
axial spring rate
[N/mm]
LFS
lateral spring rate
[N/mm]
AM
tightening torque of screws
[Nm]
DZ
revolution per minute max.
[U/min]
D1VOR
D1 pedrilled
[mm]
D2VOR
D2 pedrilled
[mm]
D1MIN
D1 min.
[mm]
D2MIN
D2 min.
[mm]
D1MAX
D1 max.
[mm]
D2MAX
D2 max.
[mm]
D4
diameter
[mm]
C
(DIN 912-12.9)
ⁿ/ₐ
L
total length
[mm]
L1
distance
[mm]
L2
distance
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23010-2016
23010-2016
16
6
0.00250
0.23
0.3
0.2
1°
325
940
1
10000
2.5
2.5
3
3
6
6
16
M 2.5 x 6
23.0
7.0
3.5
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23010-2018
23010-2018
18
6
0.00100
0.20
0.3
0.2
1°
98
435
1
10000
2.5
2.5
3
3
6
6
18
M 2.5 x 8
16.6
5.5
2.8
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23010-2020
23010-2020
20
12
0.00320
0.23
0.3
0.2
1°
435
508
1
9500
2.5
2.5
3
3
8
8
20
M 2.5 x 8
28.0
8.0
4.0
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23010-2022
23010-2022
22
6
0.00240
0.90
0.3
0.2
1°
136
450
1
9500
2.5
2.5
3
3
10
10
22
M 2.5 x 8
20.0
5.5
2.8
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23010-2025
23010-2025
25
16
0.00784
1.45
0.3
0.2
1°
285
927
2
8000
3.5
3.5
4
4
12
12
25
M 3 x 10
28.0
8.0
4.0
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23010-2030
23010-2030
30
25
0.02200
2.47
0.4
0.3
1°
400
903
4
6000
5.5
5.5
6
6
14
14
30
M 4 x 10
40.0
11.0
5.5
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23010-2040
23010-2040
40
36
0.09000
5.82
0.4
0.3
1°
660
1229
9
5000
5.5
5.5
6
6
18
18
40
M 5 x 14
48.0
11.0
5.5
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23010-2050
23010-2050
50
73
0.25400
16.00
0.5
0.3
1°
950
1619
14
5000
9.5
9.5
10
10
26
26
50
M 6 x 16
65.0
19.0
9.5
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
23000 - Metal bellows couplings with radial clamping hub
norelem
30.05.2024
23021 - Elastomer dog couplings with conical hub and clamping ring
norelem
30.05.2024
23010 - Beam coupling with radial clamping hub, aluminium
norelem
30.05.2024
23022 - Elastomer dog couplings with radial clamping hub
norelem
30.05.2024
23012 - Beam coupling with removable clamping hub, stainless steel
norelem
30.05.2024
23012 - Beam Coupling with removable clamping hub, aluminium
norelem
30.05.2024
23050 - Rigid couplings one-piece
norelem
30.05.2024
23002 - Metal bellows couplings with clamping with grub screw
norelem
30.05.2024
23030 - Oldham-type couplings with radial clamping hub
norelem
30.05.2024
23052 - Rigid couplings two-piece
norelem
30.05.2024
07060 - Nuts for T-slots DIN 508 enhanced
norelem
30.05.2024
23032 - Oldham-type couplings clamping with grub screw
norelem
30.05.2024
22400 - Spur gears in steel, module 1 toothing milled, straight teeth, enga...
norelem
30.05.2024
07166 - Hexagon socket set screws with pointed tip DIN EN ISO 4027
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성