피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23003-05 - Metal bellows couplings, mini with clamp hubs
norelem
Systems and components for machine and plant construction
23000 Seals Plain bearing Couplings Quick plug couplings Shrink disc Clamping sets (shaft-hub) Rolling bearings Cardan joints
Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/kupplungen/23003-05.prj},{NB=23003-05-0200380606},{GR=20},{DM=2.0},{TM=27.0},{TS=1300},{FSR=21},{FSA=11},{WVR=0.20},{WVA=0.4},{WV=1.5},{DZ=15000},{D1=6},{D2=6},{D1D2MIN=3},{D1D2MAX=14},{D1D2PFN=14},{D4=25.0},{L=38},{L2=3.5},{L3=11.0},{A=9.0},{R=27.0},{ANZDMS=2.00},{GEW=0.0320},{EAN=4059495796475},{NDM=3.000},{SW=2.500},{XA=1.000},{XB=16.700},{XC=10.000},{XD=5.800},{XE=5.500},{XF=3.000},{XG=0.800},{XH=9.800},{XI=6.000},{XJ=24.000},{XK=1.200},{XL=4.000},{XM=8.000},{XN=7.000},{XO=13.600},{XP=25.000},{BEST=23003-05-0200380606},{C=M3},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
DM
max. torque
[Nm]
TM
moment of inertia
[gcm²]
TS
Torsion resistance Nm/arcmin
[10³ Nm/rad]
FSR
Spring stiffness radial
[N/mm]
FSA
Spring stiffness axial
[N/mm]
WVR
max. shaft offset radial
[mm]
WVA
max. shaft offset axial
[mm]
WV
max. angular offset
[°]
DZ
Drehzahl max.
[1/min]
D1
(H7)
[mm]
D2
(H7)
[mm]
D1D2MIN
D1/D2 min.
[mm]
D1D2MAX
D1/D2 max.
[mm]
D1D2PFN
D1/D2 max. by keyway
[mm]
D4
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
A
distance
[mm]
R
diameter
[mm]
C
(ISO 4029)
ⁿ/ₐ
ANZDMS
tightening torque of screws
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23003-05-0050250303
23003-05-0050250303
5
0.5
2.8
200
18
10
0.15
0.3
1.5
15000
3
3
3
8
8
15.5
25
2.5
7.0
5.2
17.5
M2
0.43
0.0078
Yes
84836040
4059495796321
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-05-0050250404
23003-05-0050250404
5
0.5
2.8
200
18
10
0.15
0.3
1.5
15000
4
4
3
8
8
15.5
25
2.5
7.0
5.2
17.5
M2
0.43
0.0076
Yes
84836040
4059495796338
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-05-0050250505
23003-05-0050250505
5
0.5
2.8
200
18
10
0.15
0.3
1.5
15000
5
5
3
8
8
15.5
25
2.5
7.0
5.2
17.5
M2
0.43
0.0073
Yes
84836040
4059495796345
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-05-0050250606
23003-05-0050250606
5
0.5
2.8
200
18
10
0.15
0.3
1.5
15000
6
6
3
8
8
15.5
25
2.5
7.0
5.2
17.5
M2
0.43
0.0070
Yes
84836040
4059495796352
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-05-0100260303
23003-05-0100260303
10
1.0
3.4
380
31
20
0.15
0.3
1.5
15000
3
3
3
8
8
15.5
26
2.5
7.0
5.2
17.5
M2
0.43
0.0091
Yes
84836040
4059495796369
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-05-0100260305
23003-05-0100260305
10
1.0
3.4
380
31
20
0.15
0.3
1.5
15000
3
5
3
8
8
15.5
26
2.5
7.0
5.2
17.5
M2
0.43
0.0089
Yes
84836040
4059495796376
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-05-0100260505
23003-05-0100260505
10
1.0
3.4
380
31
20
0.15
0.3
1.5
15000
5
5
3
8
8
15.5
26
2.5
7.0
5.2
17.5
M2
0.43
0.0087
Yes
84836040
4059495796383
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-05-0100260506
23003-05-0100260506
10
1.0
3.4
380
31
20
0.15
0.3
1.5
15000
5
6
3
8
8
15.5
26
2.5
7.0
5.2
17.5
M2
0.43
0.0085
Yes
84836040
4059495796390
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-05-0100260606
23003-05-0100260606
10
1.0
3.4
380
31
20
0.15
0.3
1.5
15000
6
6
3
8
8
15.5
26
2.5
7.0
5.2
17.5
M2
0.43
0.0084
Yes
84836040
4059495796406
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-05-0150260505
23003-05-0150260505
15
1.5
8.0
750
59
15
0.10
0.3
1.5
15000
5
5
3
10
10
20.0
26
3.0
8.5
7.0
21.0
M2.5
0.85
0.0145
Yes
84836040
4059495796413
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-05-0150260506
23003-05-0150260506
15
1.5
8.0
750
59
15
0.10
0.3
1.5
15000
5
6
3
10
10
20.0
26
3.0
8.5
7.0
21.0
M2.5
0.85
0.0143
Yes
84836040
4059495796420
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-05-0150260508
23003-05-0150260508
15
1.5
8.0
750
59
15
0.10
0.3
1.5
15000
5
8
3
10
10
20.0
26
3.0
8.5
7.0
21.0
M2.5
0.85
0.0139
Yes
84836040
4059495796437
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-05-0150260606
23003-05-0150260606
15
1.5
8.0
750
59
15
0.10
0.3
1.5
15000
6
6
3
10
10
20.0
26
3.0
8.5
7.0
21.0
M2.5
0.85
0.0141
Yes
84836040
4059495796444
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-05-0150260608
23003-05-0150260608
15
1.5
8.0
750
59
15
0.10
0.3
1.5
15000
6
8
3
10
10
20.0
26
3.0
8.5
7.0
21.0
M2.5
0.85
0.0137
Yes
84836040
4059495796451
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-05-0150260808
23003-05-0150260808
15
1.5
8.0
750
59
15
0.10
0.3
1.5
15000
8
8
3
10
10
20.0
26
3.0
8.5
7.0
21.0
M2.5
0.85
0.0132
Yes
84836040
4059495796468
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-05-0200380606
23003-05-0200380606
20
2.0
27.0
1300
21
11
0.20
0.4
1.5
15000
6
6
3
14
14
25.0
38
3.5
11.0
9.0
27.0
M3
2.00
0.0320
Yes
84836040
4059495796475
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-05-0200380608
23003-05-0200380608
20
2.0
27.0
1300
21
11
0.20
0.4
1.5
15000
6
8
3
14
14
25.0
38
3.5
11.0
9.0
27.0
M3
2.00
0.0314
Yes
84836040
4059495796482
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-05-0200380610
23003-05-0200380610
20
2.0
27.0
1300
21
11
0.20
0.4
1.5
15000
6
10
3
14
14
25.0
38
3.5
11.0
9.0
27.0
M3
2.00
0.0307
Yes
84836040
4059495796499
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-05-0200380808
23003-05-0200380808
20
2.0
27.0
1300
21
11
0.20
0.4
1.5
15000
8
8
3
14
14
25.0
38
3.5
11.0
9.0
27.0
M3
2.00
0.0308
Yes
84836040
4059495796505
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-05-0200380810
23003-05-0200380810
20
2.0
27.0
1300
21
11
0.20
0.4
1.5
15000
8
10
3
14
14
25.0
38
3.5
11.0
9.0
27.0
M3
2.00
0.0300
Yes
84836040
4059495796512
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-05-0200381010
23003-05-0200381010
20
2.0
27.0
1300
21
11
0.20
0.4
1.5
15000
10
10
3
14
14
25.0
38
3.5
11.0
9.0
27.0
M3
2.00
0.0291
Yes
84836040
4059495796529
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-05-0450411010
23003-05-0450411010
45
4.5
100.0
6500
168
32
0.10
0.3
1.5
15000
10
10
6
18
18
32.5
41
5.0
13.0
12.0
34.0
M4
3.50
0.0621
Yes
84836040
4059495796536
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-05-0450411012
23003-05-0450411012
45
4.5
100.0
6500
168
32
0.10
0.3
1.5
15000
10
12
6
18
18
32.5
41
5.0
13.0
12.0
34.0
M4
3.50
0.0609
Yes
84836040
4059495796543
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-05-0450411014
23003-05-0450411014
45
4.5
100.0
6500
168
32
0.10
0.3
1.5
15000
10
14
6
18
18
32.5
41
5.0
13.0
12.0
34.0
M4
3.50
0.0596
Yes
84836040
4059495796550
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23003-05-0450411212
23003-05-0450411212
45
4.5
100.0
6500
168
32
0.10
0.3
1.5
15000
12
12
6
18
18
32.5
41
5.0
13.0
12.0
34.0
M4
3.50
0.0597
Yes
84836040
4059495796567
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
23000 - Metal bellows couplings with radial clamping hub
norelem
26.06.2024
23003-08 - Metal bellows couplings, mini with removeable clamp hubs
norelem
26.06.2024
23023-10 - Elastomer dog couplings with grub screw
norelem
26.06.2024
23001-04 - Metal bellows couplings, short type, for high torques with clamp...
norelem
26.06.2024
06648 - T-grips stainless steel
norelem
30.05.2024
23003 - Metal bellows couplings, mini with grub screw
norelem
26.06.2024
23010 - Beam coupling with radial clamping hub, aluminium
norelem
26.06.2024
23002 - Metal bellows couplings with clamping with grub screw
norelem
26.06.2024
23022-10 - Elastomer dog couplings with clamp hubs
norelem
26.06.2024
23023 - Elastomer dog couplings with clamping with grub screw
norelem
26.06.2024
03288-01 - Parallel key, ceramic similar to DIN 6885 A
norelem
30.05.2024
MAE-AGKPL-LA - Self-Aligning Couplings LA, Long Version
MÄDLER
26.04.2024
07812 - Shaft collars two-piece
norelem
30.05.2024
23003-06 - Metal bellows couplings, mini with clamp hubs, stainless steel
norelem
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성