您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22252 - 链轮,单 3/4“ x 7/16“ DIN ISO 606
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
链条, 链轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/ketten_u_kettenraeder/22252_3.prj},{NB=22252-10340716025},{ZZ=25},{D=160.2},{D1=152.00},{D2=90},{D3=20},{B1=11.1},{L=40},{C=2},{R=19},{GEW=2.7800},{EAN=4059495316246},{XC=2.300},{XD=12.070},{XF=4.100},{XG=0.000},{XH=0.000},{XI=0.000},{XJ=0.000},{XK=0.000},{XL=0.000},{XM=0.000},{XN=0.000},{BEST=22252-10340716025},{ISONR=12 B-1},{TZOLL=3/4\" x 7/16\"},{TMM=19,05 x 11,68},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84839010},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
ISONR
ISO 编号
ⁿ/ₐ
TZOLL
Teilung Zoll
ⁿ/ₐ
TMM
Teilung mm
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
B1
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
C
间距
[mm]
R
半径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22252-10340716008
22252-10340716008
12 B-1
3/4" x 7/16"
19,05 x 11,68
8
58.0
49.78
31
12
11.1
30
2
19
0.2174
Yes
84839010
4059495316079
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-10340716009
22252-10340716009
12 B-1
3/4" x 7/16"
19,05 x 11,68
9
63.9
55.70
37
12
11.1
30
2
19
0.3014
Yes
84839010
4059495316086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-10340716010
22252-10340716010
12 B-1
3/4" x 7/16"
19,05 x 11,68
10
69.8
61.64
42
12
11.1
30
2
19
0.3913
Yes
84839010
4059495316093
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-10340716011
22252-10340716011
12 B-1
3/4" x 7/16"
19,05 x 11,68
11
75.8
67.61
46
16
11.1
35
2
19
0.5125
Yes
84839010
4059495316109
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-10340716012
22252-10340716012
12 B-1
3/4" x 7/16"
19,05 x 11,68
12
81.8
73.60
52
16
11.1
35
2
19
0.6546
Yes
84839010
4059495316116
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-10340716013
22252-10340716013
12 B-1
3/4" x 7/16"
19,05 x 11,68
13
87.8
79.59
58
16
11.1
35
2
19
0.8156
Yes
84839010
4059495316123
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-10340716014
22252-10340716014
12 B-1
3/4" x 7/16"
19,05 x 11,68
14
93.8
85.61
64
16
11.1
35
2
19
0.9779
Yes
84839010
4059495316130
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-10340716015
22252-10340716015
12 B-1
3/4" x 7/16"
19,05 x 11,68
15
99.8
91.63
70
16
11.1
35
2
19
1.1600
Yes
84839010
4059495316147
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-10340716016
22252-10340716016
12 B-1
3/4" x 7/16"
19,05 x 11,68
16
105.8
97.65
75
16
11.1
35
2
19
1.3400
Yes
84839010
4059495316154
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-10340716017
22252-10340716017
12 B-1
3/4" x 7/16"
19,05 x 11,68
17
111.9
103.67
80
16
11.1
35
2
19
1.5400
Yes
84839010
4059495316161
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-10340716018
22252-10340716018
12 B-1
3/4" x 7/16"
19,05 x 11,68
18
117.9
109.71
80
16
11.1
35
2
19
1.6100
Yes
84839010
4059495316178
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-10340716019
22252-10340716019
12 B-1
3/4" x 7/16"
19,05 x 11,68
19
123.9
115.75
80
16
11.1
35
2
19
1.7200
Yes
84839010
4059495316185
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-10340716020
22252-10340716020
12 B-1
3/4" x 7/16"
19,05 x 11,68
20
130.0
121.78
80
16
11.1
35
2
19
1.8000
Yes
84839010
4059495316192
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-10340716021
22252-10340716021
12 B-1
3/4" x 7/16"
19,05 x 11,68
21
136.0
127.82
90
20
11.1
40
2
19
2.3700
Yes
84839010
4059495316208
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-10340716022
22252-10340716022
12 B-1
3/4" x 7/16"
19,05 x 11,68
22
142.0
133.86
90
20
11.1
40
2
19
2.4400
Yes
84839010
4059495316215
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-10340716023
22252-10340716023
12 B-1
3/4" x 7/16"
19,05 x 11,68
23
148.1
139.90
90
20
11.1
40
2
19
2.5700
Yes
84839010
4059495316222
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-10340716024
22252-10340716024
12 B-1
3/4" x 7/16"
19,05 x 11,68
24
154.1
145.94
90
20
11.1
40
2
19
2.6800
Yes
84839010
4059495316239
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-10340716025
22252-10340716025
12 B-1
3/4" x 7/16"
19,05 x 11,68
25
160.2
152.00
90
20
11.1
40
2
19
2.7800
Yes
84839010
4059495316246
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-10340716026
22252-10340716026
12 B-1
3/4" x 7/16"
19,05 x 11,68
26
166.2
158.04
95
20
11.1
40
2
19
3.0900
Yes
84839010
4059495316253
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-10340716027
22252-10340716027
12 B-1
3/4" x 7/16"
19,05 x 11,68
27
172.3
164.09
95
20
11.1
40
2
19
3.2300
Yes
84839010
4059495316260
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-10340716028
22252-10340716028
12 B-1
3/4" x 7/16"
19,05 x 11,68
28
178.3
170.13
95
20
11.1
40
2
19
3.3600
Yes
84839010
4059495316277
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-10340716029
22252-10340716029
12 B-1
3/4" x 7/16"
19,05 x 11,68
29
184.4
176.19
95
20
11.1
40
2
19
3.4800
Yes
84839010
4059495316284
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-10340716030
22252-10340716030
12 B-1
3/4" x 7/16"
19,05 x 11,68
30
190.4
182.25
95
20
11.1
40
2
19
3.6200
Yes
84839010
4059495316291
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-10340716031
22252-10340716031
12 B-1
3/4" x 7/16"
19,05 x 11,68
31
196.5
188.31
95
20
11.1
40
2
19
3.7600
Yes
84839010
4059495316307
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22252-10340716032
22252-10340716032
12 B-1
3/4" x 7/16"
19,05 x 11,68
32
202.5
194.35
95
20
11.1
40
2
19
3.9200
Yes
84839010
4059495316314
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
22252 - 链轮,单 1“ x 17.02 mm DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22200 - 滚子链,单 DIN ISO 606,弧形压板
norelem
26.06.2024
22250 - 链轮,单 3/4“ x 7/16“ DIN ISO 606,安装就绪
norelem
26.06.2024
22264 - 链轮盘,单 3/4“ x 7/16“ DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22208 - 滚子链,单 DIN ISO 606,直形压板
norelem
26.06.2024
06255 - 双轮辐手轮,塑料制,带转动手柄
norelem
10.06.2024
22253 - 单排链轮 3/4" x 7/16" DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22250 - 链轮,单 1“ x 17.02 DIN ISO 606,安装就绪
norelem
26.06.2024
22252 - 链轮,单 1/2“ x 5/16“ DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22254 - 单排链轮 3/4" x 7/16" DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22200 - 链节 DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22266 - 轮盘,单排 3/4" x 7/16" DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22252 - 链轮,单 3/8“ x 7/32“ DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
06273 - 铝制手轮,DIN 950
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表