피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21511-01 - Linear ball bearing, plastic, compact, self-aligning
norelem
Systems and components for machine and plant construction
21000 Double tube linear actuator Level vials Linear glide guides Linear ball bearings, linear plain bearings Scales Motorised positioning systems Positioning systems Position indicator Profile guide rails Roller guide rail Round guides Carriage guides Telescopic slides Position sensors
Linear ball bearings, linear plain bearings
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/linearkugellager_lineargleitlager/21511-01.prj},{NB=21511-01-2002},{BEST=21511-01-2002},{MATERIAL=Kunststoff},{D=20},{D1=28},{L=30},{TZD=1160},{TZS=800},{GEW=0.0206},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84832080},{EAN=4059495511795},{FILTER=NORELEM,},{XA=4.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=schwarzgrau RAL 7021}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
D
diameter
ⁿ/ₐ
D1
diameter
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
TZD
Dynamic base loads kN
[N]
TZS
Static base loads N
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21511-01-1202
21511-01-1202
Kunststoff
12
19
28
695
510
0.0116
Yes
84832080
4059495511771
31.12.2099
98% availability of produ...
21511-01-1602
21511-01-1602
Kunststoff
16
24
30
930
630
0.0177
Yes
84832080
4059495511788
31.12.2099
98% availability of produ...
21511-01-2002
21511-01-2002
Kunststoff
20
28
30
1160
800
0.0206
Yes
84832080
4059495511795
31.12.2099
98% availability of produ...
21511-01-2502
21511-01-2502
Kunststoff
25
35
40
2120
1560
0.0468
Yes
84832080
4059495511801
31.12.2099
98% availability of produ...
21511-01-3002
21511-01-3002
Kunststoff
30
40
50
3150
2700
0.0724
Yes
84832080
4059495511818
31.12.2099
98% availability of produ...
21511-01-4002
21511-01-4002
Kunststoff
40
52
60
5500
4500
0.1301
Yes
84832080
4059495511825
31.12.2099
98% availability of produ...
21511-01-5002
21511-01-5002
Kunststoff
50
62
70
6950
6300
0.1779
Yes
84832080
4059495511832
31.12.2099
98% availability of produ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성