您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21335-05 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 100 kg
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
伸缩滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/teleskopschienen/21335-05_asmtab.prj},{NB=21335-05-04505000},{B=17.5},{H=54},{L=450},{GEW=2.5300},{EAN=4059495695112},{TYP=4},{SX=487},{BEST=21335-05-0450},{HER=DZ5417-0045},{A=26},{A1=160},{A2=192},{A3=320},{A4=352},{A5=128},{A6=160},{A7=320},{A8=352},{TRAGKRAFT=95},{TRAGKRAFT1=84},{MONTAGE=Montage seitlich},{PTYP=Standard},{VA=1 Stück = 1 Paar},{ARTU=Artikelübersicht},{INFO=Technische Hinweise},{MONTAGEA=Montageanleitung},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83024230},{FILTER=NORELEM},{PPATH=21335-05_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{BX=500},{S=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
HER
制造商商品编号
[mm]
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
A4
间距
[mm]
A5
间距
[mm]
A6
间距
[mm]
A7
间距
[mm]
A8
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
TRAGKRAFT
每对负载能力 (10,000 周期)
[kg]
TRAGKRAFT1
每对负载能力 (80,000 周期)
[kg]
GEW
重量约
[kg]
MONTAGE
安装
ⁿ/ₐ
PTYP
产品类型
ⁿ/ₐ
VA
包装形式
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21335-05-0300
21335-05-0300
DZ5417-0030
26
-
-
224
256
-
-
-
256
17.5
54
300
90
80
1.6500
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495695082
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21335-05-0350
21335-05-0350
DZ5417-0035
26
-
-
224
256
-
-
-
256
17.5
54
350
90
80
1.9500
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495695099
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21335-05-0400
21335-05-0400
DZ5417-0040
26
160
192
320
352
128
160
-
352
17.5
54
400
92
82
2.2500
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495695105
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21335-05-0450
21335-05-0450
DZ5417-0045
26
160
192
320
352
128
160
320
352
17.5
54
450
95
84
2.5300
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495695112
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21335-05-0500
21335-05-0500
DZ5417-0050
26
192
224
416
448
160
192
-
416
17.5
54
500
100
90
2.8400
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495695129
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21335-05-0550
21335-05-0550
DZ5417-0055
26
224
-
448
480
160
192
-
448
17.5
54
550
100
90
3.1000
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495695136
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21335-05-0600
21335-05-0600
DZ5417-0060
26
256
288
480
512
192
224
480
512
17.5
54
600
94
84
3.4100
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495695143
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21335-05-0650
21335-05-0650
DZ5417-0065
26
288
320
544
576
192
256
-
544
17.5
54
650
92
82
3.7200
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495695150
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21335-05-0700
21335-05-0700
DZ5417-0070
26
288
416
576
608
256
288
576
608
17.5
54
700
90
78
4.0700
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495695167
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
21334-85 - 不锈钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 80 kg
norelem
06.06.2024
CH7612碳钢重型伸缩式滚珠滑轨 - 重型伸缩式滚珠滑轨
CMINDTEK
26.08.2020
21335-10 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 124 kg
norelem
06.06.2024
21334-95 - 不锈钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 90 kg
norelem
06.06.2024
21334-90 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 82 kg
norelem
06.06.2024
21335 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 100 kg
norelem
06.06.2024
21334-15 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 50 kg
norelem
06.06.2024
21335-82 - 伸缩滑轨钢制安装支架
norelem
06.06.2024
21335-81 - Montagewinkel Stahl für Teleskopschienen
norelem
06.06.2024
21335-15 - Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft ...
norelem
06.06.2024
21334-45 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,部分伸出,负载能力最大 65 kg
norelem
06.06.2024
SUG-310 - Drawer Slides - One Way Travel
Essentra Components
10.07.2014
21334-65 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 68 kg
norelem
06.06.2024
Stationery Drawer System Duo - Stationery Drawer System Duo
Hettich
28.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表