您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21334-54 - 钢制伸缩滑轨,用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 68 kg
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
伸缩滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/teleskopschienen/21334-54_asmtab.prj},{NB=21334-54-04504000},{B=12.7},{H=51},{L=450},{GEW=1.8800},{EAN=4059495762012},{TYP=5},{SX=450.0},{BEST=21334-54-0450},{HER=DZ3932-0045EC},{MATERIAL=Stahl},{A=35},{A1=128},{A2=256},{A3=0},{A4=0},{A5=160},{A6=320},{A7=0},{TRAGKRAFT=50},{MONTAGE=Montage seitlich},{PTYP=Standard},{VA=1 Stück = 1 Paar},{ARTU=Artikelübersicht},{INFO=Technische Hinweise},{MONTAGEA=Montageanleitung},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83024200},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{PPATH=21334-54_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{BX=400},{S=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BEST
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
HER
制造商商品编号
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
A
Abstand
[mm]
A1
Abstand
[mm]
A2
Abstand
[mm]
A3
Abstand
[mm]
A4
Abstand
[mm]
A5
Abstand
[mm]
A6
Abstand
[mm]
A7
Abstand
[mm]
B
Breite
[mm]
H
Höhe
[mm]
L
Länge
[mm]
TRAGKRAFT
Tragkraft pro Paar (50.000 Zyklen) kg
[kg]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
MONTAGE
Montage
ⁿ/ₐ
PTYP
Produkttyp
ⁿ/ₐ
VA
Verpackungsart
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21334-54-0300
21334-54-0300
DZ3932-0030EC
Stahl
35
0
96
0
0
192
0
0
12.7
51
300
35
1.1800
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024200
4059495761985
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-54-0350
21334-54-0350
DZ3932-0035EC
Stahl
35
128
0
0
0
128
224
0
12.7
51
350
35
1.4000
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024200
4059495761992
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-54-0400
21334-54-0400
DZ3932-0040EC
Stahl
35
128
192
0
0
160
288
0
12.7
51
400
50
1.6400
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024200
4059495762005
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-54-0450
21334-54-0450
DZ3932-0045EC
Stahl
35
128
256
0
0
160
320
0
12.7
51
450
50
1.8800
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024200
4059495762012
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-54-0500
21334-54-0500
DZ3932-0050EC
Stahl
35
128
224
288
0
192
384
0
12.7
51
500
60
2.0900
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024200
4059495762029
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-54-0550
21334-54-0550
DZ3932-0055EC
Stahl
35
128
224
352
0
224
416
0
12.7
51
550
60
2.3200
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024200
4059495762036
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-54-0600
21334-54-0600
DZ3932-0060EC
Stahl
35
128
224
352
0
256
480
0
12.7
51
600
68
2.5600
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024200
4059495762043
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-54-0650
21334-54-0650
DZ3932-0065EC
Stahl
35
128
224
352
448
256
512
0
12.7
51
650
68
2.7800
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024200
4059495762050
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-54-0700
21334-54-0700
DZ3932-0070EC
Stahl
35
128
224
352
480
256
448
576
12.7
51
700
68
3.0100
Montage seitlich
Standard
1 Stück = 1 Paar
Yes
83024200
4059495762067
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
21335-82 - 伸缩滑轨钢制安装支架
norelem
06.06.2024
21334-05 - 钢制伸缩滑轨 用于平装,两侧部分伸出,负载能力最大 35 kg
norelem
06.06.2024
21334-50 - 不锈钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,部分伸出,负载能力最大 65 kg
norelem
06.06.2024
21334-53 - 钢制伸缩滑轨,用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 68 kg
norelem
06.06.2024
81150-08 - 急停按钮,内置款式,Ø 22.3 mm 带触头模块
norelem
30.05.2024
21337-10 - 钢制伸缩滑轨,紧凑型,全部伸出,负载能力最大 420 kg
norelem
26.06.2024
GN 629.1 - Cabinet U-Handles, Plastic
Ganter
19.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表