您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
English
QA認證資訊
目錄: Buerkert
Created: 02.09.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2105-Clamp - Pneumatically operated tank bottom valve ELEMENT for decentralized automation
Buerkert
Products (A - Z)
2105-Clamp
Powered by
CAD模型選擇
{buerkert/produkteaz/2105/2105clamp.prj},{NB=2105-DN15-F85-TG02-070-Nein-Nein-A,B--},{PPATH=2105sblmt64.prj},{DN=15},{DWST=0},{NORM=ASME BPE},{FL=85},{DN1=15},{D1=25,0x12,7x1,65},{LTA1=TG02},{ANTG=070},{KV=5.5},{BPAB=0.0},{BPEA=0.0},{LTA1G=SA92},{LTAC=1},{NR=48},{ATEX=Nein},{AN=Nein},{WWE=A,B},{ANTYP=-},{ANSTYPES='8690-8694'},{ANSTYPESM='-'},{WWYES=['A,B','I']},{WWNO=['0']}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DN
Diaphragm size
ⁿ/ₐ
NORM
Port standard
ⁿ/ₐ
FL
Tank flange
[mm]
DN1
Orifice pipe connection
ⁿ/ₐ
D1
Pipe connection D1xS1
ⁿ/ₐ
LTA1
Bürkert-Code pipe connection
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
2105-DN08-F50-TC40-050-Ne...
08
ISO 2852
50
8
25,0x13,5x1,6
TC40
050
2105-DN15-F65-TC52-050-Ne...
15
ISO 2852
65
15
50,5x21,3x1,6
TC52
050
2105-DN15-F85-TC52-070-Ne...
15
ISO 2852
85
15
50,5x21,3x1,6
TC52
070
2105-DN20-F85-TC43-070-Ne...
20
ISO 2852
85
20
50,5x26,9x1,6
TC43
070
2105-DN25-F120-TC44-070-N...
25
ISO 2852
120
25
50,5x33,7x2,0
TC44
070
2105-DN25-F120-TC44-090-N...
25
ISO 2852
120
25
50,5x33,7x2,0
TC44
090
2105-DN40-F150-TC45-090-N...
40
ISO 2852
150
32
64,0x42,4x2,0
TC45
090
2105-DN40-F150-TC46-090-N...
40
ISO 2852
150
40
64,0x48,3x2,0
TC46
090
2105-DN40-F150-TC45-130-N...
40
ISO 2852
150
32
64,0x42,4x2,0
TC45
130
2105-DN40-F150-TC46-130-N...
40
ISO 2852
150
40
64,0x48,3x2,0
TC46
130
2105-DN50-F180-TC47-130-N...
50
ISO 2852
180
50
77,5x60,3x2,0
TC47
130
2105-DN08-F50-TG50-050-Ne...
08
ASME BPE
50
8
25,0x6,35x0,89
TG50
050
2105-DN15-F85-TG02-050-Ne...
15
ASME BPE
85
15
25,0x12,7x1,65
TG02
050
2105-DN15-F85-TG02-070-Ne...
15
ASME BPE
85
15
25,0x12,7x1,65
TG02
070
2105-DN20-F85-TG03-070-Ne...
20
ASME BPE
85
20
25,0x19,05x1,65
TG03
070
2105-DN25-F120-TG04-070-N...
25
ASME BPE
120
25
50,5x25,4x1,65
TG04
070
2105-DN25-F120-TG04-090-N...
25
ASME BPE
120
25
50,5x25,4x1,65
TG04
090
2105-DN40-F150-TG05-090-N...
40
ASME BPE
150
40
50,5x38,1x1,65
TG05
090
2105-DN40-F150-TG05-130-N...
40
ASME BPE
150
40
50,5x38,1x1,65
TG05
130
2105-DN50-F180-TG06-130-N...
50
ASME BPE
180
50
64,0x50,8x1,65
TG06
130
2105-DN08-F50-TD41-050-Ne...
08
DIN 32676-A
50
8
34,0x13,0x1,5
TD41
050
2105-DN15-F85-TD42-050-Ne...
15
DIN 32676-A
85
15
34,0x19,0x1,5
TD42
050
2105-DN15-F85-TD42-070-Ne...
15
DIN 32676-A
85
15
34,0x19,0x1,5
TD42
070
2105-DN20-F85-TD43-070-Ne...
20
DIN 32676-A
85
20
34,0x23,0x1,5
TD43
070
2105-DN25-F120-TD44-070-N...
25
DIN 32676-A
120
25
34,0x29,0x1,5
TD44
070
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表