카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2103-VS-ISO-Clamp - 2/2-way diaphragm valve ELEMENT, forged body, clamp connection, DN 15-50, ISO
Buerkert
Products (A - Z)
2103
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2103/2103-vs-iso-clamp.prj},{NB=2103-VS-ISO-C-DN15-TC52-050-A/B--},{PPATH=2103sblvsc.prj},{DN=15},{NORM=DIN 32676-B},{DN1=15},{D=50,5x21,3x1,6},{LTA=TC52},{ANTG=050},{WW=A/B},{DWST=EA},{KV=5.5},{BPAB=0.0},{BPEA=0.0},{KH=1.000},{NR=19},{ANTYV=-},{ANTYVB='-'},{DIST1=3.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DN
Diaphragm size
ⁿ/ₐ
NORM
Port standard
ⁿ/ₐ
DN1
nominal diameter port connection
ⁿ/ₐ
D
Port Connection CxDxS
[mm]
LTA
Bürkert-Code port connection
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
2103-VG-ISO-C-DN25-TM44-0...
25
ISO 2852
25
50,5x25,6x1,5
TM44
070
A/B
2103-VG-ISO-C-DN25-TM44-0...
25
ISO 2852
25
50,5x25,6x1,5
TM44
070
I
2103-VG-ISO-C-DN25-TM44-0...
25
ISO 2852
25
50,5x25,6x1,5
TM44
070
0
2103-VG-ISO-C-DN25-TM44-0...
25
ISO 2852
25
50,5x25,6x1,5
TM44
090
A/B
2103-VG-ISO-C-DN25-TM44-0...
25
ISO 2852
25
50,5x25,6x1,5
TM44
090
I
2103-VG-ISO-C-DN25-TM44-0...
25
ISO 2852
25
50,5x25,6x1,5
TM44
090
0
2103-VG-ISO-C-DN40-TM46-0...
40
ISO 2852
40
50,5x38,6x1,5
TM46
090
A/B
2103-VG-ISO-C-DN40-TM46-0...
40
ISO 2852
40
50,5x38,6x1,5
TM46
090
I
2103-VG-ISO-C-DN40-TM46-0...
40
ISO 2852
40
50,5x38,6x1,5
TM46
090
0
2103-VG-ISO-C-DN40-TM46-1...
40
ISO 2852
40
50,5x38,6x1,5
TM46
130
A/B
2103-VG-ISO-C-DN40-TM46-1...
40
ISO 2852
40
50,5x38,6x1,5
TM46
130
I
2103-VG-ISO-C-DN40-TM46-1...
40
ISO 2852
40
50,5x38,6x1,5
TM46
130
0
2103-VG-ISO-C-DN50-TM47-1...
50
ISO 2852
50
64,0x51,6x1,5
TM47
130
A/B
2103-VG-ISO-C-DN50-TM47-1...
50
ISO 2852
50
64,0x51,6x1,5
TM47
130
I
2103-VG-ISO-C-DN50-TM47-1...
50
ISO 2852
50
64,0x51,6x1,5
TM47
130
0
2103-VG-ISO-C-DN10-TC53-0...
08
DIN 32676-B
10
25,0x17,2x1,6
TC53
050
A/B
2103-VG-ISO-C-DN10-TC53-0...
08
DIN 32676-B
10
25,0x17,2x1,6
TC53
050
I
2103-VG-ISO-C-DN10-TC53-0...
08
DIN 32676-B
10
25,0x17,2x1,6
TC53
050
0
2103-VG-ISO-C-DN15-TC52-0...
15
DIN 32676-B
15
50,5x21,3x1,6
TC52
050
A/B
2103-VG-ISO-C-DN15-TC52-0...
15
DIN 32676-B
15
50,5x21,3x1,6
TC52
050
I
2103-VG-ISO-C-DN15-TC52-0...
15
DIN 32676-B
15
50,5x21,3x1,6
TC52
050
0
2103-VG-ISO-C-DN15-TC52-0...
15
DIN 32676-B
15
50,5x21,3x1,6
TC52
070
A/B
2103-VG-ISO-C-DN15-TC52-0...
15
DIN 32676-B
15
50,5x21,3x1,6
TC52
070
I
2103-VG-ISO-C-DN15-TC52-0...
15
DIN 32676-B
15
50,5x21,3x1,6
TC52
070
0
2103-VG-ISO-C-DN20-TC43-0...
20
DIN 32676-B
20
50,5x26,9x1,6
TC43
070
A/B
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성